Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Elekhh).
Koordinatlar: 48°55′28″K 2°01′42″D / 48.92444°K 2.02833°D / 48.92444; 2.02833
Le Corbusier'in Mimari Çalışmaları, Modern Hareket'a Üstün Bir Katkı* | |
---|---|
UNESCO Dünya Mirası | |
| |
Ülke | Almanya, Arjantin, Fransa, Hindistan, İsviçre, Japonya |
Tür | Kültürel |
Kriter | i, ii, vi |
Referans | 1321 |
Bölge** | Asya-Pasifik |
Tescil bilgisi | |
Tescil | 2016 (40. Oturum) |
* Dünya Mirası resmî listesi. ** UNESCO resmî sınıflandırması. |
Villa Savoye İsviçre ve Fransa kökenli bir mimar olan Le Corbusier'in en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir.
Fransa’nın başkenti Paris'in hemen dışındaki Poissy bölgesinde yer alan bu yapı Enternasyonal stilin en önemli ve tanınmış örneklerinden birisidir. İnşaatı 1929 yılında tamamlanmış olan bu yapıda Le Corbusier dökme betonarme malzemesini ağırlıklı olarak kullanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sırasından kullanılmayan ve harap olan yapı sonra da restore edilmiş ve halka sergilenmek üzere kullanıma açılmıştır. Yapı Le Corbusier'in fikir babası olduğu "Yaşayan Makina" fikrinin önemli örneklerinden birisi olarak da kabul edilir.
2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.[1]
Fransa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
Yapı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Villa Savoye", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London