powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Burç Halife (40141 views - Monuments - Famous Buildings)

Burç Halife (Arapça: برج خليفة; İngilizce: Burj Khalifa) Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir. Eski ismi Burç Dubai'dir (Arapça:برج دبي; İngilizce: Burj Dubai). Adını Halife Bin Zayid El Nahyan'dan almıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Burç Halife

Burç Halife

Burç Halife

Licensed under Adil kullanım (Unkown).

Koordinatlar: 25°11′49.7″K 55°16′26.8″D / 25.197139°K 55.274111°D / 25.197139; 55.274111

Burç Halife
Genel bilgiler
Durum Tamamlandı
Tür Her türlü
Konum Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Başlama 21 Eylül 2004 - 4 Ocak 2010
Açılış 4 Ocak 2010
Maliyet 1,2 milyar $
Yükseklik
Anten/Direk 828 m
Yükseklik sıralaması 1
Kat sayısı 161
Zemin alanı 344,000 m²
Tasarım ve inşaat
Mimar Skidmore, Owings and Merrill (Adrian Smith)
Baş müteaahhit Emaar

Burç Halife (Arapça: برج خليفة; İngilizce: Burj Khalifa) Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir.[1] Eski ismi Burç Dubai'dir (Arapça:برج دبي; İngilizce: Burj Dubai). Adını Halife Bin Zayid El Nahyan'dan almıştır.[2]

Mimari özellikleri

828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmıştır. Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgâr yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmıştır.

İnşaat kronolojisi

Burç Halife İnşaat halinde
  • Temmuz 2008 itibarıyla kulenin yüksekliği yapıcıları tarafından 681.7 m olarak rapor ediliyor. Toplam tamamlanmış 165 kat. Bu da gösteriyor ki Burç Halife dünyanın en yüksek yapısı olan Taipei 101 (509 metre)'i uzun süredir geçmiş durumda.[3]
  • Şubat 2007'de, Burç Halife dünyanın en çok katlı yapısı olan Sears Kulesi'ni geçmişti.
  • 22 Temmuz 2007'de BBC News 512 metre yüksekliğe ulaşan Burç Halife'nin dünyanın en uzun yapısı olduğunu rapor etti. Oysa Kanada, Toronto'daki, CN Kulesi'nin halihazırda 553 metre yükseklik ile ayakta duran en uzun kalan yapı olmasına rağmen.
  • 4 Ocak 2010 tarihindeki resmi açılışında kulenin resmi yüksekliğinın 828 metre olduğu kamuoyuna bildirildi.

Halihazır rekorlar

  • En çok katlı yapılar: 164 (önceki Willis Kulesi-110 )
  • En yüksek bina (önceki Taipei 101-509 m)
  • Şimdiye kadar yapılmış her açıdan en yüksek yapı: 828 m (önceki Varşova Radyo Kulesi-646,3 m)
  • Burj Dubai’nin tamamlanmış yüksekliği 828 metredir.
  • Dünyanın en yükseğe çıkan asansorü
  • Dünyanın en hızlı asansörü (saatte 64 km)
  • Dünyanın en yüksekte yer alan camisi (158. katta)
  • En yüksek kendi başına duran yapı: 828 m (2,717 ft)(önceki CN Tower)
  • Dünyanın en yüksekte yer alan ikinci[4] yüzme havuzu (76. kat)
  • Dünyanın en yüksek restoranı. (122. katta) [5][6]
  • Dünyanın en yüksek gece kulübü. (144. katta) [7]

Popüler kültürdeki yeri

2009 yazında Burç Halife inşaat aşamasındayken The Amazing Race 15 yarışmacıları yapının 120. katını ziyaret etmişlerdir. The Amazing Race Australia yarışmasının ikinci sezonunda ise binanın helikopter pisti durak yeri olarak kullanılmıştır.

  • Mission: Impossible serisinin dördüncü filmi Mission: Impossible – Ghost Protocol'da birkaç sahne bu binada geçmiştir.
  • Lal Jose'un yönettiği Diamond Necklace isimli Malayalam dilindeki filmin bazı sahneleri bu binada çekilmiştir.
  • 2012 yılında piyasaya sürülen Spec Ops: The Line oyununda "Dubai'deki en uzun kule" olarak adı geçmiştir.
  • History kanalının İnsandan Sonra Yaşam adlı belgesel serisinde Burç Halife'nin insanlar yok olduktan 250 yıl sonraki hali gösterilmiştir.
  • Pakistan asıllı Hollandalı şarkıcı Imran Khan'ın Satisfya şarkısının video klibinde birçok sahne burada çekilmiştir.

Kaynakça

Dipnotlar

İnşaat galerisi



This article uses material from the Wikipedia article "Burç Halife", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London