powered by CADENAS

Social Share

Alnico (16389 views - Material Database)

Alnico, 8–12% Al, 15–26% Ni, 5–24% Co, en fazla 6% Cu, en fazla 1% Ti ve geri kalanı Fe olan ilk modern mıknatısdır. Mıknatıslanma; Fe_Co bakımından zengin çubuk şeklindeki çökeltilerin (kuvvetli manyetik), Al_Ni bakımından zengin matrisin (zayıf manyetik) içinde dağılmasıyla oluşur.
Go to Article

Alnico

Alnico

Alnico, 8–12% Al, 15–26% Ni, 5–24% Co, en fazla 6% Cu, en fazla 1% Ti ve geri kalanı Fe olan ilk modern mıknatısdır. Mıknatıslanma; Fe_Co bakımından zengin çubuk şeklindeki çökeltilerin (kuvvetli manyetik), Al_Ni bakımından zengin matrisin (zayıf manyetik) içinde dağılmasıyla oluşur.

Spinodal ayrışma

Alaşımın mıknatıs özelliği taşıması için gerekli olan ısı işlemi aşağıdaki gibidir:

  1. Alaşım 1300 °C ye ısıtılır.
  2. Manyetik alan altında 600 °C'ye 2-4 derece/saniye'de soğutulur.
  3. 600 °C'de birkaç saat bekletilir.

Bu ısı işleminden sonra BCC yapısındakı alaşımın, 2 farklı BCC yapısına dönüşmesine Spinodal Ayrışma denir.

Kaynaklar


AlüminyumAluminium-lithium alloyArsenical copperBerilyumBizmutKromKobaltBakırGalyumCamAltınİndiyumDemirKurşunMagnezyumMercuryNikelPlastikPlexiglasPlütonyumPotasyumRodyumSamaryumSkandiyumGümüşSodyumPaslanmaz çelikÇelikStructural steelKalayTitanyumUranyumÇinkoZirkonyumBirmabrightDuraluminHiduminiumHydronaliumItalmaMagnaliumAlüminyum alaşımlarıY alloyWood's metalRose's metalChromium hydrideNichromeMegalliumStelliteVitalliumBeryllium copperBillon (alloy)Pirinç (alaşım)Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)TombacBronzAluminium bronzeArsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunifeCupronickelCymbal alloysDevarda's alloyElektrumHepatizonManganinMelchior (alloy)Alman gümüşüMolybdochalkosKuzey altınıShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarDökme demirIron–hydrogen alloyPig ironKanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steelŞam çeliğiMangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steelSolderTerneType metalElektron (metal)AmalgamMagnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalİnkomelMonelNicrosilNisilŞekil Hafızalı AlaşımlarMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloySodium-potassium alloyMischmetalLityumTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSom gümüşTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanyum nitritBabbitt (alloy)Britannia metalPewterQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrojenHelyumBorAzotOksijenFlorMetanMezzanineAtom

This article uses material from the Wikipedia article "Alnico", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification