powered by CADENAS

Social Share

Samaryum (22043 views - Material Database)

Samaryum (Sm simgeli), atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunan element. Sinema endüstrisinde aydınlatmada ve kanser tedavisinde kullanılır.
Go to Article

Samaryum

Samaryum


Samaryum (Sm)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 62
Element serisi [[{{{Kimyasal_seri}}}]]
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş Parlak Gümüş Rengidir
Atom ağırlığı 150.36(3) g/mol
Elektron dizilimi Xe 6s2 4f6
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 24, 8, 2
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 7,52 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 7,16 g/cm³
Ergime noktası 1345 °K
1072 °C
Kaynama noktası 2067 °K
1794 °C
Ergime ısısı 8,62 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 165 kJ/mol
Isı kapasitesi 29,54 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı eşaltıyüzlü
Yükseltgenme seviyeleri 3, 2
Elektronegatifliği 1,17 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi (1)544.5 (2)1070 (3)2260 kJ/mol
Atom yarıçapı 180 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 198 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 0,94 nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 13.3 W/(m·K)
Isıl genleşme 12,7 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 2130 m/s (20 °C'de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği 412 MPa
Brinell sertliği 441 MPa

Samaryum (Sm simgeli), atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunan element. Sinema endüstrisinde aydınlatmada ve kanser tedavisinde kullanılır.


AlüminyumArsenical copperBerilyumBizmutKromKobaltBakırGalyumCamAltınİndiyumDemirKurşunMagnezyumMercuryNikelPlastikPlexiglasPlütonyumPotasyumRodyumSkandiyumGümüşPaslanmaz çelikÇelikStructural steelKalayUranyumÇinkoZirkonyumAluminium-lithium alloyAlnicoBirmabrightDuraluminHiduminiumHydronaliumItalmaMagnaliumAlüminyum alaşımlarıY alloyWood's metalRose's metalChromium hydrideNichromeMegalliumStelliteVitalliumBeryllium copperBillon (alloy)Pirinç (alaşım)Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)TombacBronzAluminium bronzeArsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunifeCupronickelCymbal alloysDevarda's alloyElektrumHepatizonManganinMelchior (alloy)Alman gümüşüMolybdochalkosKuzey altınıShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldRhoditeCrown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarDökme demirIron–hydrogen alloyPig ironKanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steelŞam çeliğiMangalloyHigh-speed steelMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Electrical steelSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steelWeathering steelWootz steelSolderTerneType metalElektron (metal)AmalgamMagnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalİnkomelMonelNicrosilNisilŞekil Hafızalı AlaşımlarMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloySodium-potassium alloyMischmetalLityumTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSom gümüşTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanyum nitritBabbitt (alloy)Britannia metalPewterQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrojenHelyumBorAzotOksijenFlorMetanMezzanineAtom

This article uses material from the Wikipedia article "Samaryum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification