powered by CADENAS

Social Share

Mercedes-Benz S Serisi (32192 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Mercedes-Benz S-Serisi, Alman otomobil şirketi Mercedes-Benz ve bir bölümü de Daimler AG tarafından tasarlanan, geliştirilen ve 1954 yılından beri üretilen lüks sınıf bir sedan otomobildir. İlk nesli W116 kodlu S Serisi 1972 yılında tanıtılmıştır. 50 yıldan fazla bir süredir, Mercedes-Benz'in amiral gemisi modeli olarak hizmet vermektedir. Bu otomobil, üretildiği yıldan itibaren emniyet kemeri gergi sistemi, drivetrain teknolojileri gibi birçok güvenlik ekipmanına öncülük etmiştir. Sıklıkla makam aracı olarak üst düzey yönetici kişiler, başkanlar, liderler, ünlü kişiler ve lüks severler tarafından kullanılmaktadır. "S-Serisi", Almanca S-Klasse'nin Türkçeleştirilmiş halidir. Açılımı Sonderklasse olup Özel sınıf anlamına gelmektedir. Otomotiv açısından bu, özel donanımlara sahip bir araç olduğunu belirtir. Önceki iki kapılı modelleri SEC olarak adlandırılıp sonradan S-Coupé olarak anılmıştır. 1998'de, CL-Serisi olarak anılmaya başlayan iki kapılı S-Serisi, 2014 yılındaki makyajlamadan sonra S-Serisi Coupé olarak anılmaya başlamıştır. Ayrıca Mercedes-Maybach ortak çalışması ile özel üretim S serileri de üretilmektedir. Maybach üretimli modellerde gerek dış görünüm, gerekse iç mekan özelleştirilir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mercedes-Benz S Serisi

Mercedes-Benz S Serisi

Mercedes-Benz S-Serisi
Üretici Mercedes-Benz
Daimler AG
Maybach
Üretim 1954–Günümüz
Üretim yıl(lar)ı 1972–Günümüz
Montaj Sindelfingen, Almanya
Tasarım Robert Lesnik (Dış / Takım Lideri)
Peter Balko (İç Mekan / Takım Lideri)
Sınıf Lüks sınıf otomobil
Gövde tipi 4-Kapılı Sedan
4-Kapılı Uzun Sedan
2-Kapılı Coupé
Düzen Önden Motorlu-Arkadan İtişli/Dört-Tekerlekten Çekişli
Motor S KISA
S 350 BlueTEC 4MATIC (258 PS V6 Dizel)
S 400 HYBRID (306 PS V6 Benzinli)
S UZUN
S 300 BlueTEC HYBRID L Vizyon (204 PS Dizel)
S 350 BlueTEC L Vizyon (258 PS V6 Dizel)
S 350 BlueTEC 4MATIC L Vizyon (258 PS V6 Dizel)
S 400 HYBRID L Vizyon (306 PS V6 Benzinli)
S 500 L Vizyon (455 PS V8 Benzinli)
S 500 L 4MATIC L Vizyon (455 PS V8 Benzinli)
S 600 L Vizyon (530 PS V12 Benzinli)
S63 AMG 4MATIC L (585 PS V8 Benzinli)
COUPÉ
S 500 4MATIC Coupé AMG (455 PS V8 Benzin)
S 63 AMG 4MATIC Coupé (585 PS V8 Benzinli)
MAYBACH
Mercedes-Maybach S 500 (455 PS V8)
Mercedes-Maybach S 600 (530 PS V12)
Şanzıman 7-İleri Otomatik
9-İleri Otomatik (Maybach)
0-100 km/h (sn.)
S KISA
S 350 BlueTEC 4MATIC (6.8)
S 400 HYBRID (6.8)
S UZUN
S 300 BlueTEC HYBRID L Vizyon (-)
S 350 BlueTEC L Vizyon (6.8)
S 350 BlueTEC 4MATIC L Vizyon (-)
S 400 HYBRID L Vizyon (6.8)
S 500 L Vizyon (-)
S 500 L 4MATIC L Vizyon (4.8)
S 600 L Vizyon (-)
S63 AMG 4MATIC L (-)
COUPÉ
S 500 4MATIC Coupé AMG (4.6)
S 63 AMG 4MATIC Coupé (3.9)
MAYBACH
Mercedes-Maybach S 500 (-)
Mercedes-Maybach S 600 (-)
Yakıt sarfiyatı (ort.lt/100 km)
S KISA
S 350 BlueTEC 4MATIC (5,9-6,4)
S 400 HYBRID (6,3-6,8)
S UZUN
S 300 BlueTEC HYBRID L Vizyon (4,4-4,7)
S 350 BlueTEC L Vizyon (5,6-6,0)
S 350 BlueTEC 4MATIC L Vizyon (5,9-6,4)
S 400 HYBRID L Vizyon (6,3-6,8)
S 500 L Vizyon (8,6-9,1)
S 500 L 4MATIC L Vizyon (9,1-9,6)
S 600 L Vizyon (11,3)
S63 AMG 4MATIC L (10,3)
COUPÉ
S 500 4MATIC Coupé AMG (9,4-9,9)
S 63 AMG 4MATIC Coupé (10,3)
MAYBACH
Mercedes-Maybach S 500 (8,9)
Mercedes-Maybach S 600 (11,7)
Dingil mesafesi S KISA
3035 mm
S UZUN
3165 mm
COUPÉ
2945 mm
MERCEDES-MAYBACH
3365 mm
Uzunluk S KISA
5116 mm
S UZUN
5246 mm
COUPÉ
5027 mm
MERCEDES-MAYBACH
5453 mm
Genişlik S KISA
2130 mm
S UZUN
2130 mm
COUPÉ
2108 mm
MERCEDES-MAYBACH
2130 mm
Yükseklik S KISA
1496 mm
S UZUN
1496 mm
COUPÉ
1411 mm
MERCEDES-MAYBACH
1498 mm
Curb ağırlık

1955 - 2015 kg

Bagaj kapasitesi =
S KISA
510 lt.
S UZUN
530 lt.
COUPÉ
400 lt.
MERCEDES-MAYBACH

Mercedes-Benz S-Serisi, Alman otomobil şirketi Mercedes-Benz ve bir bölümü de Daimler AG tarafından tasarlanan, geliştirilen ve 1954 yılından beri üretilen lüks sınıf bir sedan otomobildir.[1] İlk nesli W116 kodlu S Serisi 1972 yılında tanıtılmıştır. 50 yıldan fazla bir süredir, Mercedes-Benz'in amiral gemisi modeli olarak hizmet vermektedir. Bu otomobil, üretildiği yıldan itibaren emniyet kemeri gergi sistemi, drivetrain teknolojileri gibi birçok güvenlik ekipmanına öncülük etmiştir. Sıklıkla makam aracı olarak üst düzey yönetici kişiler, başkanlar, liderler, ünlü kişiler ve lüks severler tarafından kullanılmaktadır.

"S-Serisi", Almanca S-Klasse'nin Türkçeleştirilmiş halidir. Açılımı Sonderklasse olup Özel sınıf anlamına gelmektedir. Otomotiv açısından bu, özel donanımlara sahip bir araç olduğunu belirtir. Önceki iki kapılı modelleri SEC olarak adlandırılıp sonradan S-Coupé olarak anılmıştır. 1998'de, CL-Serisi olarak anılmaya başlayan iki kapılı S-Serisi, 2014 yılındaki makyajlamadan sonra S-Serisi Coupé olarak anılmaya başlamıştır.

Ayrıca Mercedes-Maybach ortak çalışması ile özel üretim S serileri de üretilmektedir. Maybach üretimli modellerde gerek dış görünüm, gerekse iç mekan özelleştirilir.[2]

Kronolojik galeri

Kaynakça

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz S Serisi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus