powered by CADENAS

Social Share

Amazon

İki tekerli kişisel vasıta (7070 views - Transportation - Air Water Earth)

Bu kendini dengeleyen iki tekerli kişisel vasıta ya da scooter (hoverboard), şarj edilebilir pille çalışan bir araç. İki sürücü üzerinde durduğu küçük platformlar ve bir iç dengeleme mekanizması ile birleştirilmiş yan yana düzenlenmiş iki tekerlek oluşur. Cihaz dahili gyroscopic , sensörlü platformlarda sürücünün ayakları tarafından kontrol edilir yönetim kurulu ilk Çin'de giriş yaptı , ancak 2015 yılında cihazla çok sayıda ünlü görünüşe sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler oldu . çeşitli ürün adları , dağıtmak değil, Çinli üreticilerin şirketleri atfedilebilir cihaz için evrensel olarak kabul isim var ` iki tekerli kişisel vasıta ` `Elektrikli Kaykay `
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

İki tekerli kişisel vasıta

İki tekerli kişisel vasıta

İki tekerli kişisel vasıta

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (NBC News (www.nbcnews.com)).

Bu kendini dengeleyen iki tekerli kişisel vasıta ya da scooter (hoverboard), şarj edilebilir pille çalışan bir araç. İki sürücü üzerinde durduğu küçük platformlar ve bir iç dengeleme mekanizması ile birleştirilmiş yan yana düzenlenmiş iki tekerlek oluşur. Cihaz dahili gyroscopic , sensörlü platformlarda sürücünün ayakları tarafından kontrol edilir [1][2][3] yönetim kurulu ilk Çin'de giriş yaptı , ancak 2015 yılında cihazla çok sayıda ünlü görünüşe sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler oldu . çeşitli ürün adları , dağıtmak değil, Çinli üreticilerin şirketleri atfedilebilir [4] cihaz için evrensel olarak kabul isim var ` iki tekerli kişisel vasıta ` `Elektrikli Kaykay `[5][6][7]

Başlangıç

İcat Çinli buluş ama Çin imalat sektörünün hızla bu zor aletin üretimini yaptığı için ilk olan şirket saptamak çok zor. David Pierce,Wired's Cihaz muhtemelen Chic Robotics ile ilişkili bir Çinli teknoloji şirketi tarafından "Akıllı S1 " olarak icat edilmiştir Zhejiang University, 2013 yılnda kurulmuştur. Şirket Ağustos 2014 yılında Akıllı S1 , serbest ve cihaz 2014 de büyük bir başarı ile Canton Fair fuarında . Chic Robotik kurulu ile ilişkili patentli teknolojilerini , ancak Çin'in gevşek patent uygulama nedeniyle , ürünün kaçak birkaç Çinli üreticileri tarafından kopyalandı[4]

Buluşun bir başka iddiası Shane Chen , ABD'ye taşındı ve Investist kurulmuş bir Çinli işadamı geliyor. Chen Kickstarter sitesinde Hovertrax, için kampanya başlattı 2013 yılında. Los Angeles Times ile bir görüşmesinde, Chen Çin'de patent hakları ile ilgili kendi hayal kırıklıklarını dile getirdi. İddia ettiki Solowheel, unun self-balancing unicycle, ' Happy Show ' ' adlı bir Çin televizyon şovu çıktı sonra diğer üreticiler tarafından kopyalandı.[8][9]

Haziran 2015 tarihi itibarıyla ,Çin'de yaklaşık beş taklitçi üreticileri tarafından yapılan - Ülkenin teknoloji ve sanayi sektöründe yaygın bir strateji. Kopyalar fiyat ve kalite bakımından çok büyük farklılıklar ve çeşitli kusurlar görülebilir. Bazı yeni kurulları sürücü kurulu altındaki hoparlörlerden müzik çalmak için izin Bluetooth hoparlörler dahil etmişlerdir.[10]

İsmi duyulması

Batı ülkelerinde cihazın artan popülaritesi ünlülerin üzerinden düşme eğlenceli, üzerinde performans ya da sürme kaydedilmektedir . Bu eğlenceye katılan ünlülerin bazıları Justin Bieber, Jamie Foxx, Kendall Jenner, Chris Brown, Soulja Boy ave Wiz Khalifa sayamadıklarımız hariç.[4]

Firmalar

Bazı büyük firmalar (sadece büyük firmalar), satıldıkları markalar ve özellikler (in alphabetical order):

Brand Speed Range Max Load Source
i2teker 16 km/h (10 mph) 19–23 km (12–14 mi) 100 kg (220 lb) [11]
Cyboard 10.0 km/h (6.2 mph) 14–19 km (9–12 mi) 130 kg (290 lb) [12]
Esway 10 km/h (6.2 mph) 20 km (12 mi) 100 kg (220 lb) [13]
Future Foot 11–19 km/h (7–12 mph) 100 kg (220 lb) [14]
Galactic Wheels 16 km/h (10 mph) 9.9–12.4 mi (16–20 km) 110 kg (250 lb) [15]
Io Hawk 10 km/h (6.2 mph) 15–20 km (9.3–12.4 mi) 120 kg (260 lb) [16]
Monoboard 10–20 km (6.2–12.4 mi) 120 kg (260 lb) [17]
Monorover 16–19 km (10–12 mi) 110 kg (250 lb) [18]
Oxboard 15 km/h (9.3 mph) 15–20 km (9.3–12.4 mi) 120 kg (260 lb) [19]
Phunkee Duck 19 km/h (12 mph) over 16 km (10 mi) 140 kg (300 lb) [20]
Roadrunner 12 km/h (7.5 mph) 10 km (6.2 mi) 100 kg (220 lb) [21]
Swagway 16 km/h (9.9 mph) 100 kg (220 lb) [22]

Yasal Düzenlemeler

Bu cihazın kullanımı ile ilgili kısıtlamalar aşağıdaki ülkelerde empoze edilmiştir:

  • In Mecca, sosyal medyada yayınlanan ve binici Hac sırasında kullanarak , bir hacının video sonrası yasaklandı.[23]
  • In Almanya, kamu sokaklarda izin verilmez.[24]
  • In İngiltere and Galler,kullanımı arazi sahibinin izni ile , özel mülkiyete sadece yasaldır. Halka açık yollarda onu sürme Bölüm 170 altında yasaklı ise kamu kaldırımlar üzerinde sürme , Karayolları Yasası 1835 Bölüm 72 uyarınca yasaklanmıştır (2) Karayolları Trafik Kanunu , 1988 [25]
  • In Scotland, 1984 Yollar Yasası altında kamu kaldırımlar üzerinde binmek için yasadışı.[25]
  • In Toronto, Canada tüzük onlar olmadan çevrede alamayan kişiler için ( hareketlilik scooter ) hariç , kaldırımlar motorlu araçların izin vermez.[26]

Kaynakça

  1. ^ Meet the 'hoverboard' that got Wiz Khalifa arrested Rick Broida. Fortune. August 26, 2015. Retrieved October 14, 2015
  2. ^ Hoverboards seen hogging limelight at Gitex Shopper Naushad K Cherrayil. Gulf News. October 5, 2015. Retrieved October 14, 2015
  3. ^ 2-wheel electric scooters take off Robert A. Chronkleton. The Kansas City Star. September 20, 2015. Retrieved October 14, 2015
  4. ^ a b c Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Wired isimli refler için metin temin edilmemiş (Bkz: Kaynak gösterme)
  5. ^ Simon Read (2015-08-14). "Bargain Hunter: Exclusive discount on a SmartGlider - a self-balancing electric scooter | Spend & Save | Money". The Independent. 25 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150925153203/http://www.independent.co.uk/money/spend-save/bargain-hunter-exclusive-discount-on-a-smartglider--a-selfbalancing-electric-scooter-10456605.html. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  6. ^ Rebecca Colquhoun (2015-07-01). "Gadget Watch: Chic Robotics self-balancing board". SmartCompany. 13 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151213111940/http://www.smartcompany.com.au:80/technology/47496-gadget-watch-chic-robotics-self-balancing-board.html. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  7. ^ Melton, Brian (2015-08-05). "The Joys of the Personal Mobility Device". The Star-Telegram. 23 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150923193717/http://www.star-telegram.com/living/indulge/indulge-in-focus/article30028899.html. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  8. ^ Kaiman, Jonathan (May 30, 2015). "For Solowheel yapan için, Çinde bir patent kabusu yaşandı.". Los Angeles Times. http://www.latimes.com/business/la-fi-china-counterfeit-20150531-story.html. 
  9. ^ CW33 (September 18, 2015). "Patent wars: Mark Cuban involved in 'hoverboard' battle". AOL. http://www.aol.com/article/2015/09/18/patent-wars-mark-cuban-involved-in-hoverboard-battle/21238155/. 
  10. ^ Mathews, Andrew (19 October 2015). "Bluetooth Swegways: The Second Generation of Swegway". Swegway World. http://www.swegwayworld.com/bluetooth-swegways/. Erişim tarihi: 26 October 2015. 
  11. ^ i2teker 1.0 - i2teker Official Site - Self Balancing Electric Units i2teker.com. 2015. Retrieved October 21, 2015
  12. ^ Alex R.. "Original CyBoard - Los Angeles, CA --Better, Faster, Stronger". Cyboard. 29 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160529143209/http://www.getcyboard.com/product/cyboard/. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  13. ^ "Esway N1, 2015 New Design scooter, Best Self Balancing Scooter For Officer,Mini Portable Self Balancing Electric Scooter, micro balanced electric vehicle, micro self balance chariot". Eswaychina.com. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305222546/http://www.eswaychina.com/products/Mini-Portable-Self-Balancing-Electric-Scooter.html. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  14. ^ "LP-700 Limited Edition Purple - Future Foot self-balancing personal transporters – FutureFoot - Self-Balancing Personal Transporters". FutureFoot - Self-Balancing Personal Transporters. 17 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151017225029/http://www.futurefoot.com:80/products/black-with-veloce-orange. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  15. ^ "Self Balancing Electric Scooters & Unicycles - Galactic Wheels". 16 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160116060356/http://www.galacticwheels.com.au/product-category/dual-wheel/. Erişim tarihi: 15 November 2015. 
  16. ^ "IO HAWK - RED". Iohawk.com. 5 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160405082938/http://iohawk.com/products/iohawk-red. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  17. ^ "The Boards". Monoboard. http://www.monoboard.co.uk/the-boards/. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  18. ^ "MonoRover R2 - rovers". Monorover.com. 20 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160120230957/http://www.monorover.com:80/rovers/monorover-r2-self-balancing-scooter.html. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  19. ^ "OXBOARD Instructions". OXBOARD. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151208042528/http://www.oxboard.nu/wp-content/uploads/2015/07/OXBoard_Handleiding_UK1507v3.pdf. Erişim tarihi: 2015-10-22. 
  20. ^ "Buy PhunkeeDuck Yellow Self-Balancing Scooter". Phunkeeduck.com. 2014-06-20. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304082926/https://phunkeeduck.com/product/blue-phunkeeduck/. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  21. ^ "Frequently Asked Questions". 14 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151214191354/http://hoverboards360.com:80/faq. Erişim tarihi: 29 October 2015. 
  22. ^ "Swagway". 19 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160719085213/https://swagway.com/. 
  23. ^ "Sometimes we should all just step back a little | The National". Thenational.ae. 2015-09-02. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129180928/http://www.thenational.ae:80/opinion/comment/sometimes-we-should-all-just-step-back-a-little. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  24. ^ "Straßenzulassung für das self balancing board?". Self Balancing Board. 2 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160802234843/http://self-balancing-board.de/strassenzulassung-self-balancing-board/. Erişim tarihi: 2015-10-12. 
  25. ^ a b "Hoverboards banned: law making ‘self-balancing scooters’ illegal was passed in 1835". The Independent. 12 October 2015. http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/hoverboards-banned-law-making-self-balancing-scooters-illegal-was-passed-in-1835-a6690811.html. Erişim tarihi: 12 October 2015. 
  26. ^ "http://www.theglobeandmail.com/globe-drive/culture/commuting/i-want-to-buy-a-hoverboard-can-i-legally-use-it-in-toronto/article26741266/?". Self Balancing Board. 14 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160314184541/http://www.theglobeandmail.com/globe-drive/culture/commuting/i-want-to-buy-a-hoverboard-can-i-legally-use-it-in-toronto/article26741266/. Erişim tarihi: 2015-10-12. 

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "İki tekerli kişisel vasıta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht