Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Anders Lagerås).
Somun, cıvata veya saplama ile beraber kullanılan, ana sökülebilir bağlantı elemanlarından biridir. Temel olarak, ortasında kılavuz çekilmiş (vida açılmış) bir delik olan basit bir parçadır.
İki bağlantı elemanı (cıvata-somun veya saplama-somun), vida dişleri arasındaki sürtünme kuvvetinin etkisiyle birbirlerine tutunurlar. Ayrıca cıvatanın ve somunun birleştirilen parçalara oturan yüzeylerinde de cıvata ve somunu "kilitleyen" birer sürtünme kuvveti mevcuttur. Bağlantının, ortamdaki titreşim ile bir süre sonra gevşeyerek sökülmemesi için somun/cıvata uygun tork ile sıkılarak cıvatanın/saplamanın hafifçe uzaması ve birleştirilen parçaların da hafifçe sıkışması, bu sayede cıvatanın ve birleştirilen parçaların birer yay gibi davranarak titreşim esnasında vida dişleri ve parça-bağlantı elemanı arasındaki sürtünme kuvvetlerinin "hiçbir zaman" sıfırlanamaması sağlanır. Zira bu sürtünme kuvvetlerinin sıfırlanması, bağlantı elemanlarının gevşemesine ve sökülmesine sebep olur.
Somun dişleri, kullanıldığı standarda göre metrik veya inç ölçülerinde olabilir. Ağırlıklı olarak çelikten yapılırlar. Dayanımlarına göre, örneğin 4, 6 veya 8 gibi sayılarla sınıflandırılırlar. Bu sayılar, somuna uygulanabilecek maksiumum gerilimin 1/10'unu gösterirler. Örnek olarak; 6 kalite bir somuna uygulanabilecek maksimum gerilim 60 kg/mm² 'dir.
Anahtar ağız tipleri genellikle altıköşe veya kare olabildiği gibi farklı kullanım alanları için kelebek, T, kaynak tipi, vb. tip somunlar da bulunmaktadır.
Anma Çapı delik d (mm) |
Diş adımı p (mm) |
Anahtar ağzı s (mm) |
Köşe mesafesi e (mm) |
Yükseklik m (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana ölçü |
Ara ölçü |
kalın | ince | Altıköşe somun |
Kontra somun |
Fiberli somun | ||
1 | 0.25 | |||||||
1.2 | 0.25 | |||||||
1.4 | 0.3 | |||||||
1.6 | 0.35 | |||||||
1.8 | 0.35 | |||||||
2 | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.2 | - | |||
2.5 | 0.45 | 5 | 2 | 1.6 | - | |||
3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.8 | 4 | ||
3.5 | 0.6 | |||||||
4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | 2.2 | 5 | ||
5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | 2.7 | 5 | ||
6 | 1 | 0.75 | 10 | 11.5 | 5 | 3.2 | 6 | |
7 | 1 | 11 | 5.5 | 3.5 | - | |||
8 | 1.25 | 1 | 13 | 15 | 6.5 | 4 | 8 | |
10 | 1.5 | 1.25 or 1 | 17 | 19.6 | 8 | 5 | 10 | |
12 | 1.75 | 1.5 or 1.25 | 19 | 22.1 | 10 | 6 | 12 | |
14 | 2 | 1.5 | 22 | 11 | 7 | 14 | ||
16 | 2 | 1.5 | 24 | 27.7 | 13 | 8 | 16 | |
18 | 2.5 | 2 or 1.5 | 27 | 15 | 9 | 18.5 | ||
20 | 2.5 | 2 or 1.5 | 30 | 34.6 | 16 | 10 | 20 | |
22 | 2.5 | 2 or 1.5 | ||||||
24 | 3 | 2 | 36 | 41.6 | 19 | |||
27 | 3 | 2 | ||||||
30 | 3.5 | 2 | 46 | 53.1 | 24 | |||
33 | 3.5 | 2 | ||||||
36 | 4 | 3 | 55 | 63.5 | 29 | |||
39 | 4 | 3 | ||||||
42 | 4.5 | 3 | ||||||
45 | 4.5 | 3 | ||||||
48 | 5 | 3 | ||||||
52 | 5 | 4 | ||||||
56 | 5.5 | 4 | ||||||
60 | 5.5 | 4 | ||||||
64 | 6 | 4 |
Wikimedia Commons'ta Somun (teknik) ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Somun (teknik)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD