Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (I, Thhe).
Audi R8 | |
---|---|
Üretici | Audi |
Üretim yıl(lar)ı | 1.nesil 2007 |
Montaj | R8 |
Karoser | 2 kapılı Coupe |
Motor | 4.2 L FSI V8 |
Kapasite | 420bg FSI V8 |
Güç çıkışı | 430Nm FSI V8 |
Maksimum hız | 301 km/s FSI V8 |
Yakıt sistemi | Benzin |
Uzunluk | 4431 mm |
Genişlik | 1904 mm |
Yükseklik | 1249 mm |
Curb ağırlık | 1560 kg FSI V8 |
Audi R8, Alman otomobil üreticisi Audi tarafından üretilen ortadan motorlu spor otomobil. Audi 2005 yılında başarılı yarış modeli Audi R8'in adını taşıyan bir modelin piyasaya sunulacağını açıklamış, 2003 Cenova Otomobil Fuarı'nda sergilediği Audi Le Mans Quattro konsept modelinden geliştirilen R8'i 2006'da satışa sunmuştur.
Audi'nin yeni dörtgen şeklindeki tek çerçeveli ızgarası ön tasarımın çarpıcı özelliklerinden. Izgaranın sağında ve solunda bulunan ek hava girişlerinin üst uçları düz şerit halindeki LED farlarla birleşiyor.
Sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kokpit iç bölümdeki en dikkat çekici özellik. Sürüş konumu, değişken grafiklere sahip gösterge paneli ile orta konsolun arasına yerleştirilmiş. Audi Le Mans quattro’yu diğer spor otomobillerden ayıran en önemli özellik ise, her iki yolcu için de geniş alan sunması. Audi Le Mans Quattro’da mükemmel fonksiyonellik ve ergonomi, son derece yüksek görsel kaliteye sahip malzemeler ve kaliteli işçilikle tamamlanıyor.
Ortadan motorlu iki kişilik bu otomobilde iki motor seçeneği bulunmaktadır. 2006 yılında üretimine başlanan R8 RS4 modelinde kullanılan 4.2 lt V8 FSI motora sahip olmuştur. R8 420 bg ve 430 Nm tork üretmektedir.
Models | 4.2 FSI V8 | |
---|---|---|
Maksimum hız | 301 km/s | |
0–100 km/h | 4.4sn | |
160 km/h | 10.1 sn | - |
0–200 km/h | 14.9 sn | |
0–400 m | 12.5 s | - |
Motor tipi | V8 | |
Motor hacmi (cc) | 4163 cc | |
Güç | 420 bg @ 7,800 d/dak | |
Tork | 430 Nm @ 4500 d/dak | |
Yanal kuvvet | 1.01 G | |
Ağırlık | 1560 kg |
Wikimedia Commons'ta Audi R8 ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Audi R8", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus