Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (ilikewaffles11).
Lamborghini Huracán | |
---|---|
Üretici | Lamborghini |
Üretim | 2014-günümüze |
Montaj | Sant'Agata Bolognese, İtalya |
Tasarım | Filippo Perini |
Sınıf | Spor otomobil |
Gövde tipi |
2 kapılı coupé 2 kapılı spyder |
Düzen |
Ortadan motorlu, arkadan itişli (LP580-2, LP620-2) / dört tekerlekten çekişli (LP610-4) |
Motor | 5.2 L V10 |
Şanzıman | 7 ileri çift kavramalı sıralı manuel |
Dingil mesafesi | 2,620 mm |
Uzunluk | 4,459 mm |
Genişlik | 1,924 mm |
Yükseklik | 1,165 mm |
Curb ağırlık |
1,422 kg 1,550 kg |
Halefi | Lamborghini Gallardo |
Lamborghini Huracán, Lamborghini tarafından üretilen bir spor otomobil modelidir. İlk olarak 2014 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış[1] olup Gallardo'nun yerini almıştır.[2]
Wikimedia Commons'ta Lamborghini Huracán ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Lamborghini Huracán", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus