Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Aston Martin DB5 | |
---|---|
Üretici | Aston Martin |
Üretim yıl(lar)ı | 1963-1965 |
Tasarım | Carrozzeria Touring |
Sınıf | Grand tourer |
Gövde tipi |
2 kapılı coupé 2 kapılı cabriolet 2 kapılı shooting brake[1] |
Düzen | Önden motorlu, arkadan itişli |
Motor | 4.0 L I6 |
Şanzıman |
5 ileri ZF manuel 3 ileri Borg-Warner otomatik |
Genişlik | 1,680 mm |
Selefi | Aston Martin DB4 |
Halefi | Aston Martin DB6 |
Aston Martin DB5, Aston Martin tarafından 1963-1965 yılları arasında üretilen grand tourer otomobil modelidir. Araç, DB4'ün gelişimi olup toplam 1,059 adet üretilmiştir.[1]
DB5, ilk olarak James Bond filmi Goldfinger 'da (1964) yer almış olup en ünlü James Bond otomobilidir.[2]
Wikimedia Commons'ta Aston Martin DB5 ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Aston Martin DB5", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus