powered by CADENAS

Social Share

Porsche 550 Spyder (21285 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Porsche 550 Spyder, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından 1950'lerde üretilmiş spor otomobil. Walter Glöcker tarafından 1951'de yapılan Porsche 356 Spyder'dan ilham alan fabrika, ilk kez yarışlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir araç tasarlamaya karar verdi. Porsche RS veya Spyder olarak da bilinen Porsche 550, Porsche'ye büyük bir spor otomobil yarışında ilk zaferini 1956 Targa Florio yarışını kazanarak tattırdı. James Dean'in ölümüyle sonuçlanan kazada kullandığı araçtır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Porsche 550 Spyder

Porsche 550 Spyder

Porsche 550
Üretici Porsche
Üretim yıl(lar)ı 1955-1957
Karoser 2 kişilik Spyder (roadster)
Motor 1.5 lt 4 silindirli boksör motor
Kapasite 81–99 kW
Uzunluk 3700 mm
Genişlik 1610 mm
Yükseklik 980 mm
Curb ağırlık 550 kg
Tasarımcı(lar) Porsche AG

Porsche 550 Spyder, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından 1950'lerde üretilmiş spor otomobil.

Walter Glöcker tarafından 1951'de yapılan Porsche 356 Spyder'dan ilham alan fabrika, ilk kez yarışlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir araç tasarlamaya karar verdi.

Porsche RS veya Spyder olarak da bilinen Porsche 550, Porsche'ye büyük bir spor otomobil yarışında ilk zaferini 1956 Targa Florio yarışını kazanarak tattırdı. James Dean'in ölümüyle sonuçlanan kazada kullandığı araçtır.



This article uses material from the Wikipedia article "Porsche 550 Spyder", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus