Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under GNU General Public License (Unkown).
Alfa Romeo Giulia | |
---|---|
Üretici | Alfa Romeo |
Üretim | 1998-2007 |
Montaj |
Milano, İtalya Setúbal, Portekiz |
Tasarım | Giuseppe Scarnati |
Sınıf | Lüks kompakt |
Gövde tipi |
4 kapılı sedan 5 kapılı station wagon |
Düzen | Önden motorlu, arkadan itişli |
Benzerleri |
Alfa Romeo 105/115 Series Coupés Alfa Romeo 1750/2000 Berlina Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote Alfa Romeo Spider |
Motor |
1.3 L Twin Cam I4 (benzinli) 1.6 L Twin Cam I4 (benzinli) 1.8 L Perkins 4.108 I4 (dizel) |
Şanzıman |
4 ileri manuel (Giulia 1300) 5 ileri manuel |
Dingil mesafesi | 2,510 mm[1] |
Uzunluk | 4,140 mm[2] |
Genişlik | 1,560 mm[2] |
Yükseklik | 1,430 mm[2] |
Curb ağırlık | 978-1,130 kg[3] |
Selefi | Alfa Romeo Giulietta |
Halefi | Alfa Romeo Giulietta (1977) |
Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo tarafından 1962-1978 yılları arasında üretilen lüks kompakt otomobil modelidir.
Wikimedia Commons'ta Alfa Romeo Giulia ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Alfa Romeo Giulia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus