Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (M 93).
McLaren 12C | |
---|---|
Üretici | McLaren Automotive |
Üretim | 2011-2014 |
Montaj | Woking, Surrey, İngiltere |
Sınıf | Spor otomobil |
Gövde tipi |
2 kapılı coupé 2 kapılı roadster |
McLaren MP4-12C (sonraki adıyla McLaren 12C[1]), McLaren Automotive tarafından tasarlanan ve üretilen spor otomobil. Yapımı 1998'de sonlanan McLaren F1'ın ardından, üretim süreci tümüyle McLaren tarafından üstlenilen ikinci araçtır. Tasarım çalışmaları Eylül 2009'da başlayan otomobil 2011 yazında satışa sunulmuştur.
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "McLaren 12C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus