powered by CADENAS

Social Share

Pagani Zonda (24191 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Pagani Zonda, Pagani tarafından 1999-2011 yılları arasında üretilen spor otomobil modelidir. Pagani Zonda, karbon fiber gövdeli, ortadan motorlu ve iki kişilik spor otomobil olup Mercedes-Benz AMG tarafından bu araç için özel olarak üretilmiş V12 motorlar ile güçlendirilmiştir. Araç 2 kapılı berlinetta ve roadster gövde tipleri ile üretilmiştir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pagani Zonda

Pagani Zonda

Pagani Zonda

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Arnaud TAQUET).

Pagani Zonda
Üretici Pagani
Üretim 1999-2011
Montaj Modena, İtalya[1]
Tasarım Horacio Pagani
Sınıf Spor otomobil
Gövde tipi 2 kapılı berlinetta
2 kapılı roadster
Düzen Ortadan motorlu, arkadan itişli
Motor 6.0 L AMG V12
7.0 L AMG V12
7.3 L AMG V12
Şanzıman 5 ileri manuel
6 ileri otomatik
6 ileri sıralı manuel
Dingil mesafesi 2,730 mm
Uzunluk 4,395-4,435 mm
Genişlik 2,055 mm
Yükseklik 1,151-1,141 mm
Curb ağırlık Kuru ağırlık:
1,250-1,210 kg
Halefi Pagani Huayra

Pagani Zonda, Pagani tarafından 1999-2011 yılları arasında üretilen spor otomobil modelidir.

Pagani Zonda, karbon fiber gövdeli, ortadan motorlu ve iki kişilik spor otomobil olup Mercedes-Benz AMG tarafından bu araç için özel olarak üretilmiş V12 motorlar ile güçlendirilmiştir. Araç 2 kapılı berlinetta ve roadster gövde tipleri ile üretilmiştir.

Kaynakça

  1. ^ © duPont REGISTRY™ (8 Mart 2007). "2013 Pagani Zonda R Evo Review, Specs, and Pictures". © duPont REGISTRY™. 28 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130728041559/http://www.dupontregistry.com/autos/NewsCenter/NewsCenterDetails.aspx?mmysid=4238. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2015. 


This article uses material from the Wikipedia article "Pagani Zonda", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus