powered by CADENAS

Social Share

IBC (12479 views - Consumer products)

IBC (Intermediate Bulk Container) akıcı ve sert maddelerin depolanması ve nakliye edilmesi için kullanılan konteynerlere verilen genel isimdir. Bir IBC'nin üretim şekli ve hammaddeleri kullanımına göre değişir. Kullanılan IBC türlerinden bir kaçı: Tahta paletli IBC Plastik kompozit IBC Çelik IBC Paslanmaz çelik IBC Katlanabilir IBC
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

IBC

IBC

IBC

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Frank C. Müller).

IBC (Intermediate Bulk Container) akıcı ve sert maddelerin depolanması ve nakliye edilmesi için kullanılan konteynerlere verilen genel isimdir. Bir IBC'nin üretim şekli ve hammaddeleri kullanımına göre değişir. Kullanılan IBC türlerinden bir kaçı:

  • Tahta paletli IBC
  • Plastik kompozit IBC
  • Çelik IBC
  • Paslanmaz çelik IBC
  • Katlanabilir IBC

Şekil ve Ebatlar

IBC kavramının birçok avantajı vardır:

  • Genelde köşeli dizaynları olan IBC'ler, silindir varillere nazaran aynı alanda daha çok madde depolama imkânı yaratır ve birimsel nakliyede tasarruf imkânı oluşturur.
  • Doldurma ve boşaltma işlemleri için birçok sayıda alternatifleri vardır.
  • IBC kullanan üreticiler ürünlerinin uygun fiyatlarla ülkeler arası nakliyesini yapabilir ve sonrasında o ülkenin kurallarına uygun bir şekilde son kullanıcıya göre paketlenip dağıtımını yapabilirler.
  • Sağlam metal çerçevesi sayesinde üst üste istifleme imkânı sunduğundan önemli yer tasarrufu sağlar.
  • Genel olarak palet üzerinde dizaynları sayesinde forklift ile hareket ettirilebilirler.

Bir IBC'nin en ve boy ebatları genelde o ülkede yaygın olan paletlere göre değişir. Yüksekliği ise genelde 1.100 mm ve 1.300 mm arasında değişir. Boş ağırlığı 50 kg mertebesindedir. 1.000 litre doldurma kapasitesi vardır. Standart IBC 1,2 ton/m³ yoğunluğundaki ürünler için uygundur. Daha yüksek yoğunluklu ürünler için özel IBC'ler kullanılmaktadır.

Kullanım

IBC'ler aşağıdakı maddelerin depolanma ve nakliyesi için uygundur:

  • Sıvı kimyevi maddeler (UN standartlarına uygun IBC ile)
  • Sıvı gıdalar
  • Sabunlar, yapıştırıcılar
  • Gıdalar
  • Tozlar


This article uses material from the Wikipedia article "IBC", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library