powered by CADENAS

Social Share

Bugatti Veyron (28607 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Bugatti Veyron EB, Alman Volkswagen Grubu tarafından tasarlanıp geliştirilen ve Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen, ortadan motorlu bir spor otomobildir. Adını, Bugatti'nin efsanevi yarış pilotu olan Pierre Veyron'dan alır. Bugatti EB 110'un halefi, Bugatti Chiron'un selefidir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron EB 16.4
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Cenevre Otomobil Fuarında.
Üretici Bugatti (Volkswagen)
Üretim yıl(lar)ı Veyron 16.4 (2005-2011)
Veyron Grand Sport (2009-2015)
Super Sport (2010-2011)
Grand Sport Vitesse (2011-2015)
Montaj Molsheim, Alsas, Fransa
Tasarım Jozef Kabaň
Sınıf S Segmenti
Spor Otomobil
Gövde tipi Coupé
Targa
Düzen Dört Tekerlekten Çekişli
Kapılar 2-Kapılı
Benzerleri Audi Rosemeyer
Bentley Hunaudières
Motor Standart;Grand Sport
8.0 W16 Dörtlü-Turboşarjlı (1000 HP/6000 dd)
Super Sport;Grand Sport Vitesse
8.0 W16 Dörtlü-Turboşarjlı (1184 HP/6400 dd)
Güç çıkışı Standart;Grand Sport
8.0 W16 Dörtlü-Turboşarjlı (1250 N.m/2200 dd)
Super Sport;Grand Sport Vitesse
8.0 W16 Dörtlü-Turboşarjlı (1500 N.m/3000 dd)
Şanzıman 7-İleri DSG (Otomatik)
Maksimum hız Standart;Grand Sport
(407 km/s)
Super Sport;Grand Sport Vitesse
(415 km/s)
0-100 km/h Standart;Grand Sport
(2.5s)
Super Sport;Grand Sport Vitesse
(2.6s)
Yakıt sistemi Benzin
Depo hacmi 100 Litre
Yakıt sarfiyatı Standart;Grand Sport
(14.7 lt/100 km)
Super Sport;Grand Sport Vitesse
(23.1 lt/100 km)
Dingil mesafesi 2710 mm
Uzunluk 4462 mm
Genişlik 1998 mm
Yükseklik 1159 mm
Curb ağırlık Standart;Grand Sport
(1888 kg)
Super Sport;Grand Sport Vitesse
(1990 kg)
Selefi Bugatti EB 110

Bugatti Veyron EB, Alman Volkswagen Grubu tarafından tasarlanıp geliştirilen ve Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen, ortadan motorlu bir spor otomobildir.[1] Adını, Bugatti'nin efsanevi yarış pilotu olan Pierre Veyron'dan alır. Bugatti EB 110'un halefi, Bugatti Chiron'un selefidir.

Özellikler

Aerodinamik

Bugatti Veyron'da sürüş hakimiyeti üç farklı aşama ile sağlanmaktadır: Standart, Hakimiyet ve Maksimum Hız.[2][3]

Standart: 180 km/s'e kadar optimum aerodinamik sağlanması açısından standart mod devrededir. Otomobilin ön ve arka yüksekliği 115 mm'dir. Bu sayede Veyron, 0'dan 100'e 2.6 saniyede ulaşabilmektedir.[4]

Hakimiyet: 180 km/s'den, 375 km/s'e kadar, aracın yere basma kuvvetinin arttırılması için hakimiyet modu devreye girer. Otomobilin ön sürüş yüksekliği 90 mm, arka sürüş yüksekliği 102 mm'dir. Aynı zamanda, difüzörlerdeki hava kanalları 8° açıyla aktif hale gelir. Ek olarak, arkada yer alan kanatlardan üstteki 16°, alttaki 27° açıya konumlanır. Bu sayede, maksimum yere basma kuvvetine erişilir.[5][6]

Maksimum Hız: 375 km/s'in üzerinde, son hıza erişmek için maksimum hız modu devreye girer. Otomobilin ön sürüş yüksekliği 65 mm, arka sürüş yüksekliği 70 mm'dir. Difüzörler ve alt arka kanat kapanır. Üst arka kanat ise, yalnızca 3°'lik açıyla açık kalır. Bu modun aktif edilmesi için, aracın "Maksimum Hız Anahtarı" ile çalıştırılması gerekir.[7][8]

Araç Yapısı ve Montajı

Veyron, "Döner Şasi" adı verilen üç farklı bölümden oluşur: Ön uç, monokok (kabuk) ve arka şasi.

Ön Uç

Ön uç yapısının ana işlevi, sayısız araç bileşeni barındırmanın yanı sıra çarpmaya karşı optimum koruma özelliklerini sağlar. Bir çarpışma durumunda monokokun deforme olması neredeyse imkansız olduğu için, tüm çarpışma enerjisi ön uçta dağılır. Neredeyse deforme olamayan bir yolcu bölmesi ile birlikte; ekstrüzyon yapılmış alüminyum çok odacıklı profiller, kasıtlı olarak deforme olabilecek şekilde bal peteği formunda tasarlanmıştır. Ön aks ise, ön uç ve monokoç bölümleri arasında yer alır. Ön transvers bağ bağlantıları, dengeleyici ve direksiyon dişlisi bu bölümüne takılmıştır.

Ön uç; havadan-sıvıya soğutucular, marş aküsü, bagaj bölmesi, ön aks diferansiyeli ve direksiyon sistemini barındırır. Ön çerçeve, tüm bu parçaları barındıran ön ucun yapısal elemanıdır.

Monokok (Kabuk) Bölüm

"Monokok" terimi, tek parça halinde üretilen tek bir büyük gövdeye karşılık gelir. Veyron'da prepreglı karbon fiber monokok kullanılmıştır. "Prepreg" terimi ise, üretim işlemi sırasında herhangi bir ilave reçinenin eklenmesini gerektirmeyecek şekilde, reçine ile önceden emprenye edilmiş karbon elyaf levhalarının kullanıldığı anlamını taşır. Monokok, alüminyum bal peteği çekirdeği ve karbon elyaf levhalarla her iki tarafı kaplı, sandvice benzer bir yapıya sahiptir.[9][10]

Ana bileşenleri; yakıt sistemi (depo doldurma kısmı hariç), refakatçi yakıt deposu (monokokluğun arka tarafına takılıdır), arka travers bağlantıları, kontrol paneli dahil kiriş, direksiyon kolonu, fren servoları ve pedalları ile ana fren silindiri ve klima sisteminden oluşur.

Arka Şasi

Arka karbon fiber yapı ve arka metal yapı olmak üzere iki farklı kısımdan meydana gelir.

Arka karbon fiber yapının amacı, monokokun son derece yüksek burulma rijitliğini, arka süspansiyon çubuklarının bağlandığı noktaya kadar tam olarak korumaktır.[11] Arka metal yapıda da, öndeki gibi çarpmaya karşı optimum özellikler sağlar. Turbo şarj ve egzoz sisteminden dolayı, arka şasinin alt kısmında çok sıcak bir ortamda son derece yüksek dayanıklılık gerekli görüldüğünden bu kısma, üçgen formunda iki uzunlamasına çerçeve ve kutu şeklindeki arka aks taşıyıcı çerçeve için havacılık sınıfı paslanmaz çelik tercih edilmiştir. Paslanmaz çelik bileşenler Veyron'un çapraz bağlantıları ile aynı malzemeden yapılmış ve havacılık endüstrisi standartlarına göre özel olarak eğitilmiş ve sertifikalandırılmış çalışanlar tarafından birbirine kaynaklanmıştır.[12]

Arka şasi bölümü; motor, vites kutusu ve egzoz sisteminin yanı sıra yakıt sistemi bileşenleri: motor ve dişli yağı çeviricileri, merkezi hidrolikler, depo doldurma kısmı ve karbon yakıt deposundan oluşur.

Motor

Bugatti tarafından "Veyron'un kalbi ve ruhu" olarak nitelendirilir. Standart ve Grand Sport modellerinde 1000 HP[13], Super Sport ve Grand Sport Vitesse modellerinde ise 1184 HP'lik[14], dört turboşarjlı 8.0 W16 motor kullanılmıştır. Motorda yer alan 2 hava kanallı hava giriş sistemi, her biri iki turboşarj sağlayan iki hava filtresine hava akışı yönlendirir. Her turbo şarj, iki ara soğutucu ve gaz kelebeği vasıtasıyla iki giriş manifoldunu beslemeden önce havayı sıkıştırır. Egzoz gazı, dört turbo şarjı güçlendirir ve katalizörlerden geçerek 68 litrelik titanyum egzoz sisteminin içine aktarılır. Buradan egzoz gazı, dört egzoz borusu vasıtasıyla açık havaya verilir (ikisi aracın arkasında görünür ve ikisi arka difüzörde gizlenir).[15]

W16 konfigürasyonuna sahip olan bu motorun her silindirinde dört valf mevcuttur. Dört valften ikisi hava girişi, diğer ikisi ise egzoz gazını dışarı atmak içindir.

Şanzıman

Bugatti, DSG'nin yedi vitesli bir varyantını kullanan ilk üreticidir. Bu şanzıman, 1500 Nm'ye kadar olan motor torkunu yol yüzeyine aktarır. 2-4-6 ve geri vitesler uzun bir şaftla çift kavramaya bağlanırken, 1-3-5 ve yedinci vites ise kısa, koaksiyel boşluklu şaft ile çift kavramaya bağlanır.[16]

Adaptif Artan Basınçlı Yakıt Enjeksiyonu

Bugatti, Veyron için klasik +/- polarize pompalardan farklı olarak, sabit bir basınç altında motora gerekli miktarda yakıtı sürekli olarak tedarik edebilen üç fazlı enjeksiyon pompası icat etmiştir. Uyarlamalı artırma basıncı, yakıt enjeksiyon sistemi giriş basıncını sürekli olarak izler. Optimum atomizasyon ve karbürasyon sağlamak ve minimum yakıtla maksimum gücü elde etmek için yakıtları yanma odalarına sürekli olarak aşırı basınç seviyesinde enjekte eder.[17]

Frenler

Ön aksta 400 mm ve 38 mm kalınlığında, arka tarafında 380 mm ve 36 mm kalınlıkta seramik diskler mevcuttur. Frenleme esnasında 0.4 saniye gibi bir sürede üst arka kanat 55°, alt kanat ise 27°'lik açıya kavuşur. Yavaşlama esnasında 2G'den daha yüksek bir kuvvet açığa çıkar. Bu sayede yavaşlama çok çabuk meydana gelir ve kontrol kaybı yaşanmaz. ESP sistemi 385 km/s'e ulaşana dek sürekli aktiftir. Tüm bu veriler, Bugatti tarafından ABD'de yer alan Black Rock Çölü Tuz Gölü'nde yapılan testlerde elde edilmiştir.[18]

Soğutma

Veyron'un 10 farklı radyatörüne[19] yeterli soğutma havası sağlamak ve araç tasarımından ödün vermeden sıcak havayı çıkarmak için kilit önem taşıyan hava akışı modelleri geliştirildi. Yanma sırasında, 1200 HP'lik her bir tahrik gücü için yaklaşık 2400 HP ek ısı üretilir. Bununla başa çıkabilmek için, Bugatti motorunun iki su devresi vardır. Büyük devre, motoru çalışma sıcaklığında tutmak için aracın ön bölümündeki üç soğutucuda 40 litre su ihtiva eder.[20]

Satışlar

Yıl Satış Adedi
2005 5[21]
2006 44[21]
2007 81[22]
2008 71[23]
2009 50[23]
2010 40[24]
2011 38[25]1
2012 31[26]
2013 47[27]
Toplam 407

Rekorlar

Bugatti Veyron Super Sport, 2010 yılında Alman Teknik İnceleme Birliği (TÜV) ve Guinness temsilcileri tarafından belirlenen 431,072 km/s'lik ortalama azami hıza ulaşarak The Fastest Street-Legal Production Car In The world' (Kamu Yollarında Kullanılması Yasal Olan En Hızlı Araç) ünvanını elde etmiştir.[28]

Özel Versiyonları

Bernar Venet

Bugatti Veyron Bernar Venet, Bugatti ile Fransız ressam Bernar Venet arasında yapılan işbirliğiyle tasarlanmıştır. Matematik formülleri ve bilimsel kuramlara duyduğu tutkuya sahip Bernar Venet, Bugatti motorunun gücünü hesaplamak için kullanılan teknik formüllerden ilham alıp otomobilin tasarımına uygulamıştır.

Bernar Venet tarafından tasarlanan bu otomobil 2012 yılında Art Basel Miami Beach'deki Rubell Aile Koleksiyonunda ortaya çıkmıştır.[29]

L’Or Blanc (Beyaz Altın)

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc, Bugatti ile Berlin'de yer alan Royal Porselen Fabrikası arasında yapılan işbirliğiyle tasarlanmıştır. İlk kez bir otomobilin dış ve iç mekanında yüksek kaliteli porselen kullanılmıştır. Bu, Bugatti'nin kurucusu Ettore Bugatti'nin geleneğine de sadık kalınarak yapılmış olan bir tasarımdır. Ettore Bugatti de, otomobillerde kullanılmayan yeni materyalleri denemekten hoşlanan biridir. Tasarımda, Rembrandt Bugatti'nin ünlü dans eden filinden yola çıkılmıştır.[30]

Sang Bleu (Mavi Kan)

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu, özel Bugatti modelleri serisinin sonuncusudur. Şirketin 100. yıl imzası niteliğindedir. Sang Bleu adı, markanın imza renginin bir başka yorumunu temsil eder. Bu otomobil ise, Bugatti'nin karakteristik iki tonlu tasarım ilkesinin yenilikçi bir uygulamasını temsil eder. Önceki modellerde iki farklı yüzey kaplaması birleştirilmiştir. Bu modelde ise karbon fiber ve alüminyum olmak üzere iki yüksek kaliteli materyal, ilk kez birlikte kullanılmıştır.[31]

Villa d’Este

Bugatti Veyron 16.4 Villa d’Este, dört farklı Veyron'dan oluşur. 2009 yılının Eylül ayında, şirketin 100. yıldönümü için Bugatti, Villa d'Este Concorso d'Eleganza'da dört adet 16.4 Veyron'un özel modelini açıkladı. Bu modeller, geleneksel markanın prestijli yarış tarihi hatırlatarak en başarılı modellerinden biri olan Tip 35'i kutlamak amacıyla yapıldı. Ettore Bugatti'nin gününde olduğu gibi dört otomobil de o dönemde motorsporlarında yarışan ülkelerin yarış renklerinde sunuldu: Fransa için mavi, İtalya için kırmızı, İngiltere için yeşil ve Almanya için beyaz. Dört modelin her biri, tarihi Grand Prix Bugatti üzerinde modellendi. Bu dört tarihi yarış otomobili, dünyaca ünlü yarış sürücüleriyle birlikte 1920'li ve 30'lu yıllarda sayısız zafere ulaştı.

Bahsedilen dört farklı Bugatti modelinin mavisi "Jean-Pierre Wimille", kırmızısı "Achille Varzi", yeşili "Malcolm Campbell" ve beyazı "Hermann zu Leiningen" olarak dönemin dünyaca ünlü dört yarışçısının adıyla anıldı.[32]

FBG par Hermès

Bugatti Veyron Fbg par Hermès, ünlü Parisli lüks marka Hermès ile yapılan işbirliğinin bir ürünüdür. Bu modelin adı, Paris'in sekizinci Bölgesindeki Rue du Faubourg Saint-Honoré'deki ana Hermès mağazasına atıfta bulunmaktadır. "Fbg", "Faubourg" anlamına gelir. Bugatti Veyron Fbg par Hermès, Émile Hermès ve Ettore Bugatti'nin teknik ve estetik inceliklerinin mükemmel bir karışımını temsil eder. Hermès zanaatkarlarıyla birlikte tasarımcı Gabriele Pezzini, bu gem otomobil mühendisliğinin eskisinden daha da parıltılı olmasını sağlayan Hermès stiliyle Veyron'u işledi.

Veyron 16.4'ün bu özel modeli dört otomobil ile sınırlıydı. Daha sonra aynı konfigürasyonda bir Veyron 16.4 Grand Sport daha üretildi.[33]

Sang Noir (Siyah Kan)

EB 16.4 Veyron Sang Noir, Bugatti'nin Veyron'da daha koyu renk tonları ve tonaliteleri denemesiyle oluşmuştur. Veyron Sang Noir, Vincent Van Gogh'un "Bana öyle geliyor ki, gece gündüzden daha canlı ve daha zengin renkli." sözüne yürekten inanır. Bu özel modelin tarihi versiyonu, aynı ilginç güzellikleri olan, kuş yemini andıran, markanın geçmişi boyunca yürümüş olan ve şimdi Sang Noir'da yeniden canlanan Type 57S Atlantik'tir. Her iki model de Bugatti'nin geçmişiyle günümüz arasındaki yakın ilişkiyi kuvvetle göstermektedir.

EB 16.4 Veyron Sang Noir sadece 12 adet üretilmiştir.[34]

Bleu Centenaire (Mavi Yüzyıl)

Veyron Bleu Centenaire, Bugatti markasının yüzüncü yılını kutlamak için geliştirilmiştir. Bu özel model, geleneksel iki tonlu Bugatti tasarımını, mavinin iki tonunu kullanarak yorumluyor: "Sprint Blue Matte" (Mat Mavi) ve "Sprint Blue Gloss" (Parlak Mavi). Motorun parçaları da bu geleneksel Bugatti renginde üretilmiştir. Özellikle bu araba için yaratılmış olan amblem, iki Bugatti efsanesinin taslağını gösteren soyut bir çizime, Type 41 Royale ve Veyron 16.4'e sahiptir. Daha yakından bakılırsa, çizimin "0-100" yazısını da içerdiği görülebilir. Bu, markanın kuruluşundan bu yana geçen 100 yılı temsil eder.[35]

Pur Sang (Saf Kan)

Veyron Pur Sang, Veyron'un sınırlı sayıda üretilen modeli niteliğindedir. Veyron'un DNA'sını tanımlamak ve en saf halini ortaya koymak amacıyla, 2007 yılında sadece 5 adet üretilmiştir.[36]

Galeri

Kaynakça

  1. ^ "Veyron 16.4". Bugatti Automobiles. 13 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160713005909/http://www.bugatti.com:80/veyron/veyron-164. Erişim tarihi: 2005. 
  2. ^ "Variable Aerodynamics". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  3. ^ "Bugatti Veyron 16.4". Car and Driver. 30 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150930061743/http://www.caranddriver.com:80/reviews/bugatti-veyron-164-first-drive-review-ultimate-velocity-page-3. Erişim tarihi: Kasım 2005. 
  4. ^ "Standart Mode". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  5. ^ "Handling Mode". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  6. ^ "Separate 'Top Speed' key". MSNBC. 22 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151222164445/http://www.nbcnews.com:80/id/33081765/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/million-bugatti-veyron-packs-plenty-tech. Erişim tarihi: 1 Ekim 2009. 
  7. ^ "Everything That Happens When You Engage the Bugatti's Top Speed Key". Road and Track. 10 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160710082541/http://www.roadandtrack.com:80/car-culture/videos/a26294/bugatti-veyron-top-speed-key/. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2015. 
  8. ^ "Top-Speed Mode". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  9. ^ "A Safe Bet for a World Record". Motor 1. 20 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160620085603/http://www.motor1.com:80/news/7786/bugatti-veyron-structural-design/. Erişim tarihi: 2 Şubat 2006. 
  10. ^ "Monocoque". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  11. ^ "Rear Carbon Fibre Structure". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  12. ^ "Rear Metal Structure". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  13. ^ "Bugatti Veyron". The Car Guide / Motoring TV. 30 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160630114234/http://www.guideautoweb.com:80/en/specifications/bugatti/veyron/grand-sport/2015/. Erişim tarihi: 2015. 
  14. ^ "Full specification: Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse". Top Gear. 11 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160111101929/http://www.topgear.com:80/car-reviews/bugatti/veyron/grand-sport-vitesse/spec. 
  15. ^ "Engine". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  16. ^ "Gearbox". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  17. ^ "Adaptive boost-pressure fuel injection". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  18. ^ "Brakes". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  19. ^ "Bugatti Veyron". www.gezmek.org. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305193406/http://www.gezmek.org:80/pageID_8244233.html. 
  20. ^ "Cooling". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190032/http://www.bugatti.com:80/veyron/technology. Erişim tarihi: 2012. 
  21. ^ a b "Annual Report 2006" (PDF). Volkswagen AG. 9 March 2007. ss. 43. 17 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110717232139/http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/info_center/en/publications/2007/03/Geschaeftsbericht_2006.-bin.acq/qual-BinaryStorageItem.Single.File/Annual_Report_2006_e.pdf. Erişim tarihi: 27 September 2011. 
  22. ^ "Annual Report 2008" (PDF). Volkswagen AG. 12 March 2009. ss. 121. 1 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20111001034708/http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/info_center/en/publications/2009/03/GB_2008.-bin.acq/qual-BinaryStorageItem.Single.File/Y_2008_e.pdf. Erişim tarihi: 27 September 2011. 
  23. ^ a b "Annual Report 2009" (PDF). Volkswagen AG. 11 March 2010. 17 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110717231646/http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/info_center/en/publications/2010/03/Annual_Report_2009.-bin.acq/qual-BinaryStorageItem.Single.File/Y_2009_e.pdf. Erişim tarihi: 27 September 2011. 
  24. ^ "Annual Report 2010". Volkswagen AG. https://ddd.uab.cat/pub/infanu/146223/iaVOLKSWAGENa2010ieng.pdf. Erişim tarihi: 2010. 
  25. ^ "Volkswagen AG Annual Report 2011". Volkswagen AG Annual Report 2011: 161. http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/2012/03/Volkswagen_AG_Annual_Report_2011.bin.html/binarystorageitem/file/Y_2011_e.pdf. 
  26. ^ "Annual Report 2012". Volkswagen AG. 9 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160709065508/http://annualreport2012.volkswagenag.com:80/financialstatements.html. Erişim tarihi: 2012. 
  27. ^ "Annual Report 2013" (PDF). Volkswagen AG. 13 March 2014. ss. 80. 2 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140902132205/http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/2014/03/Y_2013_e.bin.html/binarystorageitem/file/GB+2013_e.pdf. Erişim tarihi: 14 March 2014. 
  28. ^ "Bugatti rekoru kırdı". Milliyet. 2 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170202102659/http://www.milliyet.com.tr/bugatti-rekoru-kirdi/dunya/dunyadetay/07.07.2010/1260005/default.htm. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2010. 
  29. ^ "Bernar Venet". Bugatti Automobiles. 2 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160702183658/http://www.bugatti.com:80/veyron/bugatti-editions/bernar-venet. Erişim tarihi: 2012. 
  30. ^ "L’Or Blanc". Bugatti Automobiles. 15 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161015112618/http://www.bugatti.com/veyron/bugatti-editions/lor-blanc/. Erişim tarihi: 2012. 
  31. ^ "Sang Bleu". Bugatti Automobiles. 10 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160710021923/http://www.bugatti.com:80/veyron/bugatti-editions/sang-bleu. Erişim tarihi: 2009. 
  32. ^ "Villa d'Este". Bugatti Automobiles. 15 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161015064107/http://www.bugatti.com/veyron/bugatti-editions/villa-deste/. Erişim tarihi: 2009. 
  33. ^ "FBG par Hermès". Bugatti Automobiles. 15 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161015183924/http://www.bugatti.com/veyron/bugatti-editions/fbg-par-hermes/. Erişim tarihi: 2012. 
  34. ^ "Sang Noir". Bugatti Automobiles. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160617190026/http://www.bugatti.com:80/veyron/bugatti-editions/sang-noir. Erişim tarihi: 2012. 
  35. ^ "Bleu Centenaire". Bugatti Automobiles. 23 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160623154610/http://www.bugatti.com:80/veyron/bugatti-editions/bleu-centenaire. Erişim tarihi: 2009. 
  36. ^ "Pur Sang". Bugatti Automobiles. 15 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161015055958/http://www.bugatti.com/veyron/bugatti-editions/pur-sang/. Erişim tarihi: 2015. 

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Bugatti Veyron", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus