Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
De Lorean DMC-12 | |
---|---|
Üretici | DeLorean Motor Company |
Üretim yıl(lar)ı | 1981-1982 |
Montaj | DMC-12 |
Karoser | Coupé -Arkadan itişli |
Şanzıman |
5 ileri düz vites 3 ileri Otomatik |
Maksimum hız | 198 km/h |
Yakıt sistemi | Benzin |
Uzunluk | 4,216 mm |
Genişlik | 1,857 mm |
Yükseklik | 1,140 mm |
Curb ağırlık | 1230 kg |
DeLorean DMC-12, DeLorean Motor Company (DMC)'nin 1981-1982 üretimi spor otomobil. Bu arabalar ABD'de ve Kuzey İrlanda'da üretilmiştir.
Wikimedia Commons'ta DeLorean DMC-12 ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "DeLorean DMC-12", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus