powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Uzun kılıç (5764 views - History & Epochal Times)

Uzun kılıç, iki elli kullanım için bir kavrama (16–28 cm) ile haç şeklinde bir sapa sahip uzun düz kenarlı namlulu (85–110 cm) bir Avrupa kılıcıdır. Uzun kılıçlar, Ortaçağ şövalye kılıcı ve Rönesans dönemi Zweihänder ile morfolojik bir devamlılık içinde bulunmaktadır. Geç Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde (yaklaşık 1350-1550) yaygın olup 13. ve 17. yüzyıllar arasında kullanılmıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Uzun kılıç

Uzun kılıç

Uzun kılıç, iki elli kullanım için bir kavrama (16–28 cm) ile haç şeklinde bir sapa sahip uzun düz kenarlı namlulu (85–110 cm) bir Avrupa kılıcıdır.[1] Uzun kılıçlar, Ortaçağ şövalye kılıcı ve Rönesans dönemi Zweihänder ile morfolojik bir devamlılık içinde bulunmaktadır. Geç Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde (yaklaşık 1350-1550) yaygın olup 13. ve 17. yüzyıllar arasında kullanılmıştır.

Kaynakça

  1. ^ Loades, Mike (2010). Swords and Swordsmen. Great Britain: Pen & Sword Books. ISBN 978-1-84884-133-8. 

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Uzun kılıç", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age