Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Rick Grimes | |
---|---|
İlk görünüm |
'Comic: "Issue #1", 8 Ekim 2003 Televizyon: "Days Gone Bye" 1x01, 31 Ekim 2010 |
Yaratan |
Robert Kirkman Tony Moore Charlie Adlard |
Canlandıran | Andrew Lincoln |
Seslendiren | Phil LaMarr (Motion Comic) |
Bilgileri | |
Cinsiyet | Erkek |
Meslek | Şerif yardımcısı |
Aile |
Comic: Jeffrey Grimes (Erkek Kardeşi) |
Evlilik(ler) | Lori Grimes |
Çocuklar |
Carl Grimes (oğlu) Judith Grimes (kızı) |
Rick Grimes, The Walking Dead'de yer alan bir kurgusal karakterdir. Andrew Lincoln tarafından canlandırılmaktadır.
Rick Grimes başarılı bir şerif yardımcısıdır.Onun ortağı ve en iyi arkadaşı Shane Walsh ile birlikte kaçan bir mahkûmla çatışırken vurulmuş ve komaya girmiştir. Zombi kıyameti koptuktan sonra ise küçük grubunun liderliğini yapmakla yükümlüdür. Ama Shane Rick tarafından öldürüldü durdukları çiftliği ise zombi sürüsü sardı. Rick'in en yakın dostu ve sağ kolu Daryl Dixon'dur.
Kurgusal karakter ya da kurgusal kavramlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Rick Grimes", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Entertainment