powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lockheed T-33 Shooting Star (5294 views - Transportation - Air Water Earth)

Локхид T-33 Шутинг Стар (Lockheed T-33 Shooting Star) — учебно-тренировочный самолёт. Создан на базе американского истребителя F-80 «Шутинг Стар». Опытный самолёт был поднят впервые в воздух 22 марта 1948 года.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lockheed T-33 Shooting Star

Lockheed T-33 Shooting Star

T-33 Shooting Star
Тип Учебно-тренировочный
Разработчик Кларенс "Келли" Джонсон
Производитель Lockheed
Первый полёт 22 марта 1948 года
Начало эксплуатации 1948
Конец эксплуатации 31 июля 2017 года
ВВС Боливии
Эксплуатанты ВВС США
ВМС США
Королевские тайские ВВС
Годы производства 1948-1959
Единиц произведено 6 557
Базовая модель F-80 Shooting Star
Варианты CT-133 Silver Star
 Изображения на Викискладе

Локхид T-33 Шутинг Стар (Lockheed T-33 Shooting Star) — учебно-тренировочный самолёт. Создан на базе американского истребителя F-80 «Шутинг Стар». Опытный самолёт был поднят впервые в воздух 22 марта 1948 года.

История

У самолёта был горячий сторонник: вице-президент «Локхида» по связям с военным ведомством «Мак» Шорт, без веры которого в необходимости данного самолёта проект бы не состоялся. В течение трёх лет с 1945 г. по 1947 г. он пробивал эту идею, порой прямо вразрез с мнениями военных. Триумф его детища был внушительным — только «Локхид» выпустила 5691 Т-33 различных модификаций.

Было выпущено ещё 656 самолётов которые построила «Канадэйр» в Канаде и 210 «Кавасаки» в Японии. Большинство T-33 ушло за рубеж, в более чем 20 стран.

На базе T-33А был создан разведчик RT-33A, штурмовик АТ-33А. Разведчики и штурмовики Т-33 поставлялись США в первую очередь режимам, ведущим борьбу с внутренним «врагом». Позже, снимаемые с вооружения T-33А стали переделываться в летающие мишени QT-33A. Производство Т-33 на «Локхиде» прекратилось в 1959 г.

Модификации

  • T-33 учебно-тренировочный самолёт
  • AT-33 лёгкий штурмовик.
  • QT-33 самолёт-мишень.
  • RT-33 одноместный самолёт-фоторазведчик.
  • NT-33 специальный самолёт для исследования систем управления полетом (1997 год).
  • DT-33 беспилотный самолёт управления.

Тактико-технические характеристики (Т-33А)

Технические характеристики

Лётные характеристики

Вооружение

  • Пулемётное: 2× 12,7 мм пулемёта Browning M3 с 300 патронами на пулемёт
  • Точек подвески: 2
  • Боевая нагрузка: до 907 кг различного вооружения.

Использовался в странах

Галерея

См. также

МиГ-15УТИ Як-17УТИ Як-23УТИ МиГ-9УТИ
Фото
Ла-15УТИ
Фото


This article uses material from the Wikipedia article "Lockheed T-33 Shooting Star", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht