powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Система пожарной сигнализации (6953 views - Architecure & BIM & MEP)

Система пожарной сигнализации — установки пожарной сигнализации, смонтированные на одном объекте и контролируемые с общего пожарного поста. При этом термин "пожарная сигнализация" означает процесс получения, обработки, передача и представление информации о пожаре в заданном виде потребителям с помощью автоматической установки пожарной сигнализации.Системы пожарной сигнализации являются разновидностью измерительных информационных систем, включают в себя измерительные устройства и средства обработки информации. В отличие от большинства измерительных систем, установки пожарной сигнализации определяют не количественное значение контролируемого параметра, а лишь его отклонение в сторону больше допустимой. Обработка результатов сводится в основном к получению данных о месте возникновения пожароопасной ситуации. Требования к быстродействию систем являются крайне жесткими наряду с почти полным отсутствием требований к накоплению информации.:51
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Система пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации — установки пожарной сигнализации, смонтированные на одном объекте и контролируемые с общего пожарного поста.[1] При этом термин "пожарная сигнализация" означает процесс получения, обработки, передача и представление информации о пожаре в заданном виде потребителям с помощью автоматической установки пожарной сигнализации.[2]

Системы пожарной сигнализации являются разновидностью измерительных информационных систем, включают в себя измерительные устройства и средства обработки информации. В отличие от большинства измерительных систем, установки пожарной сигнализации определяют не количественное значение контролируемого параметра, а лишь его отклонение в сторону больше допустимой. Обработка результатов сводится в основном к получению данных о месте возникновения пожароопасной ситуации. Требования к быстродействию систем являются крайне жесткими наряду с почти полным отсутствием требований к накоплению информации.[3]:51

История

В Москве пожарная сигнализация впервые была установлена в 1907 году в Китай-городе[4].

Нормативное регулирование

ОСТ 40118 Общие правила устройства электрической пожарной сигнализации (Взамен ОСТ 1707) Утв. 29/XII-1938 г. Главным управлением пожарной охраны НКВД СССР[5]

15 мая 1948 г. утвержден ГОСТ 4186-48. Сигнализация тревожная электрическая. Правила и нормы (взамен ОСТ 40118) со сроком введения с 1 августа 1948 г. Стандарт содержал правила и нормы, которыми следовало руководствоваться при устройстве электрической тревожной сигнализации, предназначенной для подачи вручную или автоматически быстрого извещения о происшествии в места сосредоточения сил и средств пожарной или сторожевой охраны.[6]

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений

Наставление по технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД РФ от 31.01.1994 N 35 )

НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические

Система (подсистема) пожарной сигнализации на объекте

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) — совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических водяных, газовых, порошковых и прочих установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты[7].

Установки пожарной сигнализации создаются:

  • на базе автоматических (дымовых, тепловых, комбинированных и др.) пожарных извещателей;
  • на базе ручных пожарных извещателей;
  • на базе автоматических и ручных пожарных извещателей.[8]

Состав

  • Извещатели пожарные (дымовые или тепловые датчики)
  • Извещатели пожарные ручные (кнопка для принудительного включения режима «Пожарная тревога»)
  • Прибор приемно-контрольный (ППК)
  • Объектовое оконечное устройство — по необходимости
  • Релейный блок — по необходимости
  • Резервированный блок питания — необходим, если приборы не имеют встроенных блоков питания
  • Световые и звуковые пожарные оповещатели (сирены и сигнальные лампочки)
  • Речевой пожарный оповещатель — по необходимости
  • Вспомогательные элементы пожарных шлейфов — по необходимости
  • Вспомогательные устройства канала передачи сообщений (повторители, преобразователи и др.) — по необходимости
  • Аппаратура и оборудование автоматической системы пожаротушения (АСПТ) — по необходимости
  • Светоуказатели «Выход», питаемые от резервированного источника

Пожарная и охранная сигнализации на объекте могут быть объединены в охранно-пожарную систему (ОПС) с использованием общего ППК, канала связи и некоторых других элементов.

Организация связи извещателей с прибором

Организация оповещения

  • Локальное оповещение — производится с помощью сирен, световых и, иногда, речевых оповещателей.
  • Дистанционное речевое или текстовое оповещение — производится автоматической выдачей сообщения по каналам телефонной связи (проводной или мобильной), с помощью Интернета или локальных сетей и другими средствами.
  • Связь с аппаратурой ПЦН — в настоящее время производится с помощью цифровых протоколов по проводным, оптоволоконным или беспроводным каналам; ранее, в устаревших системах, использовалась проводная связь сигналами сопротивления.

В некоторых случаях система пожарной сигнализации на объекте бывает полностью автономной, то есть не имеет средств для автоматической связи с пожарными службами.

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Система пожарной сигнализации", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library