powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Аварийное освещение (5868 views - Architecure & BIM & MEP)

Аварийное освещение - Освещение, предназначенное для использования при нарушении питания рабочего освещения. Наличие аварийного освещения является обязательным для современных зданий.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Аварийное освещение

Аварийное освещение

Аварийное освещение

Аварийное освещение - Освещение, предназначенное для использования при нарушении питания рабочего освещения.[1] Наличие аварийного освещения является обязательным для современных зданий.

Описание

Система аварийного освещения содержит в себе источник резервного автономного питания (генератор, аккумулятор), светильники с рефлектором и блок управления, который обеспечивает автоматическое включение источников света при исчезновении питающего напряжения. В случае использования аккумуляторов, блок управления также обеспечивает подзарядку аккумуляторов при наличии питающего напряжения.

Первые системы аварийного освещения использовали лампы накаливания и галогенные лампы. Современные источники содержат светодиоды высокой яркости, обеспечивая мощный поток света в аварийной ситуации. Часто аккумулятор и блок управления совмещены в законченном устройстве - светильнике, что обеспечивает полную независимость такого светильника.

Конструкция светильника может предусматривать кнопку "тест" для проверки работоспособности светильника. Как и любое оборудование содержащее аккумуляторы системы аварийного освещения требуют регулярной регламентной проверки и обслуживания для гарантии того, что они сработают в экстренной ситуации.

ГОСТ 55842-2013 требует автономность работы аварийного освещения не менее 1 часа. Автономными системами подсветки также оснащаются знаки эвакуации.

Уровень освещенности, создаваемый аварийным освещением должен быть достаточным для ориентирования в пространстве и обеспечения нормальной эвакуации. В зданиях полностью освещаемых искусственно (склады, торговые центры и т.д.) от аварийного освещения полностью зависит успешность эвакуации.


Регулирующие нормы

IEC 60598-2-22 Ed. 3.0: Luminaires - Part 2-22: [1] Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

IEC 60364-5-56 Ed. 2.0: Low-voltage electrical installations - Part 5-56: [2] Selection and erection of electrical equipment - Safety services

ISO 30061:2007 (CIE S 020/E:2007): Emergency lighting (specifies the luminous requirements for emergency lighting systems)

ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы

Types

For UK regulations, two types are distinguished:[2]

  • Maintained luminaires are permanently illuminated, and remain illuminated when power fails. They are used for tasks such as emergency exit lighting. In some cases they may be switched off deliberately, but are usually required to be active when a building is occupied, or when the public are admitted, such as for a theatre.
  • Sustained or non-maintained luminaires may be switched on and off normally. If the power fails, they turn on automatically.


Источники

  1. ГОСТ Р 55842-2013 термины и определения
  2. What is the difference between Maintained and Non-Maintained luminaires?. Lux Intelligent.

Внешние ссылки



This article uses material from the Wikipedia article "Аварийное освещение", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library