Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
AH-64 «Apache» | |
---|---|
AH-64E «Apache» | |
Тип | Ударный вертолёт |
Разработчик | Hughes Helicopters |
Производитель |
Hughes Helicopters McDonnell Douglas Boeing Integrated Defense Systems AgustaWestland (производится по лицензии) |
Первый полёт | 30 сентября 1975 года[1] |
Начало эксплуатации | 26 января 1984 года[1] |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты |
Армия США ВВС Израиля Королевские ВВС Нидерландов Сухопутные силы самообороны Японии |
Годы производства | с 1982 года[1] |
Единиц произведено | 2 000 (июнь 2013 года)[2] |
Стоимость единицы | $52,0-61,0 млн (AH-64D Apache Longbow (Block III))[3][4] |
Изображения на Викискладе |
«Апач»[К 1] (англ. Apache [əˈpæʧɪ], по назв. одноимённого индейского племени, заводской индекс изготовителя — Hughes Model 77, общевойсковой индекс — AH-64)[5] — основной ударный вертолёт Армии США с середины 1980-х годов. На 2018 год является самым распространенным ударным вертолётом в мире [6]
Успешное применение AH-1 «Кобра» во Вьетнаме подтвердило жизнеспособность идеи боевого вертолёта. В то же время, ситуация с предполагаемым «наследником» «Кобры» оставалась неясной. Амбициозная и дорогостоящая программа AH-56A «Шайенн» продолжалась около десятилетия и была окончательно закрыта в 1972 году. Попытки найти временную замену в виде модели S-67, модификаций S-61 и других вертолётов также оказались безуспешными. В 1972 году, в связи с принятием Заместителем министра обороны США Дэвидом Паккардом решения о прекращении работ над армейским ударным вертолётом AH-56A «Шайенн» компании «Локхид» в пользу перспективного самолёта непосредственной поддержки сухопутных войск A-X (будущего A-10 «Тандерболт») для ВВС США, армейское командование, не меняя исходного названия (англ. Advanced Attack Helicopter, сокр. AAH, — в этом аспекте, новый вертолёт рассматривался как преемник проекта «Шайенн»),[7] с учётом опыта недавней Четвёртой арабо-израильской войны[8] видоизменило программу разработки перспективного ударного вертолёта под новые требования, согласно которым, разрабатываемый вертолёт предназначался, в первую очередь, для борьбы с танками противника в любое время суток, при любых погодных условиях и должен был превосходить по многим параметрам имеющиеся вертолёты AH-1 «Хьюи-Кобра», в частности по боевым возможностям, надёжности бронезащиты и живучести машины[9]. Разрабатывавшиеся до этого авиационная техника и вооружения были заточены под условия контрпартизанской войны в Южном Вьетнаме, где у противника не было бронетехники, новый вертолёт разрабатывался под крупный региональный конфликт на Центральноевропейском ТВД против объединённых советских войск и сил ОВД[10]. Одновременно с работами над вертолётом, предполагалось разработать усовершенствованную авионику и вооружение для него, в частности комплекс управляемого вооружения «Хеллфайер» и ракетами с лазерным наведением «Мэврик», вкупе с разнообразными тепловизионными и инфракрасными устройствами. Перспективный ударный вертолёт проектировался под заданную стоимость[11] с прогрессивно нарастающими объёмами финансирования[12] и планировался к постановке на вооружение в первой половине 1980-х гг., общая стоимость программы работ оценивалась в $430 млн[13]. В новой интерпретации программы AAH, у неё не было конкурирующих программ, которые бы грозили перспективой перманентного «перетягивания одеяла» от одного вида вооружённых сил к другому и прекращения финансирования в пользу параллельно ведущихся программ, разрабатываемые одновременно AAH и многоцелевой вертолёт UTTAS взаимодополняли, а не исключали друг-друга[9][14] (даже упомянутый A-X отныне рассматривался не как конкурент, а как неотъемлемое звено в цепи скоординированных действий армейской авиации и ВВС).[15][16] На съезде влиятельной неправительственной организации «Американский легион» (занимавшейся лоббированием различных проектов в высших эшелонах власти) 16 октября 1973 года в Индианаполисе было принято решение поддержать программу работ над перспективным ударным вертолётом[17].
Основные требования ТТЗ, выдвигавшиеся к вертолёту AAH:
Критерий сравнения | AAH | AH-56A Cheyenne | AH-1Q HueyCobra |
---|---|---|---|
Скороподъёмность с полной боевой нагрузкой при полёте вблизи экранирующей поверхности при t=35°C | 2,286...2,54 м/сек | отсутствует при заданных условиях | |
Мощность работы двигателей на боевом режиме во время набора высоты | 95% | 100% | не предусмотрено для заданных условий |
Статический потолок без влияния земли (HOGE) | 101,6 м | 88,9 м | |
Время в полёте | 114…150 мин | 120…180 мин | 120…132 мин |
Оптико-электронные прицельно-навигационные приборы | ПНВ пилота и оператора бортового вооружения | отсутствуют | |
Категория бронезащиты (калибр) | 12,7 мм (крупнокалиберные пулемёты) | 7,62 мм (ручное оружие) | |
Крейсерская скорость | 268,5…324 км/ч | 363 км/ч | 248 км/ч |
15 ноября 1972 года Управление армейской авиации объявило о начале конкурса подачи аванпроектов перспективного вертолёта. Участие в конкурсе приняли различные компании авиационной промышленности, в полуфинал конкурса по результатам оценки представленных аванпроектов вышли шесть крупнейших американских вертолётостроительных компаний с пятью проектами: «Боинг-Вертол» в паре с «Грумман», «Белл», «Хьюз», «Локхид», «Сикорский». В июне 1973 года двум финалистам («Белл» и «Хьюз») были выданы контракты на разработку и производство прототипов[20]. В сентябре 1973 года программа разработки перспективного ударного вертолёта вошла в «большую пятёрку» наиболее приоритетных программ развития армейского вооружения и военной техники (читай наиболее финансируемых), что вкупе с объёмом потенциального заказа (предполагалось закупить 475 вертолётов)[21] стимулировало конкурсантов к интенсификации работы.
Фирма «Белл» предложила YAH-63 (Модель 409), представлявший развитие AH-1; прототип совершил первый полёт 22 ноября 1975 года. Чуть раньше, 30 сентября, впервые взлетел «Хьюз» YAH-64, пилотировавшийся лётчиками-испытателями Робертом Ферри (Robert Ferry) и Рэли Флетчером (Raleigh Fletcher). В ходе проведённых армией сравнительных испытаний образец компании «Хьюз» показал своё значительное превосходство над конкурентом в скороподъёмности и манёвренности, и в целом его характеристики превосходили армейские требования. Свою роль сыграла и авария YAH-63 в одном из испытательных полётов. В декабре 1976 года было объявлено о победе в конкурсе компании «Хьюз» с вертолётом YAH-64.
После победы в конкурсе фирма ещё длительное время продолжала доводочные испытания вертолёта, внеся ряд изменений в его конструкцию и бортовое оборудование. В общей сложности, объём лётных испытаний составил 2400 часов. Из-за ряда трудностей решение о серийном производстве было отложено на два года. Только летом 1981 года начались войсковые приёмочные испытания вертолёта. Строевые экипажи остались довольны новой машиной и 19 декабря того же года было принято решение о серийном производстве вертолёта под обозначением AH-64A и словесным названием «Апач».
Для выпуска «Апачей» был построен завод в г. Меса (Аризона). Выкатывание первой серийной машины состоялось 30 сентября 1983 года, ровно через восемь лет после первого полёта AH-64. В следующем году «Хьюз», вместе с её вертолётостроительным филиалом, была поглощена корпорацией «Макдоннел-Дуглас», к которой перешло и производство вертолёта. В плане технико-экономического обоснования подготовки и организации серийного производства вертолётов MDAC на рассмотрение Управления авиационных систем Армии США было представлено 147 производственно-технических предложений, из которых чуть более трети — 57 были признаны заслуживающими внимания, из них впоследствии 17 были утверждены для дальнейшего внедрения в процесс производства и поставок вертолётов заказчику, что позволило снизить производственные затраты на 1%[22].
«Апачи» стали поступать в войска и распределялись по 18 вертолётов на эскадрилью. Первая эскадрилья была укомплектована вертолётами и личным составом и заступила на боевое дежурство в июле 1986 года. С 1989 года «Апачи» начали поступать в Национальную гвардию США. Серийное производство для нужд американских вооружённых сил было завершено в декабре 1994 года после постройки 827 машин. Средняя стоимость одного вертолёта ранней модификации AH-64A оценивается примерно в 14,5 млн долларов.
В разработке и производстве узлов и агрегатов вертолётов и сопутствующего оборудования были задействованы следующие коммерческие структуры:[5][23][24][25][26][27]
Условные обозначения в скобках: «Р» — разработка, «П» — производство.
Конструктивно АН-64 выполнен по одновинтовой схеме с четырёхлопастными винтами. Длина лопасти несущего винта составляет 6 метров. Лопасти — композитные. Лопасти имеют 5 стальных лонжеронов, покрытых стекловолокном. Задняя кромка покрыта крепким графитовым композиционным материалом, передняя выполнена из титана. Титан выдерживает лёгкие касания винтом деревьев и прочих препятствий (это свойство необходимо при облёте и огибании местности на предельно малой высоте).
AH-64 имеют два двигателя.
Apache Модификация |
Двигатель | Мощность |
---|---|---|
AH-64A | General Electric T700-701 | 1 696 л. с. |
AH-64A+/D | General Electric T700-701C | 1 890 л. с. |
AH-64E Block III | General Electric T700-701D | 2 000 л. с. |
WAH-64D | Rolls-Royce Turbomeca RTM322 | 2 100 л. с. |
Электронно-оптическая система TADS (Target Acquisition and Designation Sights, Pilot Night Vision System)
Авиационная одноствольная автоматическая пушка M230
Вооружение AH-64 "Apache" позволяет ему уничтожать танки[39][40][41].
Основное преимущество достигается за счёт большей дальности поражения. Так, дальность действия ракеты AGM-114 "Hellfire" составляет до 11 километров, а максимальная дальность управляемых танковых ракет составляет 4-5 километров (обобщенная дальность всех существующих танковых ракет в мире, от самой малой дальности до самой большой)[42][43]. Дальность танковых крупнокалиберных пулеметов максимально достигает 1500 метров против воздушных целей. Также дальность ракет "Hellfire" позволяет не заходить в ближнюю зону ПВО противника (до 8 километров)[44][45]. Таким образом, ПЗРК "Игла", "Верба", "Стингер" не смогут поразить вертолёт, прикрывая танки.
«Боевое крещение» AH-64 состоялось в ходе американского вторжения в Панаму в декабре 1989 года. Полученный боевой опыт был достаточно символическим: в операции приняли участие всего 11 машин. Состоялось несколько успешных пусков ракет AGM-114.
Более серьёзным испытанием стала операция «Буря в пустыне» в 1991 году. Именно «Апачи» сделали первые выстрелы этой войны, атаковав в ночь на 17 января две иракские радиолокационные станции в районе Багдада, представлявшие угрозу для коалиционной авиации над иракской столицей. Обе РЛС были уничтожены. В дальнейшем AH-64 приняли участие в ряде пограничных столкновений с иракскими войсками в период воздушной фазы кампании. 24 февраля началось наземное наступление Многонациональных сил; за четыре дня наземной войны AH-64 проявили себя как эффективное противотанковое средство. Также они выполняли непосредственную поддержку войск, иногда взаимодействуя с штурмовиками A-10. По одним американским данным, «Апачи» уничтожили свыше 500 иракских танков, а также множество другой бронетехники[47]. По другим американским данным, было уничтожено 278 танков, при этом проверка на то, что эти цели уже были поражены другими средствами, не проводилась. Был зафиксирован случай, когда «Апач» в одном вылете уничтожил восемь иракских Т-72. Также иногда от «Апачей» доставалось и своим танкам. Ракетой AGM-114 был сбит один иракский вертолёт. Потери в ходе операции составили 3 вертолёта.[48][49][50]
В ходе военной операции НАТО против Югославии в 1999 году эскадрилья AH-64 была переброшена в Албанию и предназначалась для поддержки возможного сухопутного наступления в Косово. Однако в конце апреля — начале мая два «Апача» были потеряны во время тренировочных полётов над Албанией, экипаж одного из них погиб. В конечном счёте AH-64 не приняли участия в боевых действиях. По утверждениям некоторых неофициальных сербских источников, около десятка «Апачей» были выведены из строя 26 апреля в результате налёта сербской авиации на авиабазу Ринас, однако сам факт проведения этой операции не подтверждается ни командованием НАТО, ни официальными сербскими представителями. Некоторые сербские источники утверждают, что один AH-64 был сбит 26 апреля из РПГ-7.
AH-64 активно применялись с первого дня вторжения в Ирак в марте 2003 года. Впервые были задействованы машины модификации AH-64D. В целом, «Апачи» подтвердили свою высокую репутацию в этой войне. Трудности возникали в основном из-за неудачной тактики применения, наиболее известным примером чего является рейд против бригады из состава дивизии Республиканской гвардии «Медина» 24 марта 2003 года. Во время взлёта один вертолёт разбился. Столкнувшись с неподавленной и хорошо организованной системой ПВО противника, 30 из 33 участвовавших в налёте «Апачей» получили боевые повреждения. 1 вертолёт был сбит, из вернувшихся вертолётов только 7 оставались полётопригодными, 2 повреждённых было списано. Экипаж сбитого вертолёта попал в плен, а вертолёт был позже уничтожен ударом авиации. «Апачам» удалось подбить 12 иракских танков. Один из пилотов «Апачей» чудом сумел довести машину до базы, после того как был ранен в шею пулей из автомата Калашникова, пробившей броню вертолёта.[51][52][53][54][55]
С началом в Ираке партизанской войны потери AH-64 начали возрастать. Основной причиной этого является свойственная для партизанской войны неожиданность обстрела с земли, особенно во время полёта над городскими кварталами, когда невозможно определить, откуда ведётся огонь. Вертолёт просто не успевает совершить противозенитный манёвр. Кроме того, броня «Апача» предназначена лишь для защиты от огня из пулемётов и, частично, из малокалиберных зенитных орудий. Как и любой другой вертолёт, он уязвим для ракет ПЗРК. На 2005 год в Ираке только по боевым причинам было потеряно 27 «Апачей».[56] В 2006 году иракцы сбили возле Багдада не менее 3 «Апачей».[57][58] Иракские повстанцы тщательно изучали фотографии мест дислокации американских «Апачей», выложенные в сеть. Так, в 2007 году, на основе изучения снимков был произведён миномётный обстрел мест дислокации вертолётов, в результате которого было уничтожено четыре AH-64.[59][60] Кроме этого, в 2007 году, иракцы сбили в воздухе не менее 3 «Апачей».[61][62][63] Таким образом, за первые четыре года войны иракцы уничтожили как минимум 37 вертолётов AH-64 «Апач». Потери по техническим причинам и ошибкам пилотов не известны. Тем не менее «Апач» со второй половины войны становится основным "антипартизанским" вертолетом в том числе и в городских условиях, на счету которого большое количество уничтоженных боевиков.
Израильские вертолёты впервые были задействованы в бою в 1991 году на территории Ливана. Они применялись во время ограниченных военных операций против «Хизбаллы» в 1993 и 1996 годах. Широкое применение «Апачи» получили в ходе второй палестинской Интифады 2000—2005 годов. Как правило, они наносили показательные удары по объектам палестинских организаций в ответ на проводимые диверсии, но поучаствовали и в настоящей поддержке наземных войск в ходе операции «Защитная стена» в марте—апреле 2002 года. В ходе Ливанской кампании летом 2006 AH-64 применялись для нанесения ударов по целям на территории Ливана. Было потеряно три машины, в том числе две столкнулись друг с другом в воздухе. По предварительным данным, все потери были небоевыми, хотя «Хизбалла» взяла на себя ответственность за сбитие всех трёх вертолётов.
Британские AH.Mk1 применяются с первой удачной операции «Herrick» в феврале 2007 г., где AH.Mk1 показали себя с отличной стороны. Используются для нанесения ударов, вооруженной разведки, сопровождения транспортных вертолётов и наземных конвоев, а также для уничтожения высокопоставленных командиров талибов.Американские, британские и голландские вертолёты используются в боевых операциях в Афганистане. см. Потери авиации в Афганистане
см. Военное вторжение в Йемен (2015)
На сентябрь 2016 года база лётных происшествий содержит 152 случая потерь вертолётов AH-64 Apache. Наибольшее число случаев — по 13 — зафиксировано в 2003 и 2005 годах, во время проведения США военных операций в Ираке и Афганистане[64]. Некоторые инциденты приведены в следующей таблице.
№ пп | Дата | Принадлежность | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06.2003 | Армия США | Недалеко от Фаллуджи | 0/2 | Сбит огнём с земли, пилоты спасены[65] |
2 | 13.06.2006 | Армия США | Недалеко от Багдада | ?/2 | Упал, детали не сообщаются[66]. |
3 | 05.11.2008 | ВВС Греции | Остров Эвбея | ?/2 | Упал, детали не сообщаются[67]. |
4 | 30.07.2010 | ВВС Греции | Авиабаза Мегара, 40 км к северу от Афин | 2/2 | Упал, детали не сообщаются[68]. |
5 | 21.03.2012 | Армия США | Афганистан, место не известно | ?/2 | Упал из-за ошибок пилотов[69] |
6 | 25.04.2014 | ВВС Тайваня | Уезд Тюань | 0/2 | Упал на жилой дом[70]. |
7 | 07.11.2014 | Национальная гвардия США | Недалеко от аэропорта города Бойсе | ?/2 | Упал во время тренировочного полёта[71]. |
8 | 17.03.2015 | ВВС Нидерландов | 20 километров от города Гао | 2/2 | Причина катастрофы неизвестна[72]. |
9 | 22.08.2015 | ВВС Саудовской Аравии | на границе Саудовской Аравии и Йемена | ?/2 | Причина катастрофы не сообщается. Йеменские хуситы утверждают, что сбит огнём с земли[73]. |
10 | 29.12.2016 | Армия США | Галвестонский залив | 2/2 | Причина катастрофы не сообщается.[74]. |
ТТХ семейства AH-64 | |||
AH-64A | AH-64D | AH-64D Longbow | |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Экипаж | 2 | ||
Длина с вращающимися винтами, м | 17,76 | ||
Диаметр несущего винта, м | 14,63 | ||
Диаметр рулевого винта, м | 2,79 | ||
Высота, м | 3,84 | 4,66 | 4,95 |
Площадь, ометаемая несущим винтом, м² | 168,11 | ||
База шасси, м | 10,59 | ||
Колея шасси, м | 2,03 | ||
Масса пустого, кг | 4 660 | 5 165 | 5 352 |
Масса нормальная взлётная, кг | 6 650 | 6 552 | 7 530 |
Масса максимальная взлётная, кг | 8 000 | 9 525 | 10 432 |
Масса топлива, кг | 1 108 + 2 712 в ПТБ | ||
Объём топлива, л | 1 421 + 4 × 871 в ПТБ | ||
Двигатель | 2 × ТВД General Electric | ||
T700-GE-701 | T700-GE-701C | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 2 × 1 695 (1 270) | 2 × 1 890 (1 409) | |
Лётные характеристики | |||
Максимально допустимая скорость, км/ч | 365 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 300 | 293 | 265 |
Практическая дальность, км | 690 | 482 | 407 |
Перегоночная дальность, км | 2 020 | 1 899 | |
Продолжительность полёта | 3,57 ч | 2 ч 44 м / 8 ч | |
Практический потолок, м | 6 100 | 6 400 | 5 915 |
Статический потолок, м | 4 085 / 3 100 | 4 570 / 3 505 | 4 170 / 2 890 |
Максимальная скороподъёмность, м/с | 12,27 | ||
Вертикальная скороподъёмность, м/с | 12,7 | 7,5 | |
Нагрузка на диск, кг/м² | 48,6 | 62,1 | |
Максимальная эксплуатационная перегрузка | +3,5/−1,0 g | +3,5/−0,5 g | |
Вооружение | |||
Пушка | 30 мм M230 Chain Gun (625 выстр./мин) | ||
Боекомплект | до 1 200 патр. | ||
Ракеты «воздух-поверхность» | 4 × 4 × AGM-114 | ||
НАР | 4 × 19 × 70 мм Hydra |
Характеристики AH-64D в типовых миссиях (без РЛС AN/APG-78)[1] | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | противотанковая | воздушное прикрытие | эскорт | |||||
Взлётная масса, кг | 6 552 | 7 158 | 7 728 | 6 874 | 7 813 | 6 932 | 7 867 | |
Масса топлива, кг | 727 | 1 029 | 902 | 1 063 | 745 | 1 086 | 741 | 1 077 |
Крейсерская скорость, км/ч | 285 | 280 | 272 | 274 | 283 | 278 | 287 | 283 |
Высота полёта, м | 1 220 | 610 | 1 220 | 610 | 1 220 | 610 | ||
Вертикальная скороподъёмность, м/мин | 448 | 137 | 301 | 293 | 262 | 238 | ||
Продолжительность полёта | 1 ч 50 мин | 2 ч 40 мин | 1 ч 47 мин | 2 ч 30 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 30 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 30 мин |
Боекомплект | 4 × AGM-114; 320 патр. |
4 × AGM-114; 1200 патр. |
6 × AGM-114; 540 патр. |
16 × AGM-114; 1200 патр. |
4 × AGM-114; 1200 патр. |
4 × AGM-114; 19 × НАР; 1200 патр. |
19 × НАР; 1200 патр. |
38 × НАР; 1200 патр. |
Апачи посвящен художественный фильм 1990 года Fire Birds с Николасом Кейджем и Томми Ли Джонсом в главных ролях. Вертолет появляется в различных авиасимуляторах, например в классических LHX и Gunship 2000, Jane's AH-64 Longbow, Enemy Engaged, Apache Air Assault 2010 года от российской компании Gaijin Entertainment, также на Апачи можно "полетать" в серии игр ARMA, особо стоит выделить мод AH-64D Apache Longbow для ARMA 3 от Nodunit and Franze который является пожалуй наиболее проработанным AH-64 на рынке видеоигр.
Ми-28Н[95] | Ка-52[96] | AH-64D Apache Longbow (Block III)[97] | Bell AH-1Z Viper[98] | AgustaWestland T129[99][100][101] | Eurocopter Tiger[102][103] |
---|
Внешний вид | ||||||
Год принятия на вооружение | 2009 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2003 |
Масса пустого, кг | 8095 | 7800 | 5165 | 5580 | 2530 | 3060 |
Масса топлива, кг | 1500 | 1500 | 1100 | н/д | н/д | 1100 |
Масса боевой нагрузки, кг | 2300 | 2800 | н/д | н/д | 1200 | н/д |
Встроенная пушка | 1 × 30-мм 2А42 | 1 × 30-мм 2А42 | 1 × 30-мм M230 | 3 × 20-мм M197 | 3 × 20-мм M197B | 1 × 30-мм GIAT 30 |
Точки подвески | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Максимальная взлётная масса, кг | 12 000 | 10 800 | 10 400 | 8390 | 5000 | 6600 |
Силовая установка | 2 × ВК-2500-02 | 2 × ВК-2500 | 2 × General Electric T700-GE-701D | 2 × General Electric T700-GE-401C | 2 × LHTEC CTS800-4A | 2 × Rolls-Royce MTR390-E |
Мощность двигателя, л. с. | 2 × 2200 | 2 × 2400 | 2 × 2000 | 2 × 1800 | 2 × 1360 | 2 × 1464 |
Максимальная скорость, км/ч | 300 | 310 | 265 | 300 | 280 | 290 |
Практическая дальность (без ПТБ), км | 450 | 520 | 480 | 680 | 550 | 740 |
Практический потолок, м | 5000 | 5500 | 5900 | 6100 | 6000 | 4000 |
Скороподъёмность, м/с | 13,6 | 16,0[104] | 12,3 | 14,2 | 11,3 | 14,0 |
Стоимость, млн USD | ~15,0[105] | 52,0-61,0[106] | 27,0-31,0[107][108] | 43,0-53,0[109] | 39,0[110] |
Denel AH-2 Rooivalk[111] | Kawasaki OH-1 Ninja[112] | Harbin Z-19[113] | CAIC WZ-10[114][115] | HAL LCH[116] | HESA Shahed 285[117] |
---|
Год принятия на вооружение | 1999 | 2000 | — | 2011 | 2013 (план) | н/д |
Масс пустого, кг | 5730 | 2450 | 2350 | 5400 | 3000 | 820 |
Масса топлива, кг | 1470 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Масса боевой нагрузки, кг | 1560 | н/д | н/д | 1500 | н/д | н/д |
Встроенная пушка | 1 × 20-мм F2 | — | 1 × 23-мм | 1 × 23-мм | 1 × 20-мм | 1 × 7,62-мм |
Точки подвески | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Максимальная взлётная масса, кг | 8750 | 4000 | 4500 | 7500 | 5500 | 1450 |
Силовая установка | 2 × Turbomeca Makila 1K2 | 2 × Mitsubishi TS1-10QT | 2 × WZ-8A | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6C-67C | 2 × HAL/Turbomeca Shakti | 1 × Allison 250-C20J |
Мощность двигателя, л. с. | 2 × 1500 | 2 × 890 | 2 × 850 | 2 × 1530 | 2 × 1200 | 1 × 420 |
Максимальная скорость, км/ч | 280 | 280 | 245 | н/д | 275 | 225 |
Практическая дальность (без ПТБ), км | 700 | 550 | 700 | н/д | 700 | 800 |
Практический потолок, м | 6100 | н/д | 4900 | н/д | 6500 | 4150 |
Скороподъёмность, м/с | 13,3 | н/д | 9,0 | н/д | 12,0 | 7,0 |
Стоимость, млн USD | ~40,0[118] | н/д | н/д | н/д | ~22,0[119] | н/д |
This article uses material from the Wikipedia article "McDonnell Douglas AH-64 Apache", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht