AGM-114 «Хеллфаер» (англ. AGM-114 Hellfire, //, буквально — «адское пламя», является бэкронимом от Heliborne, Laser, Fire and Forget[2]) — американская ракета класса «воздух-поверхность», с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (принцип «выстрелил и забыл»).
Первоначально разрабатывавшаяся как противотанковая управляемая ракета[3], по мере своего развития — оснащения новыми типами боевых частей и модернизации системы наведения, стала многоцелевой высокоточной системой вооружений, которая может применяться с авиационных, морских и наземных платформ по бронированной технике, укреплениям и другим видам наземных и надводных целей на дальности до 8 километров.
Для серийного производства ракет исходными генеральными подрядчиками («Рокуэлл интернешнл» и «Локхид Мартин») было создано совместное предприятие «Хэллфаер системз» с основными производственными мощностями и головным офисом в Орландо, штат Флорида. Впоследствии, вместо «Рокуэлл» к производству подключилась компания «Боинг». В Великобритании производство ракет было освоено по лицензии компанией «Талес».
«Hellfire-II» — дальнейшее развитие ракет AGM-114 с полуактивной лазерной системой наведения (в некоторых случаях — комбинированной).
Основные носители ракет «Hellfire» — вертолёты огневой поддержки. Начиная с 2007 года также устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator.
Модификации
- AGM-114A — модификация «Hellfire» принятая на вооружение в 1985 году[4]. Ею оснащались вертолёты AH-64A с пусковыми устройствами на две и четыре направляющих. Учебными вариантами AGM-114 были учебная управляемая ракета M36 для полётов с ракетами, статически закреплёнными на носителе (CATM-114), и ракета-макет M34 для обучения обращению с ракетой в наземных условиях (DATM-114). Всего было выпущено 31 616 ракет этого типа;
- AGM-114B — первая модификация ракеты для ВМС и Корпуса морской пехоты США применявшаяся в составе вооружения вертолётов типа AH-1, конструктивно, она в основном подобна AGM-114A, за исключением наличия системы предохранения и взведения SAD (англ. Safing/Arming Device) для безопасной эксплуатации на кораблях. Также, в составе AGM-114B использован новый малодымный двигатель Thiokol TX-657 (M120E1) и внесён ряд улучшений в ГСН и автопилот. Существует учебный вариант ракеты лишённый БЧ — ATM-114B;
- AGM-114C — армейская версия AGM-114B, лишённая системы предохранения и взведения SAD;
- AGM-114D и AGM-114E — модификации AGM-114C, соответственно, для Сухопутных войск США и ВМС/КМП США (с SAD), которые предполагалось оснастить новым цифровым автопилотом. От разработки отказались;
- AGM-114F Interim Hellfire (буквально «промежуточный Хеллфайр») — вариант ракеты для Армии США, оснащённый тандемной кумулятивной боевой частью. Лидирующий заряд тандемной БЧ располагался между секцией ГСН и основным зарядом, что вызвало небольшое увеличение длины ракеты. В составе AGM-114F использовалась секция управления с улучшенным подавлением пассивных помех. Увеличение массы ракеты вызвало уменьшение максимальной дальности стрельбы до 7 км. Серийно производилась с 1991 года;
- AGM-114G — обозначение, зарезервированное под версию AGM-114F, оснащённую системой предохранения и взведения SAD для ВМС и КМП США, никогда не производилась;
- AGM-114H — вариант AGM-114F в котором аналоговый автопилот последней заменён на новую перепрограммируемую цифровую систему. Этот тип ракеты никогда не производился;
- AGM-114K Hellfire II — «Hellfire» с улучшенной помехозащищённой полуактивной лазерной ГСН, принята на вооружение в 1991 году;
- AGM-114P — ракета AGM-114K оптимизированная для применения с БПЛА;
- AGM-114L Longbow Hellfire — единственная ракета, соответствующая принципу «выстрелил и забыл», представляет собой ПТУР AGM-114K с тандемной кумулятивной БЧ и комбинированной системой наведения: активной радиолокационной ГСН диапазона 94 ГГц и инерциальной системой управления (ИНС). Принята на вооружение в 1998 году. Произведено более 13 тыс. ед.[5];
- AGM-114M — модификация предназначенная для поражения бункеров и оснащённая осколочно-фугасной БЧ;
- AGM-114N — ракета оснащённая термобарической БЧ;
- ATM-114Q — практический вариант ракеты с инертной боевой частью[прояснить];
- AGM-114R (Hellfire Romeo) — может быть запущена с любого носителя, новая многоцелевая БЧ обеспечивает поражение таких целей как бронетехника, средства ПВО, патрульные корабли, живая сила противника в укрытиях или пещерах. Ранее для поражения каждой из этих целей требовалась специальная модель ракеты «Hellfire II». Система наведения — комбинированная, полуактивная лазерная ГСН и ИНС;
- RBS-17 — модификация ракеты AGM-114C для использования подразделениями береговой обороны Швеции в качестве противокорабельной ракеты малой дальности против кораблей малого водоизмещения. Контракт на доработку «Hellfire» для Швеции был заключен в 1984 году, в 1987 году был подписан контракт на производство ракет, тогда же комплекс поступил на вооружение Швеции. Ракета RBS-17 имеет осколочно-фугасную БЧ фирмы Bofors подрыв которой осуществляется с замедлением. Может применяться и по наземным целям.[4]
- Brimstone — модификация производимая компанией MBDA, оснащается трёхрежимной радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона длин волн и лазерной ГСН. По состоянию на февраль 2012 года на фабрике в Англии произведено 1242 ед.[6], и 500 ед. ракет Dual Brimstone (200 использованы в боях[7]), могут поражать как подвижные, так и неподвижные цели, ГСН 2-х канальная[8][9][10].
- Brimstone 2 — с 2013 года.
Носители
Вертолёты, способные нести УР Hellfire:
БПЛА, способные нести УР Hellfire:
Стоимость
В 2008 году стоимость одной ракеты типа AGM-114 Hellfire II для Армии США составляла около 65 тыс. долларов США[11]
Стоимость на 2012 год — 68-98 тыс. долл., AGM-114R — 94 тыс. долл.[12]
Эксплуатанты
Боевое применение
- В 1991 году во время войны в Персидском заливе было выпущено около 4 тыс. ракет.
- В марте 2002 года, во время операции «Анаконда» в Афганистане ракета была впервые использована беспилотником Predator. Ракета была выпущена по бункеру боевиков Талибана и успешно поразила цель. Таким образом, на пике Такур-Гар впервые беспилотником было применено вооружение в боевых условиях.[источник не указан 557 дней]
Оценка
- Всего до 2001 года выпущено более 65 тыс. ракет (из них более 31,6 тыс. AGM-114A)[4]
Тактико-технические характеристики
- Длина: 1,6-1,8 м
- Диаметр: 178 мм
- Масса: 45-50 кг
- Боевая часть: кумулятивная
- Тип двигателя: РДТТ Thiokol M120E1
- Дальность полёта: от 7,1 до 11 км[23]
- Скорость полёта: до 425 м/с[24]
- Система наведения: полуактивная лазерная ГСН
- Время полёта на дальность 8 км, при запуске с наземной ПУ, — 28 сек.
См. также