powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Boeing T-45 Goshawk (6274 views - Transportation - Air Water Earth)

T-45 «Госхок» (англ. T-45 Goshawk) — американский учебно-тренировочный самолёт палубного базирования. Разработан на основе британского «Хок» и выпускается совместно американской фирмой Боинг (до 1997 года — Макдоннелл-Дуглас) и британской British Aerospace, бортовой компьютер — Nortronics (Палос-Вердес, Калифорния), тренажёр пилота — Honeywell (Уэст-Ковина, Калифорния). T-45 используются ВМС США и к началу 2008 года налетали 800 тыс. часов.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Boeing T-45 Goshawk

Boeing T-45 Goshawk

Boeing T-45 Goshawk
T-45 Goshawk

T-45 в полёте, 2006 год.
Тип учебно-тренировочный самолёт
Разработчик McDonnell Douglas
Производитель McDonnell Douglas (1988—1997)
Boeing (с 1997 года)
British Aerospace
Первый полёт 16 апреля 1988 года
Начало эксплуатации 1992 год
Статус эксплуатируется
Эксплуатанты Авиация ВМФ США
Годы производства с 1991 года
Единиц произведено более 200
Стоимость единицы $17,2 млн (1999 год)[1]
Базовая модель BAE Hawk
 Изображения на Викискладе

T-45 «Госхок» (англ. T-45 Goshawk) — американский учебно-тренировочный самолёт палубного базирования.

Разработан на основе британского «Хок» и выпускается совместно американской фирмой Боинг (до 1997 года — Макдоннелл-Дуглас) и британской British Aerospace, бортовой компьютер — Nortronics (Палос-Вердес, Калифорния), тренажёр пилотаHoneywell (Уэст-Ковина, Калифорния).[2] T-45 используются ВМС США и к началу 2008 года налетали 800 тыс. часов[3].

Тактико-технические характеристики

Приведены данные модификации T-45C.

Источник данных: Jane's [1]

Технические характеристики
Лётные характеристики
  • Максимально допустимая скорость: 1065 км/ч (на высоте 1000 м)
  • Максимальная скорость: 1006 км/ч (на высоте 2440 м)
  • Максимальное число Маха:
  • Скорость отрыва: 224 км/ч (при взлёте с авианосца)
  • Посадочная скорость: 232 км/ч
  • Перегоночная дальность: 1296 км
  • Практический потолок: 12 950 м
  • Скороподъёмность: 40,7 м/с
  • Время набора высоты: 9150 м за 7 мин. 40 с.
  • Нагрузка на крыло: 346,7 кг/м²
  • Тяговооружённость: 0,41 (249 кг/кН) (при максимальной взлётной массе)
  • Длина разбега: 1100 м
  • Длина пробега: 1009 м 
  • Максимальная эксплуатационная перегрузка: +7,33/-3 g
Вооружение
  • Стрелково-пушечное: встроенное вооружение отсутствует
  • Точки подвески: 3

Критика

В 2017 году полёты на T-45 были временно прекращены после того, как около 100 пилотов, в том числе сын вице-президента США Пенса, отказались подниматься в воздух на этих машинах. Пилоты заявили о многочисленных случаях, когда они испытывали кислородное голодание во время полёта. После проверки систем T-45 полёты были возобновлены[4][5].

Происшествия

1 октября 2017 года в 18:00 потерпел крушение в штате Теннесси во время выполнения тренировочного полёта. На борту самолёта находились два пилота — инструктор и пилот-курсант. Пилотам не удалось выжить[4][5].

См. также

Аналогиː


ФорсажAir racingAir superiority fighterAirbusВоздушное судноФонарь (авиация)Система управления полётом самолётаПланер летательного аппаратаСамолётAirspeedШтурмовикBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing F/A-18E/F Super HornetScanEagleПалубная авиацияCessna O-2 SkymasterCessna 337 SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoEurocopter EC725Eurofighter TyphoonИстребительИстребитель-бомбардировщикFlight airspeed recordGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneIAI KfirПерехватчикРеактивный самолётJet engineLockheed/Boeing F-22 RaptorF-35Lockheed SR-71 BlackbirdMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf.109МиГ-27Военный вертолётMultirole combat aircraftNieuport 17Ночной истребительNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsOlga E. CustodioРадиоуправляемый самолётСамолёт-разведчикСкорость звукаСу-27СверхманёвренностьСверхзвуковой самолётTransonicДвухбалочный самолётTwinjetБуревестники (пилотажная группа)McDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Самолёт радиоэлектронной борьбыТактикаMQ-1 PredatorОборонное производствоMcDonnell Douglas AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterMcDonnell Douglas F-15 EagleStrike fighterAir combat manoeuvringГосподство в воздухеВоенно-воздушные силы СШАMcDonnell Douglas F/A-18 HornetNorthrop Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "Boeing T-45 Goshawk", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht