Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Tony Hisgett from Birmingham, UK).
LMS Jubilee Class | |
---|---|
Производство | |
Страна постройки | Великобритания |
Завод |
Crewe Works Derby Works North British Loco |
Годы постройки | 1934-1936 |
Всего построено | 191 |
Технические данные | |
Осевая формула | 2-3-0 |
Диаметр бегунковых колёс | 1003 мм |
Диаметр движущих колёс | 2057 мм |
Ширина колеи | 1435 мм |
Число цилиндров | 3 |
Ход поршня | 660 |
Объём баков для воды | 18 тонн |
Запас топлива | 9,1 тонны |
Эксплуатация | |
Страна | Великобритания |
Дорога | London, Midland and Scottish Railway |
LMS Jubilee Class на Викискладе |
Паровоз LMS Jubilee Class — пассажирский паровоз строившийся с 1934 по 1936 год на заводах Crewe Works, Derby Works и North British Locomotive Company по заказу дороги London, Midland and Scottish Railway.
Первые 113 паровозов этой серии были заказаны на заводах без проведения каких-либо испытаний, поэтому уже в ходе строительства пришлось вносить изменения в конструкцию.
29 апреля 1935 года первый паровоз этой серии получил имя «Silver Jubilee» (Серебряный юбилей).
Привыпуске паровоза в его конструкцию были внесены многочисленные изменения. Котёл паровоза имел 10 различных модификаций, отличавшихся количеством дымогарных труб, площадьью колосников в топке. Паровозы имели разную базу тележек. Первые 113 построенных паровозов имели дымовую коробку с двумя сёдлами, остальные с одним седлом. С паровозом использовались тендеры трёх разных типов.
Парораспределительный механизм — Вальсхарта.
Один из паровозов был списан, так как пострадал в крушении вблизи Лондона 8 октября 1952 года. Остальные паровозы эксплуатировались ещё более десяти лет и постепенно были выведены из эксплуатации в 1961-1967.
На сегодняшний день LMS Jubilee Class находится в строю. Иногда используется как рейсовый поезд экспресс для перевозки пассажиров.
LMS Jubilee Class на Викискладе |
Это заготовка статьи о железнодорожном транспорте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
This article uses material from the Wikipedia article "LMS Jubilee Class", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht