powered by CADENAS

Social Share

Amazon

LMS Jubilee Class (10872 views - Transportation - Air Water Earth)

Паровоз LMS Jubilee Class — пассажирский паровоз строившийся с 1934 по 1936 год на заводах Crewe Works, Derby Works и North British Locomotive Company по заказу дороги London, Midland and Scottish Railway. Первые 113 паровозов этой серии были заказаны на заводах без проведения каких-либо испытаний, поэтому уже в ходе строительства пришлось вносить изменения в конструкцию. 29 апреля 1935 года первый паровоз этой серии получил имя «Silver Jubilee» (Серебряный юбилей). Привыпуске паровоза в его конструкцию были внесены многочисленные изменения. Котёл паровоза имел 10 различных модификаций, отличавшихся количеством дымогарных труб, площадьью колосников в топке. Паровозы имели разную базу тележек. Первые 113 построенных паровозов имели дымовую коробку с двумя сёдлами, остальные с одним седлом. С паровозом использовались тендеры трёх разных типов. Парораспределительный механизм — Вальсхарта. Один из паровозов был списан, так как пострадал в крушении вблизи Лондона 8 октября 1952 года. Остальные паровозы эксплуатировались ещё более десяти лет и постепенно были выведены из эксплуатации в 1961-1967. На сегодняшний день LMS Jubilee Class находится в строю. Иногда используется как рейсовый поезд экспресс для перевозки пассажиров.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

LMS Jubilee Class

LMS Jubilee Class

LMS Jubilee Class

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Tony Hisgett from Birmingham, UK).

LMS Jubilee Class
Производство
Страна постройки Великобритания
Завод Crewe Works
Derby Works
North British Loco
Годы постройки 1934-1936
Всего построено 191
Технические данные
Осевая формула 2-3-0
Диаметр бегунковых колёс 1003 мм
Диаметр движущих колёс 2057 мм
Ширина колеи 1435 мм
Число цилиндров 3
Ход поршня 660
Объём баков для воды 18 тонн
Запас топлива 9,1 тонны
Эксплуатация
Страна Великобритания
Дорога London, Midland and Scottish Railway
 LMS Jubilee Class на Викискладе

Паровоз LMS Jubilee Class — пассажирский паровоз строившийся с 1934 по 1936 год на заводах Crewe Works, Derby Works и North British Locomotive Company по заказу дороги London, Midland and Scottish Railway.

Первые 113 паровозов этой серии были заказаны на заводах без проведения каких-либо испытаний, поэтому уже в ходе строительства пришлось вносить изменения в конструкцию.

29 апреля 1935 года первый паровоз этой серии получил имя «Silver Jubilee» (Серебряный юбилей).

Привыпуске паровоза в его конструкцию были внесены многочисленные изменения. Котёл паровоза имел 10 различных модификаций, отличавшихся количеством дымогарных труб, площадьью колосников в топке. Паровозы имели разную базу тележек. Первые 113 построенных паровозов имели дымовую коробку с двумя сёдлами, остальные с одним седлом. С паровозом использовались тендеры трёх разных типов.

Парораспределительный механизм — Вальсхарта.

Один из паровозов был списан, так как пострадал в крушении вблизи Лондона 8 октября 1952 года. Остальные паровозы эксплуатировались ещё более десяти лет и постепенно были выведены из эксплуатации в 1961-1967.

На сегодняшний день LMS Jubilee Class находится в строю. Иногда используется как рейсовый поезд экспресс для перевозки пассажиров.

Ссылки



This article uses material from the Wikipedia article "LMS Jubilee Class", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht