Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Salamanca | |
---|---|
Чертёж Саламанки | |
Производство | |
Страна постройки | Великобритания Великобритания |
Главные конструктора | Мэттью Мюррей[en] |
Годы постройки | 1812 |
Технические данные | |
Ширина колеи | 1245 мм |
Служебный вес паровоза | 5 т |
Эксплуатация | |
Страна | Великобритания Великобритания |
Дорога | Миддлетонская железная дорога[en]* |
Саламанка — первый коммерчески успешный паровоз, построенный в 1812 году Мэттью Мюрреем[en] из Лидса для Мидлтонской железной дороги, проходившей от Миддлтона[en] до Лидса[1]. Паровоз стал первым с двумя цилиндрами. Своё название он получил в честь победы герцога Веллингтона в битве при Саламанке, произошедшей в том же году.
Саламанка была также первым локомотивом с реечной передачей, использовавший запатентованную систему Джона Блекинсопа[en] зубчатой железной дороги. Единственная зубчатая рейка была проложена с внешней стороны путей и задействовалась колесом с левой стороны паровоза. Зубчатое колесо приводилось в движение парными цилиндрами, встроенными в верхнюю часть котла. Поршни работали с передаточным рычагом, а не управлялись противоходом, как у большинства ранних паровозов. Эти двигатели проработали до 20 лет[2].
Всего было построено 4 таких паровоза. Первый, Саламанка, был уничтожен спустя 6 лет из-за взрыва котла. Согласно Джорджу Стефенсону, давашему показания созданному комитету Парламента для расследования происшествия, машинист повредил клапан безопасности котла[3].
This article uses material from the Wikipedia article "Саламанка (паровоз)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht