powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Eurocopter EC725 (18322 views - Transportation - Air Water Earth)

Eurocopter EC725 Caracal (современное название Airbus Helicopters H225M) — многоцелевой вертолёт, созданный компанией «Eurocopter». Первый полет состоялся в ноябре 2000 года.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Eurocopter EC725

Eurocopter EC725

EC725 Caracal

EC 725R2 ВВС Франции на авиабазе Fairfod, Великобритания, 2009 год.
Тип военно-транспортный вертолёт
Разработчик Eurocopter
Производитель Eurocopter
Первый полёт 27 ноября 2000 года
Начало эксплуатации февраль 2005 года
Статус эксплуатируется, производится
Эксплуатанты ВВС Франции
ВВС Бразилии
ВВС Мексики
см. на вооружении
Стоимость единицы $25 млн (2012 год)[1]
Базовая модель Eurocopter AS 532
 Изображения на Викискладе

Eurocopter EC725 Caracal (современное название Airbus Helicopters H225M) — многоцелевой вертолёт, созданный компанией «Eurocopter». Первый полет состоялся в ноябре 2000 года.


Тактико-технические характеристики

Источник данных: Jane's [2], Eurocopter (англ.)

Технические характеристики
Лётные характеристики
  • Максимально допустимая скорость: 315 км/ч
  • Крейсерская скорость: 296 км/ч
  • Боевой радиус:  
    • при переброске 19 солдат (110 кг): 463 км
    • при поиске в течение 30 мин. над районом моря и запасом топлива на 30 мин. полёта: 389 км
  • Практическая дальность: 1 450 км (без дополнительных баков)
  • Перегоночная дальность: 1 852 км
  • Продолжительность полёта: 6,5 часов
  • Нагрузка на диск: 53,4 кг/м² (при максимальной взлётной массе)
  • Тяговооружённость: 285 Вт/кг (при максимальной взлётной массе без подвески)
Вооружение
  • Стрелково-пушечное:  
    • 2 × 20 мм пушки 180 сн. на ствол и/или
    • 2 × 7,69 мм пулемёта 1000 пат. на ствол
  • Неуправляемые ракеты: 2 × 19 × 68 мм ракет

Боевое применение

На вооружении

 Бразилия — в 2008 году заказано 50 EC725 на общую сумму 1,85 млрд. Вертолёты будут собираться в Бразилии по лицензии.[6]. В Бразилии вертолёт получил обозначение UH-15A Super Cougar.[7]

 Франция — заказано 11 EC725 Caracal для ВВС и 8 единиц для Армии

 Казахстан — в мае 2012 года заказано 20 EC725[9]. Вертолёты будут собираться в Казахстане.

 Индонезия — в апреле 2012 года заказано 6 EC725[10]. Вертолёты будут поставлены к 2014 году.

 Таиланд — заказано 4 EC725 на общую сумму $128 млн, по состоянию на сентябрь 2012 года. Поставка вертолётов должна завершится в течение 30-и месяцев.[11]

 Малайзия — в октябре 2008 года заказано 12 EC725 (8 единиц для ВВС и 4 для ВМС) на общую сумму $600 млн.[12] Начало поставок запланировано на 2012 год.

 Мексика — заказано 12 EC725 (6 единиц заказано в марте 2009 года и еще 6 в сентябре 2010 года)[13]

 Кувейт — заказано 30 EC725 (август 2016 г.). Поставки техники начнутся в январе 2019 года.[15]


См. также

Родственные разработки


This article uses material from the Wikipedia article "Eurocopter EC725", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht