powered by CADENAS

Social Share

Защищённый телекоммуникационный шкаф (9407 views - Electrical Engineering)

Защищённый телекоммуникационный шкаф (антивандальный шкаф) (англ. Protective cabinet) — телекоммуникационный шкаф, для размещения и защиты телекоммуникационного оборудования (серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, модемов, телефонных станций, элементов оптических кроссовых систем) в местах общего доступа — коридорах, чердаках, лестничных клетках подъездов, подвалах — где возможно хищение, повреждение или подмена оборудования посторонними лицами.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Защищённый телекоммуникационный шкаф

Защищённый телекоммуникационный шкаф

Защищённый телекоммуникационный шкаф (антивандальный шкаф) (англ. Protective cabinet) — телекоммуникационный шкаф, для размещения и защиты телекоммуникационного оборудования (серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, модемов, телефонных станций, элементов оптических кроссовых систем) в местах общего доступа — коридорах, чердаках, лестничных клетках подъездов, подвалах — где возможно хищение, повреждение или подмена оборудования посторонними лицами.

Конструкция

Антивандальные шкафы имеют цельносварную либо сборную конструкцию. Шкафы выполняются из листовой стали толщиной от 1.8 мм до 3 мм. В основном используется сталь толщиной 2 мм.

Размеры шкафов: ширина - не менее 482,6 мм (19 дюймов), глубина — выбирается из ряда 400 мм, 600 мм, 800 мм и зависит от глубины размещаемого оборудования, высота соответствует количеству юнитов шкафа.

Антивандальные шкафы имеют как правило одну или две двери. Конструкция дверей может быть с ребрами жесткости, либо сейфового типа. Все шкафы имеют внутреннее расположение петель на дверях, для уменьшения риска спиливания. Замки, устанавливаемые на антивандальные шкафы, имеют повышенную надежность и улучшенный секрет. Иногда ставятся распорные замки.

Корпус антивандального шкафа может содержать перфорацию или «жабры», которые обеспечивает вентиляцию установленного оборудования, но при этом исключает прямой доступ в полость шкафа и попадание инородных предметов.

Шкафы снабжены кабельными вводами с резиновыми сальниками и одной или двумя парами 19" профилей, которые могут устанавливаться на различной глубине в шкафу.

В шкаф монтируется оборудование в специально предназначенных для этого корпусах (так называемом «Rackmount» исполнении). Такие корпуса имеют ширину 17,75 дюйма (45,085 см), высоту кратную целому числу юнитов и места для крепления стандартизованного расположения.

Антивандальные шкафы имеют настенное (навесное) и напольное исполнение.

  • Настенные шкафы оснащаются специальными отверстиями либо креплениями, для монтажа на отвесные поверхности.
  • Напольные шкафы комплектуются регулируемыми ножками, для дополнительной устойчивости на неровных поверхностях.

Монтаж оборудования

Крепёжные отверстия в шкафу соответствуют крепежным элементам на фронтальной плоскости монтируемого в шкаф оборудования и располагаются на вертикальных элементах шкафа с периодом в 1,75 дюйма (44,45 мм). Эта величина задаёт дискретность размера оборудования по высоте и образует единицу измерения, называемую юнитом («U»). Таким образом, для упорядочивания размещения оборудования в шкафу, предпочтительно использовать корпуса оборудования которые имеют высоту кратную целому число юнитов.

Обычно, устанавливаемое в шкафу оборудование, имеет высоту передней части на 1/32 дюйма (0.031") меньше, чем определено единицей 1U. Поэтому, высота 1U оборудования устанавливаемого в шкаф составляет 1.719 дюймов (43,7 мм), а не 1.75 дюйммов (44,4 мм). Таким образом, высота 2U оборудования составляют 3.469 дюймов (88,1 мм) вместо 3.5 дюймов (88,9 мм). Этот зазор позволяет выделить немного места выше и ниже установленного в шкаф оборудования, что позволяет извлечь/установить оборудование в отсек без обязательного извлечения соседнего (сверху/снизу) оборудования.

450 мм - максимально возможная ширина для устройств, которые можно установить в шкаф, либо положить на полку. Максимальная ширина оборудования с кронштейнами — 482 мм. Расстояние между осями отверстий крепления оборудования винтами к профилям — 465 мм.

Отверстия в антивандальных шкафах для крепления оборудования могут быть без специальных приспособлений (в таком случае требуются болты с гайками), могут иметь собственную резьбу, либо быть в виде перфорации квадратной фомы для установки на защёлках специальных гаек (последний тип шкафов получил наибольшее распространение). В большинстве моделей также предусмотрено крепление заднего края оборудования и монтаж внутри шкафа выдвижных конструкций на базе горизонтальных рельс для особо тяжёлого/глубокого оборудования.

Обычно антивандальные шкафы выпускают сериями целевого предназначения, заранее сочетающими в себе дополнительные принадлежности: системы кондиционирования (начиная с простых блоков вентиляторов до автономных сплит-систем), электропитания, разнообразные дверцы (в том числе с замками), полки, дополнительные наружные индикаторы, распределитель питания и иные приспособления.

Стандарты и спецификации

Монтажные шкафы описаны в следующих документах:

  • Евромеханика МЭК-297
ГОСТ
  • ДСТУ ГОСТ 30668-2002
  • ДСТУ 4113-2001
  • ГОСТ 14254-96
  • ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры.
  • ГОСТ 28601.3-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Каркасы блочные и частичные вдвижные. Основные размеры
Альянс Индустриальной Электроники (EIA)
  • EIA-310-D, Шкафы, стойки, панели и связанное оборудование. Дата сентябрь 1992 года. (Последняя версия Now REV E 1996)
Ассоциация Потребительской Электроники
  • CEA-310-E Требования к разработке шкафов, панелей, стоек и корзин. Датированы 14 декабря 2005 года
Множество документов Международной комиссии по электротехнике (IEC)

Доступны в версиях на французском и английском языках.

  • IEC 60297 Механические конструкции для электронного оборудования - Размеры механических конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)
  • IEC 60297-1 Заменён на IEC 60297-3-100
  • IEC 60297-2 Заменён на IEC 60297-3-100
  • IEC 60297-3-100 Часть 3-100: Базовые размеры фронтальных панелей, корзин, шасси, стоек и шкафов
  • IEC 60297-3-101 Часть 3-101: Корзины и связанные установочные модули
  • IEC 60297-3-102 Часть 3-102: Рукоятки для установки/извлечения
  • IEC 60297-3-102 Часть 3-103: Блокировка на ключ и совмещения штырьковых выводов
  • IEC 60297-3-104 Часть 3-104: Соединитель зависимого интерфейса: размеры корзин и съемных устройств
  • IEC 60297-3-105 Часть 3-105: Размеры и конструкторские аспекты для 1U шасси
  • IEC 60297-4 Заменён на IEC 60297-3-102
  • IEC 60297-5 множество документов, -100, 101, 102, ... 107, Заменены на IEC 60297-3-101
Deutsches Institut für Normung, DIN

Множество документов на немецком языке, но некоторые документы доступны на английском.

  • DIN 41494 Учебное оборудование для электронной аппаратуры; механические конструкции серии 482,6 мм (19 дюймов)
  • DIN 41494-7 Размеры шкафов и комплектов стоек.
  • DIN 41494-8 Компоненты фронтальных панелей; условия монтажа, размеры
  • DIN IEC 60297-3-100 (см. выше в разделе IEC)

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Защищённый телекоммуникационный шкаф", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced