powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Боевая бронированная машина (5675 views - Transportation - Air Water Earth)

Боевая бронированная машина (ББМ) — военная боевая сухопутная самоходная машина, обладающая бронезащитой и способностью передвигаться по пересечённой местности, предназначенная для ведения боевых действий.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Боевая бронированная машина

Боевая бронированная машина

Боевая бронированная машина (ББМ) — военная боевая сухопутная самоходная машина, обладающая бронезащитой и способностью передвигаться по пересечённой местности, предназначенная для ведения боевых действий[1].

Классификация

В России

Государственный военный стандарт России[2] определяет боевые бронированные колёсные/гусеничные машины как бронированные военные колёсные/гусеничные машины, оснащенные вооружением и предназначенные для ведения боевых действий.

В зависимости от классификации ББМ делятся на категории по величине боевой массы, типу двигателя, предназначению, уровню броневой защиты, типу бортового вооружения и тому подобному.

В узком смысле под боевыми бронированными машинами подразумеваются бронированные сухопутные боевые машины БТВТ, но исключая так называемые боевые танки и САУ.[1]

В мире

В международном праве боевыми бронированными машинами считаются самоходные (колёсные или гусеничные, а в целях Регистра обычных вооружений ООН[3] также полугусеничные[4]):

  • обладающие бронезащитой;
  • обладающие проходимостью по пересечённой местности;
  • либо сконструированные и оборудованные для перевозки пехотного отделения в составе не менее 4 чел.,
  • либо вооружённые (встроенным или штатно устанавливаемым) оружием калибром не менее 20 мм (ДОВСЕ и регистр ООН первоначально) или 12,5 мм[5][1],
  • либо вооружённые пусковой установкой ПТУР (ДОВСЕ и регистр ООН первоначально) или любых других ракет, кроме зенитных[5][1].

Как отмечала в 2004 году в своем докладе Группа правительственных экспертов по Регистру обычных вооружений ООН, некоторые лёгкие танки вписываются в эту категорию регистра[6].

Разновидности

К боевым бронированным машинам могут относить:



This article uses material from the Wikipedia article "Боевая бронированная машина", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht