powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Манекен (42566 views - Architecure & BIM & MEP)

Манекен (фр. mannequin , от нидерл. mannekijn — человечек) — изделие, имитирующее форму тела человека: мужчины, женщины или ребёнка.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Манекен

Манекен

Манекен (фр. mannequin , от нидерл. mannekijn — человечек) — изделие, имитирующее форму тела человека: мужчины, женщины или ребёнка.

История

Манекены — древнейшее изобретение человечества: в гробнице фараона Тутанхамона нашли его торс вместе с набором одежды. Шаолиньские монахи отрабатывали на манекенах приемы кунг-фу.

В Европе поначалу существовали небольшие куклы-манекены, называемые пандорами, использовавшиеся наравне с гравюрами для распространения информации о модных новинках. В XVIII веке началось массовое использование манекенов для демонстрации и продажи товаров. Вначале использовались портновские манекены, сделанные из дерева или папье-маше. Через 100 лет в Париже стали появляться первые крупные универмаги, в витринах которых использовались манекены из воска. Они были подвержены влиянию окружающей среды, плавились от солнца и ламп и трескались от мороза. Появление пластика смогло решить эту проблему.

В 60-е годы XX века широко использовались манекены с внешностью известных киноактёров: Брижит Бардо и Мэрилин Монро, Шона Коннери, Твигги и т. д. Большинство современных манекенов обладают «идеальной» фигурой: удлинёнными ногами и тонкой талией, поэтому одежда на них смотрится не так, как на человеке. Постепенно ситуация менялась. Так, в 2004 году были выпущены манекены с фигурой Дженнифер Лопес, то есть с тяжёлым низом. Этот манекен считается удачным для демонстрации джинсов с заниженной талией. Также в Америке выпускаются манекены с нестандартными фигурами: «песочные часы», «груша».

Виды

Манекены изготавливаются из дерева, папье-маше, пластика и других материалов.

Портновские

Портновские манекены используются при проектировании и пошиве одежды. Различают следующие их виды[1]:

  • Раздвижной — имеет регуляторы размера фигуры.
  • Нераздвижной (мягкий и твёрдый) — профессиональный портновский манекен отраслевого стандарта, используемый в ателье и на швейных предприятиях.

В конструировании одежды существует способ получения деталей одежды путём наколки ткани булавками на манекене (муляжный метод конструирования).

Демонстрационные

Предназначены для показа одежды в магазинах.

Для художников

Деревянная кукла с подвижными руками и ногами, применяемая художниками для зарисовки различных человеческих поз, одежды.

Испытательные

Манекены используются в краш-тестах. Делается это с 50-х годов XX века. Один из самых известных принадлежит компании Volkswagen — лысый манекен в оранжевом комбинезоне, выпускается с 1967 года. Сейчас для краш-тестов требуется целая «семья» манекенов («папа», «мама», «подросток», «младенец»). Они максимально учитывают анатомические особенности строения человеческого тела, что позволяет оценить степень и характер получаемых травм. Самые чувствительные краш-манекены делаются в Японии, Стоимость — 10-15 тыс. долларов.

Тренировочные

Манекены (фантомы) служат для обучения студентов в медицинских ВУЗах и на курсах по оказанию первой помощи.

Существует специализированный тренировочный манекен под названием «Поперхнувшийся Чарли» (англ. Choking Charlie), на котором отрабатывается приём Геймлиха — толчки под диафрагму для удаления инородных предметов из дыхательных путей. При правильном выполнении приёма, манекен отплёвывается искусственными кусочками пищи.

Манекены оказания первой доврачебной помощи пострадавшим используют в МЧС. Их зовут Яшка и Гоша.[источник не указан 1129 дней] Яшку делают из ваты, резины или дерева и спасают на учениях из-под обломков зданий, вытаскивают из воды, эвакуируют при пожаре. Гоша — манекен-тренажёр, которому оказывается первая помощь — массаж сердца, дыхание рот в рот, накладываются шины и гипс на поврежденные конечности. На Украине производится манекен-тренажер для отработки приемов первой помощи «Тарас», оборудованный индикацией действий на груди и имеющий возможность подключения к компьютеру.[источник не указан 963 дня] Из манекенов зарубежного производства используется норвежский тренажёр «Оживленная Анна», к которой можно присоединить конечности (натурального размера) с имитацией различных травм и ранений.[источник не указан 963 дня]

Также роботы-тренежеры для оказания первой помощи (реанимацоюнные тренажеры, тренажеры для ИВЛ и НМС) активно используются службами охраны труда и учебными центрами предприятий. Работники предприятий на тренажерах первой помощи пострадавшим (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких) отрабатывают навыки спасения человека в чрезвычайных происшествиях.[источник не указан 963 дня]

Криминалистика, судебная медицина

Манекены также широко используются при проведении следственных экспериментов, криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, когда экспериментальные исследования не требуют демонстрации динамики события живыми людьми, либо при угрозе их жизни и здоровью[2][3][4].

В военном деле

В окопной фазе Первой мировой войны британские войска использовали манекены для обнаружения снайперов противника и обмана вражеской разведки. Манекены солдат, изготовленные из папье-маше и одетые в военную форму сикхов и гуркхов выставлялись из окопов. При этом во рту у некоторых из манекенов имелось отверстие для сигареты, которая раскуривалась через резиновый шланг, которым управлял прятавшийся под манекеном солдат. Введенный в заблуждение снайпер противника делал выстрел, чем демаскировал свою позицию[5].



This article uses material from the Wikipedia article "Манекен", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library