powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Шлакоблок (6337 views - Architecure & BIM & MEP)

Шлакоблок — строительный камень, полученный методом вибропрессования или естественной усадки в форме или формах из шлакобетонного раствора, обычно размерами в пределах 200 мм на 200 мм на 400 мм и менее, состоящий из наполнителя — шлака. В качестве вяжущего материала используется цемент. Производить шлакоблок можно как в промышленных условиях, так и в домашних. Для производства шлакоблока в домашних условиях используют малогабаритные виброустановки для производства шлакоблока. Чтобы производить шлакоблок в промышленных масштабах также существуют станки.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Шлакоблок

Шлакоблок

Шлакоблок — строительный камень, полученный методом вибропрессования или естественной усадки в форме или формах из шлакобетонного раствора, обычно размерами в пределах 200 мм на 200 мм на 400 мм и менее, состоящий из наполнителя — шлака. В качестве вяжущего материала используется цемент. Производить шлакоблок можно как в промышленных условиях, так и в домашних. Для производства шлакоблока в домашних условиях используют малогабаритные виброустановки для производства шлакоблока. Чтобы производить шлакоблок в промышленных масштабах также существуют станки.

Состав

Сегодня шлакоблоками условно называют любые строительные камни, полученные методом вибропрессования из бетонного раствора. Наличие шлака необязательно — в качестве составляющих бетонного раствора могут быть:

и т. д.

Марки прочности шлакоблоков

Обычно шлакоблоки маркируются буквой «М» и цифрой, определяющую максимально допустимую нагрузку кг/кв.

  • М-35 — применяются для утепления, зачастую их укладывают вдоль несущих стен;
  • М-50, М-75 — из этих марок, производят кладку стен и перегородок;
  • М-100, М-125 — выдерживают большую нагрузку, поэтому их основное применение это кладка фундаментов и оснований зданий.

История

Самое раннее из известных зданий, построенное из шлакоблоков — Эрмитажный гараж (1910 г.), см. фото.

[1].

Ссылки

  1. Архивированная копия (недоступная ссылка — история). Проверено 5 января 2012. Архивировано 22 ноября 2011 года. К 100-летию Эрмитажного Гаража


This article uses material from the Wikipedia article "Шлакоблок", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library