powered by CADENAS

Social Share

Металлолом (8447 views - Plant Design / Ship Yard)

Металлоло́м (металлический лом) — общее, собирательное название различного металлического мусора (пришедших в негодность металлических изделий), утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле. Чаще всего к металлолому относят специально концентрируемый в отведенных местах металлический мусор для последующей переработки или утилизации.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Металлолом

Металлолом

Металлоло́м (металлический лом) — общее, собирательное название различного металлического мусора (пришедших в негодность металлических изделий), утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле. Чаще всего к металлолому относят специально концентрируемый в отведенных местах металлический мусор для последующей переработки или утилизации.

Виды металлолома

Металлолом подразделяют в основном по виду металла, который имеет преимущественное процентное содержание в составе металлолома, или преимущественное экономическое значение при переработке металлолома.

Лом и отходы цветных металлов и сплавов подразделяют:

  • по наименованиям металлов;
  • по физическим признакам — на классы;
  • по химическому составу — на группы и марки сплавов;
  • по показателям качества — на сорта.

Вторичные чёрные металлы подразделяются:

  • по содержанию углерода — на два класса;
  • по наличию легирующих элементов — на две категории;
  • по показателям качества — на 28 видов;
  • по содержанию легирующих элементов — на 67 групп.

В хозяйственной деятельности, промышленности и торговле широко используются буквенные обозначения видов и групп металлолома, которые введены в ГОСТ СССР:

  • Чёрный лом (лом чёрных металлов)
  • Цветной лом (лом цветных металлов)
  • Драгоценный лом (лом драгоценных металлов)
    • Золотой лом: отслужившие срок службы ювелирные изделия из сплавов золота, химаппаратура, катализаторы.
    • Серебряный лом: отслужившие срок службы ювелирные изделия, серебряно-цинковые аккумуляторы, катализаторы, и др.
    • Лом платиновых металлов: отслужившие срок службы ювелирные изделия, химическая аппаратура, тигли, катализаторы, электронагреватели и др.

Категории металлолома

Категория Описание металлолома
3A Стальной кусковой лом — габаритные размеры не более 800*500*500 мм (ГОСТ 2787-75), вес куска не менее 2 кг, трубы диаметром более 200 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 6 мм.
5A Стальной негабаритный лом, толщиной от 4 мм, трубы длиной до 1,5 м и диаметром более 200 мм, не сплющенные или не разрезанные по образующей, вес конструкции до 5 т.
12A Стальной лом — толщина металла менее 4 мм. Стальные,листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из неё, металлоконструкции, трубы.
17A Лом чугуна промышленного — размер не более 1500*500*500 мм.
19A Лом чугуна — размер 1500*500*500 мм с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия (батареи, ванны и т. п.).
20A Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5 т.
22A Негабаритный чугунный лом и отходы сантехнического производства и т. д. с повышенным и высоким содержанием фосфора.

Площадка для лома

Для работы с ломом и металлическими отходами площадка складирования должна быть не менее 200 м2, а земельный участок либо его доля с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками на праве собственности или аренды предусматривается следующих размеров[1]:

  • цветных металлов — не менее 400 м2;
  • для чёрных металлов — не менее 1000 м2.

Для хранения сыпучих материалов (стальной стружки) на территории выполняется устройство твёрдого водонепроницаемого покрытия из асфальта или бетона[1].

Значение переработки металлолома

Переработка металлолома имеет огромное экономическое и экологическое значение. Так как при учёте современного индустриального развития мира и объёмов металла, вовлечённого в сферу промышленного использования, становится ясно, что объём металла колоссален, то и объёмы постоянно поступающего в утиль металлолома также весьма велики. Исходя из этого положения во многих странах более ста лет существуют мощности по переработке отходов металла.

Основные стимулы и выгоды переработки металлолома всех типов:

  • сокращение нагрузки на месторождения металлов (к настоящему времени сильно истощённые);
  • улучшение экологической обстановки;
  • сокращение объёмов топлива для получения важнейших металлов;
  • уменьшение рассеяния и распыления металлов в глобальном масштабе.

Лом чёрных металлов

Сбор лома в России в 2006 году достиг 34 млн тонн и впервые превысил пиковый уровень 1987 года. Экспорт лома чёрных металлов из России падает с начала 2004 года, что обусловлено ростом внутреннего потребления.

Экспорт лома

Крупнейшие экспортеры чёрного лома (в млн тонн).

Страна 2005 год
Россия 12,65
США 11,48
Германия 7,12
Япония 6,92
Великобритания 6,52
Украина 1,26

Импорт лома

Крупнейшие импортеры чёрного лома (в млн тонн).

Страна 2005 год
Турция 11,91
Китай 10,19
Южная Корея 8,31
Индия 6,81
Испания 5,57
Италия 5,33

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Металлолом", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign