powered by CADENAS

Social Share

Zastava 750 (1123 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Zastava 750 (серб. Застава 750) — автомобиль, созданный на автозаводе «Zastava» (также известен как завод Zavodi Crvena Zastava). Является копией Fiat 600. Носил прозвище «Фича» в Югославии, среди жителей стран Югославии считается самым популярным автомобилем, несмотря на свои скромные скоростные качества.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Zastava 750

Zastava 750

Zastava 750
Общие данные
бензиновый двигатель, 767 см³, 25 л. с.
4-ступенчатая коробка передач
Характеристики
Массово-габаритные
Длина 3295 мм
Ширина 1378 мм
Высота 1405 мм
Масса 605 кг
На рынке
Другое
Дизайнер Данте Гикоса

Zastava 750 (серб. Застава 750) — автомобиль, созданный на автозаводе «Zastava» (также известен как завод Zavodi Crvena Zastava). Является копией Fiat 600. Носил прозвище «Фича» в Югославии, среди жителей стран Югославии считается самым популярным автомобилем[источник не указан 386 дней], несмотря на свои скромные скоростные качества.

История

История производства начинается в 1955 году на автосалоне в Женеве, где появились итальянские автомобили как символ «итальянского послевоенного экономического чуда». Несколько лет тому назад главный инженер «Фиата» Данте Джакоза и Данте Гикос добился разрешения на проектирование нового автомобиля на основе Fiat 500 для перевоза четырёх пассажиров. Именно он и создал новейший Fiat 600, который стал примером для подражания во многих странах мира. Это был миниатюрный автомобиль с четырьмя сиденьями, имел 4-тактный двигатель объёмом 663 см³ и мощность 21,5 л.с с задним приводом. Помимо двигателя, сам корпус автомобиля был сделан из алюминия. Машина развивала скорость до 100 км/ч, расходовала немного топлива на 100 км пути.

В первые пять лет были проданы более миллиона автомобилей, а в 1960 году была создана модификация, в которой был установлен двигатель объёмом 767 см³ и мощность 25 л. с. Подобная машина развивала скорость до 110 км/ч и получила индекс 600D. В 1965 году в эту модификацию добавили более яркие передние фары и дополнительный топливный бак. Копия этого автомобиля была создана в Югославии по лицензии, приобретённой в 1965 году, и именно эта машина и стала известна как Zastava 750. Производство автомобилей подобного типа началось 18 октября 1955, последний автомобиль был выпущен с конвейера 18 ноября 1985. За время производства было собрано 923487 югославских вариантов знаменитого «Фиата».



This article uses material from the Wikipedia article "Zastava 750", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus