powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Facel Vega Facel II (2877 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Автомобиль Facel Vega Facel II имел кузов типа кабриолет со съёмным жёстким верхом. Двигатель — V-образный типа Chrysler, цилиндры его располагаются под углом 90°. Число цилиндров — 8, охлаждение жидкостное, мощность 252 кВт (360 л.с.), при 5200 об/мин. Диаметр цилиндра 107,95 мм, ход поршня 85,72 мм, рабочий объём 6276 см³. Масса в снаряжённом состоянии 1650 кг. Скорость до 240 км/ч.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Facel Vega Facel II

Facel Vega Facel II

Facel Vega Facel II
Facel Vega Facel II
Общие данные
8-и цилиндровый V-образный, 360 л.с.
механика или автомат
Характеристики
Массово-габаритные
Масса 1650 кг
Динамические
Макс. скорость 240 км/ч
На рынке
Предшественник
Предшественник
 

Автомобиль Facel Vega Facel II имел кузов типа кабриолет со съёмным жёстким верхом.

Двигатель — V-образный типа Chrysler, цилиндры его располагаются под углом 90°. Число цилиндров — 8, охлаждение жидкостное, мощность 252 кВт (360 л.с.), при 5200 об/мин. Диаметр цилиндра 107,95 мм, ход поршня 85,72 мм, рабочий объём 6276 см³. Масса в снаряжённом состоянии 1650 кг. Скорость до 240 км/ч.




This article uses material from the Wikipedia article "Facel Vega Facel II", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus