Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Union Pacific 4000 «Big Boy» | |
UP Big Boy № 4019 | |
Производство | |
---|---|
Завод | |
Годы постройки | |
Всего построено |
25 (№ 4000 — 4024) |
Технические данные | |
Ширина колеи | |
Конструкционная скорость |
80 миль/ч (128,75 км/ч) |
Осевая формула | |
Длина паровоза | |
Служебный вес паровоза |
348—351 т |
Сцепной вес |
244,9—247,3 т |
Нагрузка от движущих осей на рельсы |
30,6 тс |
Мощность |
6290 л.с. (4 680 кВт) |
Сила тяги |
135,375 lbf (602,18 кН или 61,4 тс) |
Диаметр бегунковых колёс |
36" (914,4 мм) |
Диаметр движущих колёс |
68" (1727,2 мм ) |
Диаметр поддерживающих колёс |
42" (1066,8 мм) |
Давление пара в котле |
21 кгс/см² |
Полная испаряющая поверхность нагрева котла |
547 м² |
Поверхность нагрева пароперегревателя |
229 м² |
Площадь колосниковой решётки |
13,97 м² |
Паровая машина |
простая |
Число цилиндров |
4 |
Диаметр цилиндров |
23¾" (603,25 мм) |
Ход поршня |
32" (812,8 мм) |
Длина тендера |
47’ (14 325 мм) |
Порожний вес |
78,1 т |
Объём баков для воды |
94.6 м³ |
Запас топлива |
25,4 т |
Эксплуатация | |
Дорога | |
Класс 4000 дороги Union Pacific Railroad, более известный как Big Boy (рус. «Махина», здоровяк) — серия сочленённых паровозов типа 2-4-0+0-4-2 , строившихся в 1941—1944 гг. на североамериканском заводе ALCO, под руководством главного конструктора Отто Джейбелмена (Otto Jabelmann). Были созданы на основе конструкции паровозов Challenger типа 2-3-0+0-3-2 и предназначались для вождения тяжёлых грузовых поездов через хребет Уосатч (Скалистые горы). Первоначальное обозначение паровозов было Класс 4000 (Class 4000, так как их нумерация начиналась с № 4000), однако в мире они более известны как Big Boy — именно такое название написал мелом на одном из первых паровозов серии неизвестный работник завода. Впоследствии это прозвище прочно закрепилось за паровозами данной серии.
Паровозы Big Boy являются самыми крупными серийными паровозами мира (длина паровоза с тендером — 132 фута 9¼ дюйма, или 40,47 метра) и вторыми по величине в истории мирового паровозостроения (после опытного паровоза PRR S1), а также самыми тяжёлыми локомотивами в мире (служебная масса паровоза с полностью заправленным тендером, включающим 28 т угля и 90 т воды — 1 208 000 фунтов, или 548,3 тонны).
Послевоенный рост цены на уголь, а также большая эффективность тепловозов и электровозов предопределили ограниченный срок эксплуатации паровозов Big Boy. Тем не менее, они использовались до 1959 года и стали одними из последних паровозов, снятых с эксплуатации на линейных перевозках в США.
Ввиду высокой популярности Big Boy, после их исключения из парка дороги в 1959 году, любителями были предприняты попытки сохранить эти паровозы. В настоящее время из 25 построенных паровозов сохранилось 8, все они являются экспонатами железнодорожных музеев и к большому сожалению, почти все, за исключением одного или, возможно, двух, в принципе не могут быть восстановлены до рабочего состояния. Также стоит иметь в виду, что на сегодняшний день в США имеется всего два поворотных круга, способных развернуть этого гиганта, причем оба круга находятся всего в нескольких километрах друг от друга и есть еще одна немаловажная причина: в США сейчас действуют очень жесткие стандарты по выбросам в атмосферу и мощные локомотивы на угольном отоплении практически не имеют шансов.
Модели Big Boy достаточно популярны у многих производителей. Их выпускают такие фирмы, как Athearn, Bowser, Precision Craft Models, Revell, Rivarossi-Hornby. Также эксклюзивную цельнометаллическую модель паровоза Big Boy выпускает фирма Märklin.
В железнодорожном симуляторе Trainz присутствует паровоз Big Boy № 4006, который смоделирован достаточно достоверно, хотя игроку предлагается единственное задание, связанное с этим паровозом — суметь тронуться с тяжёлым составом на крутом уклоне. Однако существует дополнение к игре, где игроку предлагается достаточно длительное по времени задание по проводке паровозом Big Boy тяжёлого поезда массой свыше 3000 т через перевал Марайас.
Также паровозы Big Boy появляются в экономическом симуляторе Railroad Tycoon 3 и симуляторе железнодорожного макетирования Eisenbahn.exe Professional 4 (EEP 4).
Также этот поезд был добавлен в мод ImmersiveRailroading для игры Minecraft и Minecraft: Java Edition (minecraft.net)
This article uses material from the Wikipedia article "Union Pacific Big Boy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht