powered by CADENAS

Social Share

Железный крест (7709 views - History & Epochal Times)

Желе́зный крест (символ «✠», нем. Eisernes Kreuz (EK)) — прусская и немецкая военная награда (орден). Учреждён Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 года за боевые отличия, проявленные в войне за освобождение Германии от Наполеона. Орден вручался всем категориям военнослужащих вне зависимости от ранга или сословия. Награждение орденом происходило последовательно от низшей степени к высшей. Возобновлялся с каждой новой войной.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Железный крест

Железный крест

Железный крест
Железный крест
I степени
II степени
Оригинальное название

Eisernes Kreuz

Страна

Королевство Пруссия
Германская империя
Третий Рейх

Тип

орден[1]

Кому вручается

всем категориям военнослужащих

Основания награждения

за храбрость на поле боя

Статус

не вручается

Статистика
Дата учреждения

10 марта 1813 года

Очерёдность
Старшая награда

Немецкий крест

Младшая награда

Крест Военных заслуг

 Железный крест на Викискладе

Желе́зный крест (символ «✠», нем. Eisernes Kreuz (EK)) — прусская и немецкая военная награда (орден).

Учреждён Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 года за боевые отличия, проявленные в войне за освобождение Германии от Наполеона[1]. Орден вручался всем категориям военнослужащих вне зависимости от ранга или сословия. Награждение орденом происходило последовательно от низшей степени к высшей. Возобновлялся с каждой новой войной.

EK II — 1914
EK II — 1939
EK I — 1914
EK I — 1939

История

История создания

Эскиз ордена был выполнен собственноручно королём Фридрихом Вильгельмом III, окончательную версию разработал известный немецкий архитектор и художник К. Ф. Шинкель.

Орден был учреждён 10 марта 1813 года в день рождения умершей в возрасте 34 лет королевы Пруссии Луизы Мекленбург-Штрелиц, вдохновительницы Освободительной войны в Германии[2].

Форма Железного Креста была умышленно выбрана так, чтобы напоминать крест немецкого (тевтонского) ордена. В противоположность другим наградам, Железный Крест умышленно делался без использования большого количества драгоценных металлов — это было обычное железо в серебряной оправе. Железо, из которого делался орден, должно было отражать дух того времени: Пруссия, собирая средства для финансирования освободительной войны с Наполеоном, выменивала у зажиточных и знатных граждан украшения из драгоценного металла на простые стальные (один из лозунгов: Золото для защиты, железо — для чести (нем. Gold zur Wehr, Eisen zur Ehr)).

Железный Крест был первой европейской наградой, которая вручалась вне зависимости от чина, звания или сословия, но только за боевые подвиги, что сильно повысило её популярность.

В нижней части креста всегда указывался год учреждения данной версии ордена (1813, 1870 год, 1914 год или 1939 год). В 1813 году верхний луч креста украшали инициалы короля Фридриха Вильгельма III (FW), в центре ордена находилась дубовая ветвь. В 1871 и 1914 годах в центре находились инициалы соответственно кайзеров Вильгельма I и Вильгельма II, а в верхней части — стилизованная прусская королевская корона. Адольф Гитлер при возобновлении этого ордена в 1939 году вместо своих инициалов приказал добавить в центр ордена свастику, чтобы показать, что национал-социалистическое государство является основой этой награды.

Немецкие генерал-фельдмаршалы Блюхер (31 августа 1813 года) и Гинденбург (9 декабря 1916 года) за свои выдающиеся заслуги были награждены особой, специально для них учреждённой степенью ордена. Эта награда представляла собой золотую восьмиконечную звезду с наложенным в центре знаком Большого креста. Так как эти звёзды вручались лишь дважды, они носят собственные имена «Звезда Блюхера» (нем. Blücherstern) и «Звезда Гинденбурга» (нем. Hindenburgstern).

Орден возобновлялся в 1870, 1914 и 1939 годах. С 1819 года он стал государственным символом сначала Пруссии, а затем и Германии[2].

Первые награждения

С 1813 по 1918 года существовали 4 степени ордена:

  • Железный Крест 2-го класса (нем. Eisernes Kreuz 2. Klasse)
  • Железный Крест 1-го класса (нем. Eisernes Kreuz 1. Klasse)
  • Большой Крест железного креста (нем. Großkreuz des Eisernen Kreuzes)
  • Звезда Большого креста Железного Креста (нем. Stern zum Großkreuz)

Орден вручался на чёрной орденской ленте с белой окантовкой. Тем награждённым, которые получали его не за боевые заслуги, он вручался на белой ленте с чёрной окантовкой.

Большим Крестом награждались только высшие офицеры немецкой армии. В качестве исключения Фридрих Вильгельм III наградил Большим Крестом шведского кронпринца Карла Юхана — бывшего наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота.

Интересен также и Знак отличия Железного креста, учреждённый королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом в 1813 году для награждения частей русской гвардии, отличившихся в сражении под Кульмом 17 августа 1813 года. Знаки, специально изготовленные в Пруссии, были розданы личному составу гвардейских частей в апреле 1816 года. Для солдат знаки изготавливались из жести, выдано 11 120 крестов.

Железный Крест не вручался во время Австро-прусской войны 1866 года, так как она рассматривалась как гражданская.

Награждения 1870—1871

Во время Франко-прусской войны орден был восстановлен 19 июля 1870 прусским королём Вильгельмом I.

Награждения 1914—1918

К началу Первой мировой войны германский император Вильгельм II вновь восстановил орден 5 августа 1914 г. В последующие годы Железный Крест вручался так часто, что это отрицательно отразилось на его высоком статусе. Во время Первой мировой войны было вручено около 5 млн. Железных Крестов 2-й степени и 218 тыс. — 1-й степени.

Награждения 1939—1945

Ханна Райч. Апрель 1941 года.

К началу Второй мировой войны Адольф Гитлер в последний раз восстановил орден. Железный крест стал толще, получил надпись «1939» на нижнем луче лицевой стороны (на тыльной стороне осталась надпись «1813») и свастику в центре. Была введена рыцарская степень железного креста. Он носился не на традиционной чёрно-белой, а на чёрно-бело-красной орденской ленте.

Приказом за № 102 ч.849 от 10 июня 1940 года введены 5 степеней ордена:

  • Железный крест 2-го класса (нем. Eisernes Kreuz 2. Klasse)
  • Железный крест 1-го класса (нем. Eisernes Kreuz 1. Klasse)
  • Рыцарский крест железного креста (нем. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes)
  • Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями (нем. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub)
  • Большой крест железного креста (нем. Großkreuz des Eisernen Kreuzes)
  • Звезда Большого креста железного креста или Железный крест с золотыми лучами (нем. Stern zum Großkreuz)

В следующие годы появились новые степени ордена:

  • Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями и мечами (нем. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwerter)
  • Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (нем. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwerter und Brillanten)
  • Рыцарский крест железного креста с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (нем. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwerter und Brillanten)

Изначально планировалось, что в конце войны немецкое командование вручит только 12 подобных наград и за рыцарским столом будут сидеть 12 самых лучших воинов. Но в итоге единственным обладателем этой награды стал Ганс Ульрих Рудель.

Для лиц, награждённых орденом в Первой мировой войне и вновь заслуживших орден той же степени была учреждена пряжка повторного награждения (нем. «Wiederholungsspange» или нем. «Spange „1939“»). Пряжка изображала орла, сидящего на свастике, обрамлённой венком из дубовых листьев, ниже дата — «1939». Пряжка для ордена 2-го класса крепилась на ленте ордена, продетой во вторую сверху прорезь для пуговицы, для ордена 1-го класса — на левом нагрудном кармане, непосредственно над знаком ордена 1-го класса. Отличались размером.

Во время Второй мировой войны только в сухопутных войсках было вручено около 2,3 млн. Железных Крестов 2-го класса и 300 тыс. — 1-го класса. Общее количество орденов во второй мировой войне оценивается в 3 млн. Железных Крестов 2-го класса (в том числе 49 женщин, из них 19 — официально подтверждено, а также британский двойной агент Хуан Пуйоль Гарсия) и 300 тыс. — 1-го класса (в том числе лётчик-испытатель Ханна Райч и медсестра немецкого Красного креста Эльза Гроссман (официально не подтверждено)). Также Железным Крестом награждались три финских еврея: майор санитарной службы финской армии Лео Скурник (во время отступления спас немецкий полевой госпиталь), капитан Саломон Класс и медсестра из женской военизированной организации Lotta Svärd Дина Полякофф. Все трое евреев отказались принимать немецкие награды[3][4].

Большой крест Железного креста во Второй мировой войне был вручён только один раз — 19 июля 1940 главе Люфтваффе рейхсмаршалу Герману Герингу. 23 апреля 1945 г. награда была отозвана после того, как Гитлер решил, что он был предан Герингом.

Армия США захватила в Австрии в конце войны образцы ещё одной степени — в виде Звезды Большого Креста, аналогичной Blücherstern, однако этот орден никогда не вручался.

Рыцарские железные кресты

Орденом высшей степени — с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (на иллюстрации №18) — был награждён только один человек: пилот Люфтваффе Ханс Ульрих Рудель (нем. Hans Ulrich Rudel), известный тем, что ему удалось повредить линкор «Марат» и подбить несколько сотен советских танков[5].

Описание

Железный крест 1813 года

  • Большой Крест железного креста

Знак ордена носился на шее

  • Железный Крест 1-го класса

Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке, заколке или пришивных петлях.

  • Размеры знака ордена — от 39.5 мм х 39,5 мм до 43 мм х 43 мм
  • Железный Крест 2-го класса

Знак ордена носился на ленте

  • Размеры знака ордена — 40.5 мм х 40.5 мм
  • Ширина ленты

Железный крест 1870 года

  • Большой Крест железного креста

Знак ордена носился на шее

  • Железный Крест 1-го класса

Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке или заколке

  • Размеры знака ордена
  • Железный Крест 2-го класса

Знак ордена носился на ленте

  • Размеры знака ордена
  • Ширина ленты 30 мм

Железный крест 1914 года

  • Большой Крест железного креста

Знак ордена носился на шее

  • Железный Крест 1-го класса

Знак ордена крепился с левой стороны груди на закрутке или заколке

  • Размеры знака ордена
  • Железный Крест 2-го класса

Знак ордена носился на ленте

  • Размеры знака ордена
  • Ширина ленты

Железный крест 1939 года

Награда, учреждённая в 1939 году, в свою очередь, подразделялась на несколько вариантов, отличавшихся друг от друга оформлением и степенью содеянных для рейха заслуг, за которые награда вручалась. В 1941 году был утвержден по приказу Адольфа Гитлера Золотой Большой Крест. Это разновидность Большого Креста, разработанная специально для Германа Геринга. Гитлер собирался наградить Геринга на церемонии, посвященной победе в Битве за Британию, но затем отменил своё решение, поскольку Люфтваффе потерпели поражение в этом сражении. Кроме того, из-за неудачи в поддержке 6-й армии воздушными войсками во время Сталинградской битвы и общего ослабления ВВС Германии, Геринг был отстранен от дел. В это же время существование Золотого Большого Креста и сама награда были скрыты. Было изготовлено всего два экземпляра Золотого Большого Креста, один из которых был конфискован в июне 1945 года в Берлине. Награда хранилась у Главнокомандующего Советской Разведки, но в настоящее время её местоположение неизвестно. Ещё один Крест был конфискован в 1945 году Британскими Войсками и был продан на аукционе за 2.5 млн фунтов.

Современное положение ордена

Новый орден «Почётный крест за храбрость»
(Ehrenkreuz für Tapferkeit)

Согласно п. 1.1 § 6 закона Германии о порядке награждения орденами и о порядке ношения от 26 июля 1957 г.(нем. Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen)[6] допустимо ношение Железного Креста, полученного во Второй мировой войне, но только без свастики и только при наличии свидетельства о награждении. Ветераны могут также заказывать денацифицированные ордена, на которых свастика заменена дубовой ветвью (по образцу Железных Крестов 1813 г). Согласно п. 2 § 6 того же закона, недопустимо ношение, продажа или иное использование орденов, имеющих нацистские эмблемы.

В 2007 г. начался сбор подписей за возрождение Железного Креста, что оправдывается расширением участия Бундесвера в миротворческих операциях за рубежом, однако поддержки это начинание не встретило[7].

Интересные факты

Знаки ордена

Выпуск 1813

Выпуск 1870

Выпуск 1914

Выпуск 1939

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Железный крест", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age