powered by CADENAS

Social Share

Mitsuoka Orochi (9915 views - Brands)

Mitsuoka Orochi — спортивный автомобиль компании Mitsuoka, производимый с 2006 по 2014 года. Позиционировался компанией как суперкар. Назван в честь восьмиголового и восьмихвостого дракона из японских мифов.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mitsuoka Orochi

Mitsuoka Orochi

Mitsuoka Orochi
Общие данные
Производитель: Mitsuoka
Годы пр-ва: 20062014
5-ст. АКПП
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4560 мм
Ширина: 2035 мм
Высота: 1180 мм
Клиренс: 130 мм
Колёсная база: 2600 мм
Масса: 1580 кг
Другое
Объём бака: 60 л

Mitsuoka Orochi — спортивный автомобиль компании Mitsuoka, производимый с 2006 по 2014 года. Позиционировался компанией как суперкар. Назван в честь восьмиголового и восьмихвостого дракона из японских мифов[1].

Описание

В 2001 году на 35-ом токийском автосалоне была представлена концепт-версия спорткара Mitsuoka Orochi[2]. На 37-ом токийском автосалоне в 2003 году была представлена обновлённая версия концепта, соответствующая всем стандартам безопасности[3]. Через два года на токийском автосалоне компания показала концепт-версию суперкара в виде кабриолета — Mitsuoka Orochi Nude Top[4]. Осенью 2006 года компания официально представила производственную версию автомобиля в кузове купе[5]. В планы компании входило производство 400 автомобилей в течение четырёх лет по цене от 89 тысяч долларов. Автомобиль комплектовался V-образным шестицилиндровым двигателем 3MZ-FE компании Toyota объёмом 3,3 литра и мощностью 233 л. с., а также автоматической 5-ступенчатой коробкой переключения передач.

Специальные версии

За время производства автомобиля компания представляла и специальные версии модели. Так, на 40-ом токийском автосалоне компания представила спецверсию под названием Mitsuoka Orochi Kabuto[6]. Разрабатывая эту версию компания вдохновлялась японским шлемом кабуто, поэтому автомобиль получился более агрессивным по сравнению со стандартной версией[7][8]. В экстерьере модели использованы различные углепластиковые детали, а салон автомобиля украшают алюминиевые вставки и панели с платиновым покрытием.

В 2008 года была представлена «бюджетная» версия автомобиля — Mitsuoka Orochi Zero[9]. Производитель снизил цену этой модели до 87 тысяч долларов (при цене стандартной версии уже в 110 тысяч долларов). При этом в интерьере автомобиля вместо натуральной кожи была использована искусственная и только чёрного цвета, были исключены некоторые опции и звукоизолирующие материалы; кузов же предлагался также исключительно чёрного цвета и был лишён хромированных деталей.

Ограниченная серия из 20 экземпляров — Mitsuoka Orochi Premium Gold — была представлена в 2010 году[10]. Кузов автомобиля получил недоступный ранее жемчужно-золотой окрас, новые передний и задний спойлеры, выхлопную систему с четырьмя патрубками. В интерьере автомобиля использована алькантара. Стоимость версии 113 тысяч долларов[11].

Весной 2014 года компания объявила о завершении производства модели и представила спецверсию Mitsuoka Orochi Final Edition доступную в двух расцветках количеством пять экземпляров[12]. Три из них доступны в жемчужном цвете и два — в шоколадно-пурпурном. Стоимость этой версии 124 тысяч долларов.

В конце 2014 года компания представила ещё одну спецверсию, посвящённую аниме Neon Genesis Evangelion[13]. Автомобиль отличает яркая расцветка, которую разработал художник Икуто Ямасита — дизайнер роботов Евангелионов. Спецверсия ограничена одиннадцатью экземплярами[14].

Галерея



This article uses material from the Wikipedia article "Mitsuoka Orochi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good