powered by CADENAS

Social Share

Провод (13650 views - Electronics & PCB Engineering)

Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы. — ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Провод

Провод

Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.

Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься лёгкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплётка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.

ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения.

Устройство

Провод состоит из следующих элементов:

В качестве проводящей жилы, как правило, используется медная или алюминиевая проволока. Жила может состоять из нескольких проволок (обычно скрученных) — многопроволочная жила. Не путать с многожильным проводом, где каждая жила является самостоятельным проводом. Тип жилы выбирается из условий применения.

Однопроволочные провода обладают большей жёсткостью (а значит лежат так, как их проложили, без использования креплений) и меньшим сопротивлением на низких частотах[1]. Многопроволочные провода обладают лучшей гибкостью и на высоких частотах обеспечивают меньшее электрическое сопротивление за счёт более однородного распределения плотности тока в поперечном сечении жилы.

В качестве изоляции используются лаковое покрытие, полимеры, бумага, волокнистые материалы (шёлк, хлопок), а также их комбинации. Иногда в качестве изолятора медного проводника используется оксидная плёнка. У голых проводов изоляция отсутствует.

Классификация

Провода классифицируются по проводимости, площади поперечного сечения или диаметру, материалу проводника, типу изоляции, гибкости, теплостойкости и т. п.

Типы проводов:

  • обмоточные провода:
  • монтажные провода (марки МГТФ, МГТФЭ и др.);
  • провода соединительные (марки ПВС, ПРС, ШВП и др.);
  • провода выводные (марки ПВКВ, РКГМ, ВПП и др.);
  • провода для подвижного состава (марки ППСВ, ППСРН, ПС и др.);
  • провода автомобильные (марки ПГВА, ПГВАЭ, ПВАМ и др.);
  • провода авиационные (марки БПВЛ, БИФ, БИН);
  • провода установочные (марки АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3 и др.);
  • провода связи (марки ПВЖ, ППЖ, ПКСВ и др.);
  • провода изолированные для воздушных линий (марки СИП-1, СИП-2, СИП-3 и др.);
  • провода неизолированные (марки М, А, АС и др.);
  • провода для геофизических работ (марки ГСП, ГПМП и др.);
  • провода термостойкие (марки ПВКВ, ПАЛ, ПВКФ);
  • провода термоэлектродные (марки СФК-ХК, ПТВ-ХК, ПТП-ХК и др.);
  • провода прогревочные (марки ПНСВ, ПНПЖ, НО-1 и др.).

Параметры

Электрическое сопротивление провода можно рассчитать по формуле:

где:

  • R — сопротивление провода, Ом;
  • ρ — удельное сопротивление материала, из которого изготовлен провод, Ом · мм² / м (сопротивление провода с площадью поперечного сечения 1 мм и длиной 1 м);
  • L — длина провода, м;
  • S — площадь поперечного сечения провода, мм².

Сечение проводов

В Америке проволоку и провод маркируют согласно таблице условных обозначений стандартных сечений (см.: AWG).

В России проволоку и провод маркируют по площади поперечного сечения. Одножильный обмоточный провод в большинстве случаев маркируется по диаметру проводящей жилы.

Маркировка

Буквенное обозначение и цветовая маркировка оболочек проводов силового кабеля в Европе и России:

  • L1 — фазный проводник 1 коричневый провод,
  • L2 — фазный проводник 2 чёрный провод,
  • L3 — фазный проводник 3 серый провод,
  • N — нейтральный провод («ноль») — синий провод,
  • PE — защитный проводник («земля») — жёлто-зелёный провод.
Цветовая маркировка проводов и шин по странам
Страна/регион
Цвета наружной изоляции проводника или шины
Фазный проводник 1
Фазный проводник 2
Фазный проводник 3
Нейтральный проводник
Защитный проводник
Европа и все страны пользующиеся стандартом
CENELEC (IEC 60446) — с апреля 2004
Великобритания с 31 марта 2004
Гонконг с июля 2007,
Сингапур с марта 2009,
Россия с 2009[2],
Украина, Беларусь, Казахстан и Китай
Коричневый Чёрный Серый Синий Зелёно-жёлтый
Европа до апреля 2004
(в зависимости от страны)
Коричневый или
Чёрный
Чёрный или
Коричневый
Чёрный или
Коричневый
Синий Зелёно-жёлтый
Норвегия Чёрный Белый или
серый
Коричневый Синий Зелёно-жёлтый
На старых установках:
Зелёный или
Без изоляции
Индия и Пакистан;
Великобритания — до 31 марта 2004;
Гонконг до апреля 2009;
Малайзия, ЮАР и Сингапур до февраля 2011
Красный Жёлтый или
Белый (ЮАР)
Синий Чёрный Зелёно-жёлтый
На старых установках (до 1970):
Зелёный
Австралия и Новая Зеландия Для цвета изоляции фазных проводников допускаются любые цвета, кроме:
Чёрный, Голубой, Зелёно-жёлтый и Зелёный
Чёрный или
Голубой
Зелёно-жёлтый
На старых установках:
Зелёный
Рекомендованные цвета для однофазного напряжения:
Красный или
Коричневый
Рекомендованные цвета для трёхфазного напряжения:
Красный Белый Тёмно-синий
Европа до апреля 2004 — обозначение шин Жёлтый Коричневый Красный  
СССР, Россия до 2009 — обозначение шин [# 1] Жёлтый Зелёный Красный Синий Зелёно-жёлтый
На старых установках:
Черный
Бразилия Жёлтый Красный Белый Синий Зелёный
США — общепринятые в эксплуатации цвета
(120/208/240 В)[# 2][3]
Чёрный Красный Синий Серебристый Без изоляции или
Зелёный или
Зелёно-жёлтый
США — альтернативная система цветов
(277/480 В)
Коричневый Оранжевый или
Фиолетовый
Жёлтый Серый Зелёный
Канада — обязательные цвета Красный Чёрный Синий Белый Зелёный или
Без изоляции
Канада — трёхфазные установки с
изолированной нейтралью[# 3]
Оранжевый Коричневый Жёлтый Белый Зелёный
Примечания
  1. Согласно ПУЭ, при переменном трёхфазном токе шины фазы А обозначались жёлтым цветом, шины фазы В — зелёным, шины фазы С — красным, с буквенной кодировкой по алфавитному порядку начальных букв в названии цветов: Ж, З, К. Данная схема с принятием ГОСТ-Р 50462-2009 заменена стандартной кодировкой CENELEC (IEC 60446).
  2. С 1975 года Национальный Электрический Кодекс (США) не регламентируют цветовое обозначение фазных проводов. Приведённые в таблице цвета являются общепринятыми в эксплуатации.
  3. Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединённая к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Провод", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics