powered by CADENAS

Social Share

Ультрамобильный ПК (11338 views - Computer)

Ultra-Mobile PC (UMPC), ранее известная под кодовым именем Origami Project — спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера. Разрабатывалась компаниями Microsoft, Intel, Samsung и рядом других участников. Проект и прототипы устройств были впервые представлены в начале марта 2006 года на CeBIT. Устройства UMPC — новый тип мобильных компьютеров, нечто среднее между планшетным и карманным ПК. Это небольшое устройство, работающее на процессоре с низким потреблением Intel Pentium или VIA C7-M, на частоте около 1 ГГц.
Go to Article

Ультрамобильный ПК

Ультрамобильный ПК

Ультрамобильный ПК

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (VIA Gallery from Hsintien, Taiwan).

Ultra-Mobile PC (UMPC), ранее известная под кодовым именем Origami Project — спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера. Разрабатывалась компаниями Microsoft, Intel, Samsung и рядом других участников. Проект и прототипы устройств были впервые представлены в начале марта 2006 года на CeBIT.

Устройства UMPC — новый тип мобильных компьютеров, нечто среднее между планшетным и карманным ПК. Это небольшое устройство, работающее на процессоре с низким потреблением Intel Pentium или VIA C7-M, на частоте около 1 ГГц.

Устройства

Первыми доступными устройствами UMPC стали: AMtek T700 c ценой производителя — 899 долл.; Samsung Q1 с ценой производителя 1099 долл. На данное время есть три, различные по комплектации модификации UMPC от Samsung: Q1, Q1B, Q1P; ASUS R2H.

Устройство компании AMtek продаётся по всему миру под различными именами: в США — TabletKiosk eo v7110 и agopc ago7, в Европе — PaceBlade EasyBook P7 и it’s Label Origami, в Австралии — TabletKiosk eo V7110 и Pioneer DreamBook UMPC 700 и в Японии — как PBJ SmartCaddie.

Примеры UMPC

  • ASUS UMPC R50A — 5,6" (14,2 см)
  • HTC X7500 — 5" матрица Samsung с разрешением VGA (133.1x97x20 мм)
  • LG GW990 — 4,8-дюймовый сенсорный дисплей
  • Sony UX180P — экран 4.5 дюйма
  • Samsung Q1 — экран 7.0 дюймов
  • Samsung Q1U — экран 7.0 дюймов

Ожидаемые устройства

Несколько UMPC-устройств были анонсированы, но до сих пор не вышли на рынок. DualCor cPC, Mobits X17 были запланированы к выпуску в 2007 году. Оба создателя процессоров для UMPC — Intel и VIA — работали над тем, чтобы к 2008 году предоставить процессоры и чипсеты, позволяющие создавать устройства, потребляющие в 10 раз меньше энергии, чем современные ноутбуки.

В мае 2007 года компания Intel анонсировала выход новой платформы Moorestown позиционируемой для UMPC и мобильных интернет-устройств (MID).[1]

В январе 2010 года на IT-выставке CES 2010 был представлен аппарат LG GW990 — уникальный MID на новой энергоэффективной платформе Intel Moorestown.[2]

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Ультрамобильный ПК", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software