Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Радиоактивный металл
| |||||
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Лоуренсий / Lawrencium (Lr), 103 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Rn]5f146d17s2 | ||||
Радиус атома |
282 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Электроотрицательность |
1,3 (шкала Полинга) | ||||
Электродный потенциал |
-2,06В Lr←Lr3+ | ||||
Степени окисления |
3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Температура плавления |
1900 K | ||||
Номер CAS |
103 | Лоуренсий
|
(262) | |
5f146d17s2 |
Лоуре́нсий (Lr, англ. Lawrencium) — искусственно полученный химический элемент группы актиноидов с атомным номером 103. Атомная масса [266] (по наиболее долгоживущему из известных изотопов, 266Lr).
Элемент 103 был получен в СССР на ускорителе в Объединённом институте ядерных исследований (наукоград Дубна) в 1961—1965 г. группой Г. Н. Флёрова и независимо в Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (США, 14 февраля 1961 г.). Советское достижение в СССР было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 132 с приоритетом от 20 апреля 1965 г. в следующей формулировке: «Экспериментально обнаружено неизвестное ранее явление образования элемента с атомным номером 103, впервые полученный изотоп которого синтезирован при облучении америция-243 ионами кислорода-18. Имеет массовое число 256, период полураспада 35 с и сложный спектр энергий альфа-частиц в интервале 8,3—8,6 мегаэлектрон-вольт»[1].
Советские исследователи предложили назвать новый элемент резерфордий (Rf), в честь Эрнеста Резерфорда, американцы — лоуренсием (Lr), в честь изобретателя циклотрона, физика Эрнеста Лоуренса. Символы Rf, Lr можно было видеть в таблицах элементов, изданных в разные годы. Согласно решению ИЮПАК этот элемент получил название лоуренсий.
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. |
Лоуренсий в природе отсутствует, получен только синтетически на ускорителях.
Ввиду малого времени жизни изотопов лоуренсия (самый долгоживущий изотоп, 266Lr, имеет период полураспада 11 часов[2]) практического применения этот элемент не имеет.
Лоуренсий на Викискладе |
This article uses material from the Wikipedia article "Лоуренсий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry