powered by CADENAS

Social Share

Менделевий (19239 views - Periodic Table Of Elements)

Менделевий — трансфермиевый химический элемент с атомным номером 101 в периодической системе, обозначается символом Md.
Go to Article

Менделевий

Менделевий

101 ФермийМенделевийНобелий
ВодородГелийЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеонНатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлорАргонКалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтНикельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптонРубидийСтронцийИттрийЦирконийНиобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурИодКсенонЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимНеодимПрометийСамарийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоРтутьТаллийСвинецВисмутПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесон
101Md
Внешний вид простого вещества
Радиоактивный металл
Свойства атома
Название, символ, номер

Менделевий / Mendelevium (Md), 101

Атомная масса
(молярная масса)

258,1 а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

[Rn] 5f13 7s2

Радиус атома

287 пм

Химические свойства
Электроотрицательность

1.3 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

Md←Md3+ -1.7В
Md←Md2+ -2.4В

Степени окисления

1, 2, 3

Энергия ионизации
(первый электрон)

 635(6.58) кДж/моль (эВ)

Термодинамические свойства простого вещества
Температура плавления

1100 K

Номер CAS

7440-11-1

101
Менделевий
(258)
5f137s2

Менделевий — трансфермиевый химический элемент с атомным номером 101 в периодической системе, обозначается символом Md.

История

Первые атомы менделевия синтезировали в 1955 американские учёные А. Гиорсо, Б. Харви, Г. Чоппин, С. Томпсон и Г. Сиборг, которые облучали ядра изотопа эйнштейния 253Es сильно разогнанными ядрами гелия (α-частицами). При этом протекала ядерная реакция 253Es (α, n256Md. Учёными Объединённого института ядерных исследований в Дубне в 1962 году и позже для химических исследований были получены сотни атомов Md по реакции 238U (22 Ne, р Зn)256Md. В первых опытах американские ученые располагали всего 17 атомами нового элемента. Тем не менее удалось определить некоторые химические свойства нового элемента и установить его положение в периодической системе. Элемент назван в честь Д. И. Менделеева. Известны изотопы Md с массовыми числами 252, 254-258. Наиболее устойчив "-радиоактивный изотоп 258Md, период полураспада которого Т½54 сут. Как и другие тяжелые актиноиды, Md в растворах способен проявлять степень окисления + 3. Кроме того, Md может иметь степени окисления + 2 и, как в 1972 году установили советские химики, +1.

Происхождение названия

Назван в честь Дмитрия Ивановича Менделеева, создателя периодической системы элементов.

Получение

Бомбардировка в циклотроне атомов эйнштейния ионами гелия (альфа-частицами).

Изотопы

В настоящее время известно 16 изотопов с массовыми числами 245—260, среди которых наиболее долгоживущие: 256Md (электронный захват и α-распад, Т1/2 = 75 мин), 257Md (электронный захват, α-распад и спонтанное деление; Т1/2 = 5 ч), 258Md (α-излучатель, изредка β+ и β-; Т1/2 = 56 дней), 259Md (спонтанное деление и α-распад, Т1/2 = 1,6 ч), 260Md (электронный захват, α-распад, β--распад и спонтанное деление; Т1/2 = 32 дня). Элемент имеет пять метастабильных состояний, из которых наиболее устойчивым является 258mMd (t½ = 57 мин)[1][2].

Химические свойства

Ещё до открытия менделевия, в 1954 году учёные высказали предположение, что элемент будет по своим химическим свойствам напоминать другие актиноиды и, в частности, наиболее характерной для него степенью окисления будет +3. Позднее, в конце 1950-х — середине 1960-х годов эта догадка была подтверждена экспериментально. Были впервые получены и изучены растворы трёхвалентного менделевия, а также осаждены нерастворимые в воде гидроксид и фторид элемента[3]. В 1967 году при исследовании растворов Md3+ в восстановительной среде было обнаружено, что менделевий достаточно легко превращается в довольно устойчивый ион Md2+. Наконец, в 70-80-х годах прошлого столетия советскими учёными был проведён ряд экспериментов, доказывающих существование соединений одновалентного менделевия. Попытки окислить Md3+ до Md4+, несмотря на ожидания исследователей, успехом не увенчались. Радиус иона Md+ = 0,117 нм, Md3+ = 0,0934 нм.

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Менделевий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry