Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
серебристо-белый металл
| |||||
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Фермий/Fermium (Fm), 100 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Rn] 5f12 7s2 | ||||
Радиус атома |
290 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Электроотрицательность |
1,3 (шкала Полинга) | ||||
Электродный потенциал |
Fm←Fm3+ −1,96 В | ||||
Степени окисления |
3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Температура плавления |
1800 K | ||||
Номер CAS |
100 | Фермий
|
(257) | |
5f127s2 |
Фе́рмий (лат. Fermium) — радиоактивный трансурановый химический элемент с порядковым номером 100, относящийся к группе актиноидов.
Впервые фермий получен в конце 1952 года американцем А. Гиорсо и другими учеными Лос-Аламосской лаборатории в виде изотопа 255Fm с периодом полураспада Т1/2 = 20,1 ч, который содержался в пыли после первого термоядерного взрыва, произведённого США на атолле Эниветок 1 ноября 1952 года. Обнаруженный изотоп — продукт последовательного захвата 17 нейтронов ядрами 238U и восьми β−-распадов, превращающих нейтроны в протоны и увеличивающих атомный номер нуклида.
Назван по имени итало-американского физика Энрико Ферми.
Фермий получают в ходе облучения на циклотроне мишеней из тория, урана или плутония ионами неона, кислорода или углерода. Другим способом получения фермия является облучение в ядерном реакторе нейтронами смеси изотопов плутония, кюрия или калифорния. В наибольших количествах, около 109 атомов в год, получают изотоп 257Fm[2].
Так как в весовых количествах фермий не был получен, основные исследования его свойств выполнены с использованием малых концентраций 257Fm (T1/2 = 100,5 дня) и менее устойчивого радионуклида 255Fm (T1/2 = 20,07 часа). Наиболее устойчив Fm+3 (валентность III), но под действием сильных восстановителей в водных растворах получают Fm+2. По химическим свойствам фермий во многом подобен другим трёхвалентным актиноидам.
Мишени из атомов Fm используются в ядерной физике для получения ядер более тяжёлых элементов.
Все известные изотопы фермия радиотоксичны.
This article uses material from the Wikipedia article "Фермий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry