powered by CADENAS

Social Share

Фермий (19807 views - Periodic Table Of Elements)

Фе́рмий (лат. Fermium) — радиоактивный трансурановый химический элемент с порядковым номером 100, относящийся к группе актиноидов.
Go to Article

Фермий

Фермий

100 ЭйнштейнийФермийМенделевий
ВодородГелийЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеонНатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлорАргонКалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтНикельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптонРубидийСтронцийИттрийЦирконийНиобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурИодКсенонЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимНеодимПрометийСамарийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоРтутьТаллийСвинецВисмутПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесон
100Fm[1]
Внешний вид простого вещества
серебристо-белый металл
Свойства атома
Название, символ, номер

Фермий/Fermium (Fm), 100

Атомная масса
(молярная масса)

257,0951 а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

[Rn] 5f12 7s2

Радиус атома

290 пм

Химические свойства
Электроотрицательность

1,3 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

Fm←Fm3+ −1,96 В
Fm←Fm2+ −2,37 В

Степени окисления

3

Энергия ионизации
(первый электрон)

 627 кДж/моль (эВ)

Термодинамические свойства простого вещества
Температура плавления

1800 K

Номер CAS

7440-72-4

100
Фермий
(257)
5f127s2

Фе́рмий (лат. Fermium) — радиоактивный трансурановый химический элемент с порядковым номером 100, относящийся к группе актиноидов.

История

Впервые фермий получен в конце 1952 года американцем А. Гиорсо и другими учеными Лос-Аламосской лаборатории в виде изотопа 255Fm с периодом полураспада Т1/2 = 20,1 ч, который содержался в пыли после первого термоядерного взрыва, произведённого США на атолле Эниветок 1 ноября 1952 года. Обнаруженный изотоп — продукт последовательного захвата 17 нейтронов ядрами 238U и восьми β-распадов, превращающих нейтроны в протоны и увеличивающих атомный номер нуклида.

Происхождение названия

Назван по имени итало-американского физика Энрико Ферми.

Получение

Фермий получают в ходе облучения на циклотроне мишеней из тория, урана или плутония ионами неона, кислорода или углерода. Другим способом получения фермия является облучение в ядерном реакторе нейтронами смеси изотопов плутония, кюрия или калифорния. В наибольших количествах, около 109 атомов в год, получают изотоп 257Fm[2].

Свойства

Так как в весовых количествах фермий не был получен, основные исследования его свойств выполнены с использованием малых концентраций 257Fm (T1/2 = 100,5 дня) и менее устойчивого радионуклида 255Fm (T1/2 = 20,07 часа). Наиболее устойчив Fm+3 (валентность III), но под действием сильных восстановителей в водных растворах получают Fm+2. По химическим свойствам фермий во многом подобен другим трёхвалентным актиноидам.

Применение

Мишени из атомов Fm используются в ядерной физике для получения ядер более тяжёлых элементов.

Биологическая роль

Все известные изотопы фермия радиотоксичны.



This article uses material from the Wikipedia article "Фермий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry