Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Нептуний / Neptunium (Np), 93 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Rn] 5f4 6d1 7s2 | ||||
Радиус атома |
130 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Радиус иона |
(+4e) 95 (+3e) 110 пм | ||||
Электроотрицательность |
1,36 (шкала Полинга) | ||||
Электродный потенциал |
Np←Np4+ −1,30 В | ||||
Степени окисления |
7, 6, 5, 4, 3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
20,25 г/см³ | ||||
Температура плавления |
913 K | ||||
Температура кипения |
4175 K | ||||
Уд. теплота плавления |
(9,6) кДж/моль | ||||
Уд. теплота испарения |
336 кДж/моль | ||||
Молярная теплоёмкость |
29,62[1] Дж/(K·моль) | ||||
Молярный объём | |||||
Кристаллическая решётка простого вещества | |||||
Структура решётки |
орторомбическая | ||||
Параметры решётки |
a=6,663 b=4,723 c=4,887[2] | ||||
Отношение c/a |
- | ||||
Прочие характеристики | |||||
Теплопроводность |
(300 K) (6,3) Вт/(м·К) | ||||
Номер CAS |
93 | Нептуний
|
(237) | |
5f46d17s2 |
Непту́ний — химический элемент с атомным номером 93 в периодической системе; обозначается символом Np (лат. Neptunium), относится к семейству актиноидов. Это первый трансурановый элемент, на Земле он встречается лишь в следовых количествах, и был получен искусственно из урана посредством ядерных реакций.
В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 20 ноября 2012 года. |
До принятия теории расщепления атомного ядра, которая обосновала существование синтезированного позднее реального такого элемента, трижды были сделаны оказавшиеся ошибочными объявления о независимых открытиях элемента 93: аусоний (Ausonium) в Италии (Энрико Ферми), богемий (Bohemium) в Чехословакии в 1934 и секваний (Sequanium) в Румынии в 1939.
Нептуний был впервые получен Э. М. Макмилланом и Ф. Х. Абельсоном в 1940 году.
Реакция синтеза: 238U(n,γ)239U(β−)239Np.
Название нептуния образовано от названия планеты Нептун.
Природные источники нептуния никакого практического значения не имеют. В настоящее время нептуний извлекается из продуктов длительного облучения урана в ядерных реакторах как побочный продукт при извлечении плутония.
Нептуний получают восстановлением фторида нептуния (IV) парами бария при 1600 К:
Элементарный нептуний — ковкий, сравнительно мягкий металл с серебристым блеском. Это один из самых тяжелых металлов: по плотности он уступает лишь осмию, иридию, платине и рению.
С сухим воздухом взаимодействует медленно, покрываясь тонкой оксидной плёнкой. При высокой температуре на воздухе он быстро окисляется до NpO2
В соединениях имеет степени окисления от +2 до +7. В растворах нептуний образует ионы Np3+, Np4+, NpO2+, NpO22+ и NpO53−.
Ионы нептуния склонны к гидролизу и комплексообразованию.
Радиоактивные свойства некоторых изотопов нептуния:
Массовое число | Период полураспада | Тип распада |
---|---|---|
231 | 50 мин | α |
232 | 13 мин | электронный захват |
233 | 35 мин | α (1 %), электронный захват (99 %) |
234 | 4,4 дня | α (1 %), электронный захват (99 %) |
235 | 410 дней | β+ (1 %), электронный захват (99 %) |
236 | 5000 лет | α |
237 | 2,20·106 лет | α |
238 | 2,1 дня | β− |
239 | 2,33 дня | β− |
240 | 7,3 мин | β− |
241 | 16 мин | β− |
Используется для получения плутония.
При радиоактивном распаде нептуний испускает высокоэнергетические α-частицы и β-частицы со средней энергией. Физиологическое действие нептуния зависит от его валентного состояния и пути попадания в организм. 60—80 % нептуния откладывается в костях, а радиобиологический период полувыведения нептуния из организма составляет 200 лет. Это приводит к серьёзному радиационному поражению костной ткани.
Радиотоксичность нептуния ниже, чем у плутония, ввиду меньшей удельной активности.
Предельно допустимые количества изотопов нептуния в организме: 237Np — 0,06 мккюри (100 мкг), 238Np, 239Np — 25 мккюри (10−4 мкг).
Для 237Np ПДК в воздухе рабочих помещений 2,6·10−3 Бк/м³.
This article uses material from the Wikipedia article "Нептуний", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry