Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Люте́ций / Lutetium (Lu), 71 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||
Радиус атома |
175 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Ковалентный радиус |
156 пм | ||||
Радиус иона |
(+3e) 85 пм | ||||
Электроотрицательность |
1,27 (шкала Полинга) | ||||
Электродный потенциал |
Lu←Lu3+ -2,30 В | ||||
Степени окисления |
3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
9,8404 г/см³ | ||||
Температура плавления |
1936 K | ||||
Температура кипения |
3668 K | ||||
Уд. теплота испарения |
414 кДж/моль | ||||
Молярная теплоёмкость |
26,5[2] Дж/(K·моль) | ||||
Молярный объём | |||||
Кристаллическая решётка простого вещества | |||||
Структура решётки |
гексагональная | ||||
Параметры решётки |
a=3,503 c=5,551[3] | ||||
Отношение c/a |
1,585 | ||||
Прочие характеристики | |||||
Теплопроводность |
(300 K) (16,4) Вт/(м·К) | ||||
Номер CAS |
71 | Лютеций
|
174,9668 | |
4f145d16s2 |
Лютеций (химический символ — Lu; лат. Lutetium) — химический элемент, относящийся к группе лантаноидов.
Элемент в виде оксида в 1907 году независимо друг от друга открыли французский химик Жорж Урбэн, австрийский минералог Карл Ауэр фон Вельсбах и американский химик Чарльз Джеймс. Все они обнаружили лютеций в виде примеси к оксиду иттербия, который, в свою очередь, был открыт в 1878 г. как примесь к оксиду эрбия, выделенному в 1843 г. из оксида иттрия, обнаруженного в 1797 г. в минерале гадолините. Все эти редкоземельные элементы имеют очень близкие химические свойства. Приоритет открытия принадлежит Ж. Урбэну.
Название элемента его первооткрыватель Жорж Урбен произвёл от латинского названия Парижа — Lutetia Parisorum. Для иттербия, от которого был отделён лютеций, было предложено название неоиттербий. Оспаривавший приоритет открытия элемента Фон Вельсбах предложил для лютеция название кассиопий (cassiopium), а для иттербия — альдебараний (aldebaranium) в честь созвездия Северного полушария и самой яркой звезды созвездия Тельца, соответственно. Учитывая приоритет Урбена в разделении лютеция и иттербия, в 1914 году Международная комиссия по атомным весам приняла название Lutecium, которое в 1949 г. было изменено на Lutetium (русское название не менялось). Тем не менее, до начала 1960-х годов в работах немецких учёных употреблялось название кассиопий.
Для получения лютеция производится его выделение из минералов вместе с другими тяжёлыми редкоземельными элементами. Отделение лютеция от других лантаноидов ведут методами экстракции, ионного обмена или дробной кристаллизацией, а металлический лютеций получается при восстановлении кальцием из фторида LuF3.
Цена металлического лютеция чистотой >99,9 % составляет 3,5—5,5 тыс. долларов за 1 кг[4]. Лютеций является самым дорогим из редкоземельных металлов, что обусловлено трудностью его выделения из смеси редкоземельных элементов и ограниченностью использования.
Лютеций — металл серебристо-белого цвета, легко поддаётся механической обработке. Он является самым тяжёлым элементом среди лантаноидов как по атомному весу, так и по плотности (9,8404 г/см³). Температура плавления лютеция (1663 °C) максимальна среди всех редкоземельных элементов. Благодаря эффекту лантаноидного сжатия среди всех лантаноидов лютеций имеет наименьшие атомный и ионный радиусы.
При комнатной температуре на воздухе лютеций покрывается плотной оксидной плёнкой, при температуре 400 °C окисляется. При нагреве взаимодействует с галогенами, серой и другими неметаллами.
Лютеций реагирует с неорганическими кислотами с образованием солей. При упаривании водорастворимых солей лютеция (хлоридов, сульфатов, ацетатов, нитратов) образуются кристаллогидраты.
При взаимодействии водных растворов солей лютеция с фтороводородной кислотой образуется очень малорастворимый осадок фторида лютеция LuF3. Это же соединение можно получить при реакции оксида лютеция Lu2O3 с газообразным фтороводородом или фтором.
Гидроксид лютеция образуется при гидролизе его водорастворимых солей.
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. |
Как и другие редкоземельные элементы, может быть определён фотометрически с реагентом ализариновый красный С.
В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 12 мая 2011 года. |
Феррогранаты, допированные лютецием (например, гадолиний-галлиевый гранат, GGG), используются для производства носителей информации на ЦМД (цилиндрических магнитных доменах).
Используется для генерации лазерного излучения на ионах лютеция. Скандат лютеция, галлат лютеция, алюминат лютеция, легированные гольмием и тулием, генерируют излучение с длиной волны 2,69 мкм, а ионами неодима — 1,06 мкм, и являются превосходными материалами для производства мощных лазеров военного назначения и для медицины.
Сплавы для очень мощных постоянных магнитов систем лютеций-железо-алюминий и лютеций-железо-кремний обладают очень высокой магнитной энергией, стабильностью свойств и высокой точкой Кюри, но очень высокая стоимость лютеция ограничивает их применение только наиболее ответственными областями использования (специальные исследования, космос и др.).
Некоторое применение находит хромит лютеция.
Оксид лютеция находит небольшое по объему применение в атомной технике как поглотитель нейтронов, а также в качестве активационного детектора. Монокристаллический силикат лютеция (LSO), допированный церием, является очень хорошим сцинтиллятором и в этом качестве используется для детектирования частиц в ядерной физике, физике элементарных частиц, ядерной медицине (в частности, в позитрон-эмиссионной томографии).
Оксид лютеция применяется для регулирования свойств сверхпроводящих металлооксидных керамик.
Добавление лютеция к хрому и его сплавам придает лучшие механические характеристики и улучшает технологичность.
В последние годы значительный интерес к лютецию обусловлен, например, тем, что при легировании лютецием ряда жаростойких материалов и сплавов на хромоникелевой основе резко возрастает их срок службы.
Природный лютеций состоит из двух изотопов: стабильного 175Lu (изотопная распространённость 97,41 %) и долгоживущего бета-радиоактивного 176Lu (изотопная распространённость 2,59 %, период полураспада 3,78·1010 лет), который распадается в стабильный гафний-176. Радиоактивный 176Lu используется в одной из методик ядерной гео- и космохронологии (лютеций-гафниевое датирование). Известны также 32 искусственных радиоизотопа лютеция (от 150Lu до 184Lu), у некоторых из них обнаружены метастабильные состояния (общим числом 18).
Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа[5] (а. е. м.) |
Период полураспада[6] (T1/2) |
Спин и чётность ядра[6] |
---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | |||||
150Lu | 71 | 79 | 149,97323 | 43 мс | 2+ |
151Lu | 71 | 80 | 150,96758 | 80,6 мс | 11/2- |
152Lu | 71 | 81 | 151,96412 | 650 мс | 5- |
153Lu | 71 | 82 | 152,95877 | 900 мс | 11/2- |
154Lu | 71 | 83 | 153,95752 | 1 с | 2- |
155Lu | 71 | 84 | 154,954316 | 68,6 мс | 11/2- |
156Lu | 71 | 85 | 155,95303 | 494 мс | 2- |
157Lu | 71 | 86 | 156,950098 | 6,8 с | 1/2+ |
158Lu | 71 | 87 | 157,949313 | 10,6 с | 2- |
159Lu | 71 | 88 | 158,94663 | 12,1 с | 1/2+ |
160Lu | 71 | 89 | 159,94603 | 36,1 с | 2- |
161Lu | 71 | 90 | 160,94357 | 77 с | 1/2+ |
162Lu | 71 | 91 | 161,94328 | 1,37 мин | 1- |
163Lu | 71 | 92 | 162,94118 | 3,97 мин | 1/2+ |
164Lu | 71 | 93 | 163,94134 | 3,14 мин | 1- |
165Lu | 71 | 94 | 164,939407 | 10,74 мин | 1/2+ |
166Lu | 71 | 95 | 165,93986 | 2,65 мин | 6- |
167Lu | 71 | 96 | 166,93827 | 51,5 мин | 7/2+ |
168Lu | 71 | 97 | 167,93874 | 5,5 мин | 6- |
169Lu | 71 | 98 | 168,937651 | 34,06 ч | 7/2+ |
170Lu | 71 | 99 | 169,938475 | 2,012 сут | 0+ |
171Lu | 71 | 100 | 170,9379131 | 8,24 сут | 7/2+ |
172Lu | 71 | 101 | 171,939086 | 6,70 сут | 4- |
173Lu | 71 | 102 | 172,9389306 | 1,37 лет | 7/2+ |
174Lu | 71 | 103 | 173,9403375 | 3,31 лет | 1- |
175Lu | 71 | 104 | 174,9407718 | стабилен | 7/2+ |
176Lu | 71 | 105 | 175,9426863 | 3,85·1010 лет | 7- |
177Lu | 71 | 106 | 176,9437581 | 6,6475 дня | 7/2+ |
178Lu | 71 | 107 | 177,945955 | 28,4 мин | 1+ |
179Lu | 71 | 108 | 178,947327 | 4,59 ч | 7/2+ |
180Lu | 71 | 109 | 179,94988 | 5,7 мин | 5+ |
181Lu | 71 | 110 | 180,95197 | 3,5 мин | 7/2+ |
182Lu | 71 | 111 | 181,95504 | 2,0 мин | 1 |
183Lu | 71 | 112 | 182,95757 | 58 с | 7/2+ |
184Lu | 71 | 113 | 183,96091 | 20 с | 3+ |
Содержание в земной коре — 0,00008 % по массе. Содержание в морской воде — 0,0000012 мг/л. Основные промышленные минералы — ксенотим, эвксенит, бастнезит.
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. |
Растворимые соли малотоксичны.
This article uses material from the Wikipedia article "Лютеций", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry