powered by CADENAS

Social Share

Тулий (16795 views - Periodic Table Of Elements)

Ту́лий (лат. Thulium) — химический элемент тринадцатой группы шестого периода периодической системы химических элементов. Обозначается символом Tm, атомный номер — 69, относится к группе лантаноидов. Простое вещество тулий представляет собой легко обрабатываемый металл серебристо-белого цвета.
Go to Article

Тулий

Тулий

69 ЭрбийТулийИттербий
Tm

Md
ВодородГелийЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеонНатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлорАргонКалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтНикельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптонРубидийСтронцийИттрийЦирконийНиобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурИодКсенонЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимНеодимПрометийСамарийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоРтутьТаллийСвинецВисмутПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесон
69Tm
Внешний вид простого вещества

Мягкий серебристо-белый металл
Свойства атома
Название, символ, номер

Тулий / Thulium (Tm), 69

Атомная масса
(молярная масса)

168,93421(2)[1] а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

[Xe] 4f13 6s2

Радиус атома

177 пм

Химические свойства
Ковалентный радиус

156 пм

Радиус иона

(+3e) 87 пм

Электроотрицательность

1,25 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

Tm←Tm3+ -2,32 В
Tm←Tm2+ -2,3 В

Степени окисления

3, 2

Энергия ионизации
(первый электрон)

 589,0 (6,10) кДж/моль (эВ)

Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)

9,321 г/см³

Температура плавления

1818 K

Температура кипения

2220 K

Уд. теплота испарения

232 кДж/моль

Молярная теплоёмкость

27,0[2] Дж/(K·моль)

Молярный объём

18,1 см³/моль

Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки

гексагональная

Параметры решётки

a=3,540 c=5.56 Å

Отношение c/a

1,570

Прочие характеристики
Теплопроводность

(300 K) (16,9) Вт/(м·К)

Номер CAS

7440-30-4

69
Тулий
168,9342
4f136s2

Ту́лий (лат. Thulium) — химический элемент тринадцатой группы[3] шестого периода периодической системы химических элементов. Обозначается символом Tm, атомный номер — 69, относится к группе лантаноидов. Простое вещество тулий представляет собой легко обрабатываемый металл серебристо-белого цвета.

История

Тулий был открыт шведским химиком П. Т. Клеве в 1879 году при поиске примесей к оксиду эрбия Er2O3. Этот же метод ранее позволил К. Г. Мосандеру открыть другие редкоземельные элементы. При выделении примесей Клеве получил два окисла — коричневый оксид гольмия и зелёный оксид тулия. В 1911 году Т. У. Ричардс получил элемент в чистом виде и измерил его атомный вес.

Происхождение названия

Выделив оксид неизвестного элемента, шведский химик Пер Теодор Клеве дал ему название Thulium в честь расположенного на севере Европы легендарного острова Туле (др.-греч. Θούλη, лат. Thule).

Получение

Металлический тулий получают металлотермическим восстановлением трифторида тулия при помощи металлического кальция:

Свойства

Растворы солей тулия окрашены в зелёный цвет[4].

Распространённость в природе

Тулий является редким элементом, его содержание в земной коре — 2,7 ·10−5 масс. %, в морской воде — 10−7 мг/литр[2]. Наряду с другими редкоземельными элементами тулий присутствует в таких минералах, как ксенотим, эвксенит, монацит, лопарит и некоторых других.

Изотопы

Изотоп тулий-170 применяется для изготовления портативных рентгеновских установок медицинского назначения, а также в металлодефектоскопии. Сравнительно недавно он предложен в качестве топлива в радиоизотопных источниках энергии.

Применение

Магнитные носители информации

Производство феррогранатов для получения ЦДМ (носители информации).

Лазерные материалы

Ионы тулия применяются для генерации инфракрасного излучения с длиной волны — 1,91 мкм. Кроме того, пары металлического тулия используются для возбуждения лазерного излучения с перестраиваемой длиной волны (частотой).

Термоэлектрические материалы

Монотеллурид тулия обладает очень высокой термо-э.д.с (700 мкВ/К), и КПД термоэлектропреобразователей, изготовленных на его основе, очень высок (при снижении цены на тулий его применение в производстве термоэлементов резко возрастет). Кроме того, теллурид тулия применяется для регулирования полупроводниковых свойств теллурида свинца (модификатор).

Ядерная энергетика

Борат тулия применяется в атомной технике (специальные эмали).

Биологическая роль

Тулий не играет никакой биологической роли, хотя известно, что он стимулирует обмен веществ[5]. Растворимые соли тулия являются малотоксичными, но нерастворимые соединения нетоксичны. Элемент практически не усваивается растениями и, следовательно, не может попасть в пищевую цепь[5]. Среднее содержание тулия в растениях составляет около 1 мг на тонну сухого веса[5].

Цены

Цена металлического тулия чистотой >99,9 % составляет примерно 2,2 тыс. долларов за 1 кг, цена оксида тулия чистотой 99,9 % — 1,1 тыс. долларов за 1 кг[6].



This article uses material from the Wikipedia article "Тулий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry