Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (неизвестен).
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Гольмий / Holmium (Ho), 67 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Xe] 4f11 6s2 | ||||
Радиус атома |
179 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Ковалентный радиус |
158 пм | ||||
Радиус иона |
(+3e) 89,4 пм | ||||
Электроотрицательность |
1,23 (шкала Полинга) | ||||
Электродный потенциал |
Ho←Ho3+ −2,33 В | ||||
Степени окисления |
3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
8,795 г/см³ | ||||
Температура плавления |
1 747 K | ||||
Температура кипения |
2 968 K | ||||
Уд. теплота испарения |
301 кДж/моль | ||||
Молярная теплоёмкость |
27,15[2] Дж/(K·моль) | ||||
Молярный объём | |||||
Кристаллическая решётка простого вещества | |||||
Структура решётки |
гексагональная | ||||
Параметры решётки |
a=3,577 c=5,616 Å | ||||
Отношение c/a |
1,570 | ||||
Прочие характеристики | |||||
Теплопроводность |
(300 K) (16,2) Вт/(м·К) | ||||
Номер CAS |
67 | Гольмий
|
164,9303 | |
4f116s2 |
Гольмий — химический элемент, относящийся к группе лантаноидов.
В 1879 году швейцарский химик и физик Жак-Луи Соре методом спектрального анализа обнаружил в «эрбиевой земле» новый элемент[3].
Название элементу дал шведский химик П. Т. Клеве в честь Стокгольма (его старинное латинское название Holmia), так как минерал, из которого сам Клёве в 1879 выделил оксид нового элемента, был найден близ столицы Швеции.
Содержание гольмия в земной коре составляет 1,3·10−4 % по массе, в морской воде 2,2·10−7 %. Вместе с другими редкоземельными элементами содержится в минералах монаците, бастенезите, эвксените, апатите и гадолините.
Среди космических объектов аномально высоким содержанием гольмия отличается звезда Пшибыльского.
Гольмий входит в состав лантаноидов, которые часто встречаются в США, Казахстане, России, Украине, Австралии, Бразилии, Индии, Скандинавии.
Получают восстановлением фторида гольмия HoF3 кальцием.
Цены на оксид гольмия чистотой 99—99,99 % в 2006 году составили около 120—191 долларов за 1 кг.
Медленно окисляется на воздухе, образуя Ho2O3. Взаимодействует с кислотами (кроме HF), образуя соли Ho3+. Реагирует при нагревании с хлором, бромом, азотом и водородом. Устойчив к действию фтора.
Гольмий — моноизотопный элемент (гольмий-165).
Получение сверхсильных магнитных полей: гольмий сверхвысокой чистоты применяется для изготовления полюсных наконечников сверхпроводящих магнитов для получения сверхсильных магнитных полей. В этом же отношении важное значение играет сплав гольмий-эрбий.
Изотопы: радиоактивный изотоп гольмия — гольмий-166 находит применение в аналитической химии в качестве радиоактивного индикатора.
Металлургия: добавлением гольмия к сплавам алюминия резко уменьшают газосодержание в них.
Лазерные материалы: ионы гольмия служат для генерации лазерного излучения в инфракрасной области спектра, длина волны — 2,05 мк.
Термоэлектрические материалы: термоЭДС монотеллурида гольмия составляет 40 мкВ/К.
Ядерная энергетика: борат гольмия применяется в атомной технике.
Технологии: атом гольмия - первый атом, на который была записана информация, которая при считывании могла быть расшифрована 4 способами (00, 01, 10, 11)
(То есть 2 атома гольмия, находящиеся рядом, соответственно Ho(A) и Ho(B) могли при считывании представить 4 варианта по флуктуации спинов: A↑B↑, A↑B↓, A↓B↑ ,A↓B↓.)
IBM Research нашло применение атома гольмия следующим образом: атом гольмия устанавливается на подложку из оксида магния. В этом случае гольмий приобретает свойства магнитной бистабильности, то есть имеет два стабильных магнитных состояния с различными спинами.
Исследователи использовали сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) и прикладывают к атому напряжение в 150 мВ при 10 мкА. Такой большой приток электронов заставляет атом гольмия изменить магнитное спиновое состояние. Поскольку каждое из двух состояний имеет различные профили проводимости, игла СТМ способна определить, в котором из них находится атом. Это выполняется путем приложения меньшего напряжения (75 мВ) и измерения сопротивления.
Дабы убедиться, что атом гольмия менял свое магнитное состояние и это не было побочным эффектом работы СТМ, ученые разместили рядом атом железа, реагирующий на магнитные колебания. Это позволило подтвердить, что во время эксперимента удалось на длительное время сохранить магнитное состояние атома.[4][5]
Таким образом, этот атом стал первым, на который была записана информация в 1 бит.[6][7][8][9]
This article uses material from the Wikipedia article "Гольмий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry