Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Изначально этот файл был загружен участником Tomihahndorf из немецкий Википедия).
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Диспрозий / Dysprosium (Dy), 66 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Xe] 4f10 6s2 | ||||
Радиус атома |
180 пм | ||||
Химические свойства | |||||
Ковалентный радиус |
159 пм | ||||
Радиус иона |
(+3e) 90,8 пм | ||||
Электродный потенциал |
Dy←Dy3+ -2,29В | ||||
Степени окисления |
3 | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
8,55 г/см³ | ||||
Температура плавления |
1685 K | ||||
Температура кипения |
2835 K | ||||
Уд. теплота испарения |
291 кДж/моль | ||||
Молярная теплоёмкость |
28,16[2] Дж/(K·моль) | ||||
Молярный объём | |||||
Кристаллическая решётка простого вещества | |||||
Структура решётки |
гексагональная | ||||
Параметры решётки |
a=3,593 c=5,654 Å | ||||
Отношение c/a |
1,574 | ||||
Прочие характеристики | |||||
Теплопроводность |
(300 K) 10,7 Вт/(м·К) | ||||
Номер CAS |
66 | Диспрозий
|
162,500 | |
4f106s2 |
Диспрозий (др.-греч. δυσπρόσιτος — труднодоступный[3]) — химический элемент с атомным номером 66; редкоземельный металл с блеском серебра. Не встречается в природе в чистом виде, но входит в состав некоторых минералов, например, ксенотима.
П. Э. Лекок де Буабодран открыл диспрозий в 1886 году при спектроскопическом анализе гольмии, или гольмиевой земли, а затем выделил оксид. В 1906 году Ж. Урбэн получил диспрозий в чистом виде.
Кларк диспрозия в земной коре (по Тэйлору) 5 г/т, содержание в воде океанов 2,9·10−6[4]. Вместе с другими редкоземельными элементами входит в состав минералов гадолинита, ксенотима, монацита, апатита, бастензита и других.
Диспрозий добывается в месторождениях лантаноидов, наиболее значительные из которых находятся в Китае, США, Вьетнаме, Афганистане, России (Кольский полуостров), Киргизии, Австралии, Бразилии, Индии[5].
Диспрозий получают восстановлением DyCl3 или DyF3 кальцием, натрием или литием.
Диспрозий — серебристо-серый металл. Ниже 1384 °C устойчив α-Dy с гексагональной решеткой, а = 0,35603 нм, с = 0,56465 нм, выше 1384 °C — β-Dy с кубической решеткой.
На воздухе окисляется медленно, выше 100 °C — быстро. При нагревании металлический диспрозий реагирует с галогенами, азотом, водородом. Взаимодействует с минеральными кислотами (кроме HF), образуя соли Dy (III), не взаимодействует с растворами щелочей.
Цены на металлический диспрозий в слитках чистотой 99—99,9 % в 2008 году составили 180—250 долларов[6] за 1 кг.
В 2014 году 10 грамм диспрозия чистотой 99,9 % можно было купить за 114 евро.
Биологической роли не несёт. Металлическая пыль диспрозия раздражает лёгкие.
This article uses material from the Wikipedia article "Диспрозий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry